本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
利点一覧
-
Elevate your turbidity monitoring with the Turbimax CUS52D turbidity sensor. Whether directly in a pipeline or through a bypass setup, it provides precise measurements in the lowest measurement ranges. The bundle includes a user-friendly transmitter, a robust flow assembly, an ultrasonic cleaning system, an air bubble trap, and a solid-state reference. Equip yourself to seamlessly monitor the turbidity value at all key control points and ensure the efficiency of your water treatment processes.
-
Accurate and reliable turbidity measurement
Turbimax CUS52D delivers measurement results as precise as in the laboratory - even at very low turbidity. It is, therefore, also suitable for monitoring the Critical Control Points (CCPs) in your water treatment plant or distribution network.
-
Suitable for all turbidity measuring points
Thanks to its measurement range, the sensor is suitable for all turbidity measuring points in your plant and can be mounted both directly in the pipe and in a bypass installation.
-
Low-maintenance operation
The air bubble trap and ultrasonic cleaning system keep the sensor clean so that the measured value cannot be affected by air bubbles and deposits.
-
Ruggedized flow assembly
The flow assembly withstands high pressures and temperatures and is ideal for low turbidity ranges thanks to its very low backscattering.
-
Sensor verification and calibration without Formazin
With the solid-state reference, you can verify and calibrate the turbidity sensor safely - without any liquid calibration standards. This protects your employees and your process from contact with hazardous liquids such as Formazin.
組み合わせの詳細

コンポーネントと仮構成
-
固定
コンポーネント同士の互換性を確保するために、特定の固定が適応されています。オープンパラメータにより、個別に自由な設定が可能です。
コンポーネントをカート内の組み合わせ製品に設定できます -
コンポーネント1
- F
- L
- E
- X
濁度センサ
Turbimax CUS52D固定:CUS52D-AA1B _ _認証:AA非危険場所測定方式:1ISO 7027, IRプロセス接続:Bクランプ 2" -
2
濁度測定用ホルダ
Flowfit CUA252固定:CUA252-AA _ 21材質; 接液部:2PE100 - SUS316L相当/1.4404 (クランプアダプタ)認証:AA非危険場所シール, 接液部:1EPDM -
3
- F
- L
- E
- X
-
-
-
6
気泡トラップ, CUA252
固定:
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
本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
濁度センサ
Turbimax CUS52D
濁度センサTurbimax CUS52Dは、ラボの精度を備えたスマートセンサーであり、飲料水製造や淡水、プロセス水、塩水を使用する他の多くのアプリケーションで、すべての濁度測定ポイントを無人で操作できます。配管に直接取り付けることができるため、大がかりなバイパス設備が不要となり、製造ロスを防止できます。Memosens デジタルテクノロジーにより、Turbimax CUS52Dは最大限のプロセスとデータの整合性、シンプルな操作を提供し、予知メンテナンスを可能にします。
-
測定原理
1ビーム散乱光
-
アプリケーション
以下の濁度測定が可能:
飲用水およびプロセス水
塩水
あらゆる産業のユーティリティ水 -
取付
インライン、クランプ付きセンサ、フローセル、クランプ付きセンサ、リトラクタブル、センサストレート、開水路に浸漬
-
構造
40 mm センサ
-
外形寸法
40 mm、サニタリ仕様クランプ
320 x 40 mm -
材質
ステンレスバージョン:1.4404
プラスチックバージョン:センサヘッド:PEEK、シャフト:PPS
光学窓:サファイア
Oリング:EPDM -
測定範囲
0.000~4000 FNU
-
プロセス圧力
ステンレスバージョン:絶対圧50 kPa~1 MPa
(絶対圧7.3~145 psi)
プラスチックバージョン:絶対圧50~600 kPa
(絶対圧7.3~87 psi) -
保護等級
IP68
-
出力 / 通信
Memosens
-
測定原理
1ビーム散乱光
-
アプリケーション
以下の濁度測定が可能:
飲用水およびプロセス水
塩水
あらゆる産業のユーティリティ水 -
取付
インライン、クランプ付きセンサ、フローセル、クランプ付きセンサ、リトラクタブル、センサストレート、開水路に浸漬
-
測定範囲
0.000 ~ 4000 FNU
-
測定原理
90度錯乱光方式による濁度測定、ISO7027に準拠
-
構造
40 mm センサ
-
材質
ステンレスバージョン:1.4404
プラスチックバージョン:センサヘッド:PEEK、シャフト:PPS
光学窓:サファイア
Oリング:EPDM -
外形寸法
40 mm、サニタリ仕様クランプ
320 x 40 mm -
プロセス温度
ステンレスバージョン:-20~+85 °C(0~185 °F)
プラスチックバージョン:-20~+60 °C(-4~+140 °F) -
プロセス圧力
ステンレスバージョン:絶対圧50 kPa~1 MPa
(絶対圧7.3~145 psi)
プラスチックバージョン:絶対圧50~600 kPa
(絶対圧7.3~87 psi) -
温度センサ
ステンレスバージョン:-20~+85 °C
(0~185 °F)
プラスチックバージョン:-20~+60 °C
(-4~+140 °F) -
保護等級
IP68
-
出力 / 通信
Memosens
-
追加認証
ISO 7027
濁度測定用ホルダ
Flowfit CUA252
Flowfit CUA252は、飲用水およびプロセス水のあらゆるアプリケーションに対応できる濁度測定用流通ホルダです。後方散乱が極めて少ないため、低い測定範囲においても信頼性の高い測定値を得ることができ、プロセスに関する正確な情報を把握できます。高圧および高温に耐えられる、耐久性の高いPE材質製で飲用水に最適です。プロセス水が失われることは一切ありません。使いやすいクランプ接続と自動通気機能により、迅速なセンサの設置および設定が可能です。
1チャンネル/ 2チャンネル変換器
Liquiline CM442
Liquiline CM442は、最大2台のMemosensセンサを接続でき、12種類以上の測定パラメータから任意に選択して接続可能な変換器です。センサの自動認識機能、簡単操作、Liquilineプラットフォームのその他すべての機器と共通化されたスペアパーツを備えます。入力、出力、コントローラ、および演算モジュールにより、洗浄システムやポンプも制御可能です。Heartbeat Technologyにより、測定点の可用性とメンテナンスコストの理想的なバランスを見つけることができます。
-
測定原理
電位差測定
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー、
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2x デジタル入力(オプション) -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
ORPセンサ
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー、
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
-
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
電極式
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
-
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
隔膜式溶存酸素測定
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
-
出力 / 通信
2~4x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
遊離塩素
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
-
出力 / 通信
2~4x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
4ビーム光
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢なプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーションに対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー、
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力、2x 0/4~20 mA入力(オプション)、2x デジタル入力(オプション)
-
出力 / 通信
2~4x 0/4~20 mA電流出力、
アラームリレー、2x リレー -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
超音波センサ
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
材質
ハウジングベース:PC-FR
ハウジングシール:EPDM -
外形寸法
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
保護等級
IP66/IP67
-
入力
1~2x Memosensデジタル入力
2x 0/4~20 mA入力(オプション)
2x デジタル入力(オプション) -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet -
追加認証
EAC、cCSAus、MCERTS
-
測定原理
蛍光測定
-
測定原理
UVフォトメータ
-
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング
あらゆる非防爆アプリケーション対応 -
構造
2x Memosens入力、2~4x 電流出力、アラームリレー
2x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用) -
プロセス温度
-20~+60 °C(0~140 °F)
-
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ
マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1/2デジタルチャンネル
マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度
2台のセンサを任意の組合せで接続可能
いつでも機能モジュールを拡張可能
モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応 -
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力
アラームリレー、2x リレー -
入力
1~2x Memosensデジタル入力
超音波洗浄システム
CYR52
CYR52超音波洗浄システムは、Turbimax CUS52D濁度センサの表面の汚れや気泡を取り除き、信頼性の高い、無人の自動濁度測定を可能にします。さらに、サービス間隔を延長できるため保守計画の最適化が実現できます。CYR52はプロセスに干渉することのない非接触式の洗浄を可能し、サニタリ用途における優れた洗浄性を発揮します。
固体リファレンス
CUY52
CUY52固体リファレンスは、タービマックスCUS52D濁度センサシリーズ用の簡易検証ツールです。検証は非常に容易で、校正液は必要ありません。そのため、検証は短時間かつ安全に実行できます。作業員にもプロセスにも、ホルマジンなどの校正液が接触することがありません。CUY52は、飲用水およびプロセス水のあらゆる測定点に対応します。