OEM向けのFundamentalセレクション機器
すべてのプラント、装置メーカー/スキッドビルダーに最適なテクノロジー
Endress+Hauserは、複雑さとコストを抑えつつも高品質を実現したFundamentalセレクション製品によって、また、条件によってはより要件の厳しいアプリケーション向けの他のFLEX製品によってOEM機器の要件を包括的に満たしています。いずれの製品も、Endress+Hauserの信頼性の高い世界的供給網、国際的なプレゼンス、および地域におけるサポートによって支援されています。
利点
Fundamental機器は、目的とするOEMでのニーズに合わせてシンプルな構成にし、不要な機能を省くことでコストや複雑さを排除しています。しかし、重大な問題が発生しないように、品質には妥協がありません。
Fundamental製品は、弊社のFLEXセレクションの一部です。このため、必要に応じてより要件の厳しいアプリケーション向けに、より複雑かつ高精度な機器を他のFLEXセレクションからシームレスに供給することも可能です。
Fundamental機器によって、反復的かつ大量のOEM販売に対する標準化が可能になります。「目的に合致したテクノロジー」を搭載したFundamental機器は、ポンプセットや計装スキッドから大規模プラントの改修にいたるまで、OEM製品やOEMプロジェクトに最適です。
Fundamental製品はバリエーションが限られているため、選択、構成、および注文が容易に行えるだけでなく、校正や設定も簡単です。シングルソースからの機器供給により、最小の学習曲線で繰り返し組み立てを可能にします。
Fundamental機器は迅速かつ高い信頼性で納品されるため、
OEMのタイトなスケジュールに遅れが生じることはありません。初回納品後には交換部品の供給とサポートの体制が整っているため、プラントの場所にかかわらず継続的な操業が約束されます。
OEMにFundamental製品を採用することで、流量、温度、圧力、およびレベルといったキーとなるすべてのプロセスパラメータをコスト効率良く測定できるようになります。多くの製品が事前設定されているため、設置および設定を非常に迅速に行えます。また、アナログ4~20 mAおよびスイッチPNP/NPNの標準出力を搭載しており、規格に沿ったシンプルな接続が可能です。
一部のFundamental製品にはIO-Link接続もあり、これらの製品を使用すれば、IO-Linkのコスト削減に加えてプロセス効率と機械の可用性も向上します。
IO-LinkおよびFundamental機器による温度、圧力、レベル、流量測定
IO-Linkは近距離、双方向、デジタル、ポイントツーポイントの産業用通信ネットワーク規格(IEC 61131-9)です。特長として、規格化された省配線、データ可用性の向上、リモート設定および監視、シンプルな機器交換、高度な診断などが挙げられます。コストの削減とプロセス効率の改善が可能になるだけでなく、機械の可用性も向上します。IO-Link機器は、すべて20mまでの標準的な3芯または5芯の非シールドケーブルによってマスタに接続します。
温度計
小型温度計TM311は、Pt100 4線式またはユニバーサルIO-Link/4~20mA出力を備えたPt100クラスA 4線式センサが特長です。本製品は食品、飲料、製薬産業のサニタリおよび無菌アプリケーションにおいて、また機械やプラント製造者向けの最適な標準化のために使用されています。
ある低温殺菌機器メーカーでは、低温殺菌処理温度を正確に制御するためにTM311を採用しています。本製品はサニタリおよびコンパクトなデザインにより、食品業界の幅広い要件を満たしています。
圧力計
低価格で非常にコンパクトな圧力伝送器 Cerabar PMP21にはピエゾ抵抗式センサが搭載されており、40 kPa~40 MPaの絶対圧またはゲージ圧を測定することが可能です。本製品は最大保護等級IP 68、SUS 316L相当などの高品質材質の使用により、プロセス産業の過酷な状況に耐えるように設計されています。危険場所認定または船級認定など、各種の証明書が提供されるため、本製品は幅広い用途で運用できます。
一例として、Cerabar PMP21は充填機械のバッファタンク内で一定の圧力を維持する用途で使用可能です。
レベル計
レベルスイッチ Liquiphant FTL31 は、オーバーフロー防止や洗浄システムポンプの空引き防止といった産業用アプリケーションに適しています。この小型の音叉式センサの安全かつメンテナンスフリーの設計には、自己監視と信頼性の高い切替機能が採用されています。
食品産業向けのレベルスイッチ Liquipoint FTW33は、世界中のあらゆるサニタリ要件を満たしています。このレベルスイッチは高粘度または高密度で堆積した測定物内、配管や貯蔵槽内、または攪拌器の有無にかかわらず調合タンクやプロセスタンク内でも動作します。狭いスペースにも容易に設置可能です。
流量計
直感的な設定が可能な電磁流量計 Picomagは、スキッドのようにスペースが限られた環境向けのコンパクトかつコスト効率の良いソリューションです。センサと変換器が1つのハウジングに格納されており、流量と同時に導電率と温度を計測できます。
電磁流量計 Picomagを使用することで、化学薬品を投与スキッドにコスト効率良く投与できます。流量、液体温度、および導電率はIO-LinkによってPLCに送信されます。これらの複数の測定変数により、スキッドオペレータは液体のステータスをより正確に把握できます。

グローバルな視野、細やかなローカルサポート:Endress+Hauserの世界中に広がるネットワーク