本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

Transportable water sampler for
automatic sampling of waste water
using the vacuum principle
- Transportable PU plastic housing,
- Protection class IP 55
- Dimensions (HxWxD) = 725x532x400mm
- Ambient temperatur 0 - 40 deg. C
- Suction height: maximum 6 meters
- Hose length: maximum 30 meters
- Adjustable "Count-down"
for sample start
- Sample volume: presettable 20..350ml
- Sampling time: impulse quantity
proportional or
event controlled
- Impulse input: + 7 V to 27 V,
or potential free contact
- Sample distribution:
Bottle change on time base or on
number of deposited samples
- Exchangeable distribution system
-
後継機種
FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Lean セレクション
コアプロセスの要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性 シンプルさ 高い柔軟性