小形圧力伝送器
Cerabar PMP21/PMP23/PMC21 国内防爆取得
国内本質安全防爆を取得により、高精度小形圧力センサを危険場所アプリケーションで活用いただけます
Publication date: 17.06.2024
小形圧力センサは液体・気体・蒸気のゲージ圧力または絶対圧力を測定し、4~20mAの信号に変換し発信・伝送する圧力伝送器です。
Endress+Hauserの小形圧力センサは、油圧・空圧機器をはじめとする産業装置組込に適したねじ接続仕様のPMP21/PMC21と、食品医薬品関連装置向けでサニタリ接続仕様のPMP23をラインアップしております。
材料証明書や船級認証など幅広い用途に対応する追加オプションに加えて、国内防爆取得により、危険場所でのアプリケーションにも対応します。