PL適合製品と規制対象外導電率計で、あらゆるニーズに対応
食品衛生法改正に準拠。生産性と安全性を両立する計測機器
Endress+Hauserは、食品衛生法の改正に準拠した包括的な製品群と、合成樹脂不使用による規制対象外の革新的な導電率計CLS82Eで、お客様の安全かつ効率的な食品製造プロセスを支援します。
Benefits
PL不適合製品の使用による事業リスクを回避: Endress+HauserのPL適合製品なら、法規制違反による製造停止や風評被害のリスクを低減できます。
PL適合製品の導入・運用コストを削減: 合成樹脂不使用による規制対象外の導電率計CLS82Eは、PL宣言書取得の手間やコストを削減し、スムーズな導入をサポートします。
PL適合製品の安定供給: Endress+Hauserは、豊富な在庫と安定した供給体制で、お客様の生産計画をサポートします。
専門家によるPLコンサルティング: 経験豊富な専門家が、PL制度に関する疑問やお悩みを解決し、最適なソリューションをご提案します。
ポジティブリスト適合製品
Micropilot FMR6xBシリーズ:新世代の80GHz非接触マイクロウェーブ式レベル計。SmartBlueアプリで簡単操作、過酷な環境でも安定測定。Heartbeat Technologyで予知保全、Bluetooth®とHistoROMで安全・効率的なメンテナンス。カラーディスプレイで状態確認、Ethernet-APL対応でプラント可用性向上。詳細はこちら
![Micropilot FMR63 - 製品写真 - 完全サニタリ設計](/__image/a/9669617/k/6e37bc3567c2d9c4080439fd60bade74deafc58f/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Picture%20Pool-Micropilot-FMR63B-complete%20hygienic%20design.jpg)
Micropilot FMR63B
Liquitrend QMW43:導電率・静電容量測定モードの組み合わせで、付着物の厚さと導電率を高精度に測定できるコンパクトなセンサ。タンクを開けることなく洗浄状況を検証したり、混合の均一性を監視したり、液種判別を行うなど、食品・飲料産業の効率化と品質向上に貢献します。詳細はこちら
![Liquitrend QMW43 - 付着物の厚さと導電率の連続測定に対応するコンパクトな機器](/__image/a/8756854/k/97a835b37aa7eea08467e24a1c7b4beabe0feeb7/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquitrend_QMW43_PP_04.jpg)
Liquitrend QMW43
ポジティブリスト規制対象外の導電率計
Memosens CLS82E: 合成樹脂不使用のためポジティブリスト規制対象外。衛生的なデジタル4電極式導電率センサで、広い測定範囲に対応し、1台のセンサでコアプロセスから仕上げ洗浄までカバー。電極洗浄不要でメンテナンスフリー。Memosens 2.0デジタル技術と電極付着物検知機能により、高精度かつ信頼性の高い測定を実現。EHEDG、3-A、FDA認証取得。詳細はこちら
![Memosens CLS82E](/__image/a/9315777/k/5b9e9b56c5524e44f5237c5645a07f660354d026/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLS82E-conductivity-sensor-12mm.jpg)
Memosens CLS82E
Endress+Hauser 導電率計の優位性
高精度測定: 温度補償機能による正確な導電率測定
広範囲測定: 多様なアプリケーションに対応
衛生的な設計: CIP/SIP洗浄対応
メンテナンスフリー: 電極洗浄不要
Endress+Hauserの豊富なラインナップ: 導電率計製品ポートフォリオ
今すぐ無料コンサルティングをご利用ください。ポジティブリスト制度への対応、食品安全対策でお悩みの際は、Endress+Hauserの専門家チームにご相談ください。お客様の課題解決に最適なソリューションをご提案いたします。 今すぐお問い合わせください。