

仕様一覧
-
精度
-50~+75 °C:<0.5 K
(-58~+167 °F:<0.9 °F)
75~150 °C:<0.65 K
(167~302 °F:<1.2 °F) -
測定温度レンジ
-50...150 °C (-58...302 °F)
アプリケーション
リーズナブルで 信頼性があり、コンパクトで設置や校正作業の容易さといった現代の計測技術に求められる要求を食品・飲料分野においてこの温度スイッチ は満たしています。 プロセス温度を安全に計測、監視できるように設計されており、プロセスに応じて、1点の温度スイッチ、2点の温度スイッチ、または1点温度スイッチと1点アナログ出力の3つの選択が可能です。サニタリ向けのプロセス接続の種類を各種用意しています。
プロセス温度 -50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F) の温度モニタリング
表示および制御用温度スイッチ
オプションで ネック付 TTR35 : -50 ~ +200 °C (-58 to +392 °F) あり
サーモファントT TTR35 - サニタリアプリケーション向け
出力:
1 x PNP 出力
2 x PNP 出力
2 x PNP 出力、 または 1 x PNP 出力 および 4 ~ 20 mA 出力 (アクティブ)
利点
プロセスの監視と制御を分散的かつリーズナブルに行う一体型スイッチユニット
3-A 認定
LED とデジタル ディスプレイにより、現場で機能チェックや情報確認を行うことが可能
長期安定性を持つ白金測温抵抗体 (Pt100 許容差 A 級、IEC 60751 準拠)
周辺の温度範囲に影響をほとんど受けず、すばやい応答性にて高精度を実現。
PC とReadWin® 2000 または FieldCare 設定ソフトウェアによる操作と表示
DESINA 準拠

FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
Temperature switch Thermophant T TTR31, TTR35 device release: 01.01. - 01.02.
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of
process temperaturesEN JA 03/02/2005言語:
英語
バージョン:
03/02/2005
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
Ba201ren.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN JA 02/02/2005言語:
英語
バージョン:
02/02/2005
ファイルサイズ:
883.5 KB
ファイル名:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Temperature Switch Thermophant T TTR31, TTR35 device release: 01.00. - 01.01.
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of
process temperaturesEN JA 08/10/200417/05/2004言語:
英語
バージョン:
08/10/2004
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
Ka174ren.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35言語:
英語
バージョン:
15/09/2023
ファイルサイズ:
800.3 KB
ファイル名:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
言語:
ドイツ語
バージョン:
04/02/2025
ファイルサイズ:
18.4 MB
ファイル名:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo言語:
イタリア語
バージョン:
09/07/2024
ファイルサイズ:
20.3 MB
ファイル名:
FA00006Tit_2223.pdf
-