仕様一覧
-
精度
クラス A(IEC 60751基準)
クラス AA(IEC 60751基準) -
応答時間
設定に応じて異なります
QuickSens:t90 = 1.5 s
StrongSens:t90 = 9.5 s -
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時:4 MPa (580 psi)
-
測定温度レンジ
PT100:
-200~+600 °C
(-328~+1,112 °F)
StrongSens:
-50~+500 °C
(-58~+932 °F)
QuickSens:
-50~+200 °C
(-58~+392 °F)
アプリケーション
デジタルディスプレイ付きのモジュール式サニタリ温度計iTHERM TM411は、プロセスライン、容器、タンク、ファーメンタなどにおいて、高精度かつ高信頼性、高速での温度測定を可能にします。この高性能機器は、規制の厳しい食品産業およびライフサイエンス産業向けに設計されています。使用するサニタリ仕様の計測機器は、QuickSensまたはStrongSensテクノロジーを搭載した薄膜測温抵抗体、または2x Pt100巻線抵抗素子温度センサ、インテリジェントな伝送器、サニタリプロセス接続を選択して構成できます。
食品産業、飲料産業、ライフサイエンス産業のサニタリおよび無菌アプリケーションで使用するために設計
測定範囲:–200~600 ℃(-28~1 112 °F)
圧力範囲:最大4 MPa(580 psi)
IP69Kまでの保護等級に対応
安全なBluetooth®温度伝送器によるリモートパラメータ設定
国際認証:危険場所で使用するための認定を取得、ATEX/IECEx、CSA、FM、EAC Ex、JPN Ex、NEPSI準拠の防爆認証;3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA、TSE適合証明に準拠するサニタリ基準
利点
最適なプロセス制御:iTHERM QuickSensテクノロジーによる、高速のセンサ応答時間(t90:1.5秒)
iTHERM QuickNeckにより最大75%速くて安全な再校正 – 工具不要のクイックリリースにより、測定インサートを瞬時に取り外すことが可能
厳しい条件下での高いセンサ可用性:優れた耐振動性の測温抵抗体テクノロジーiTHERM StrongSens(> 60g)
製品の選定、設定、メンテナンスが容易
高精度で信頼性の高い測定により、サニタリアプリケーションにおける生産性と製品の安全性が向上
高品質材料で精巧に製造された表面粗さの小さいサーモウェル、サニタリプロセス接続、ハウジング
ビデオ
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
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
モジュール式サニタリ温度計
日本語版 - 01/2020
サニタリアプリケーション用の RTD インサート付き汎用モジュール式温度計
EN JA 20/01/2020言語:
日本語
バージョン:
20/01/2020
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
BA02023TJA_0120.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
モジュール式サニタリ温度計
サニタリアプリケーション用の RTD インサート付き汎用モジュール式温度計
EN JA 20/01/2020言語:
日本語
バージョン:
20/01/2020
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
BA02023TJA_0120.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
サニタリ仕様のモジュール式測温抵抗体 iTHERM® TM411
JPN:Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN JA 31/12/2019言語:
日本語
バージョン:
31/12/2019
ファイルサイズ:
887 KB
ファイル名:
XA01937TJA_0119.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA iTHERM TM411
Modular RTD assemblies for hygienic applications
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN JA 10/07/202429/10/2021言語:
英語
バージョン:
10/07/2024
ファイルサイズ:
434.8 KB
ファイル名:
XA02760TEN_0224-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN JA 30/08/202315/05/202331/07/2020言語:
英語
バージョン:
30/08/2023
ファイルサイズ:
474.5 KB
ファイル名:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
TM411, TM412
Control Drawing
FM IS, NIEN JA 15/06/201801/12/2014言語:
英語
バージョン:
15/06/2018
ファイルサイズ:
79.3 KB
ファイル名:
XA01150TEN_0218.pdf
-