![Proline Promass H 100 - 耐食性に優れた小型変換器付きシングルチューブ流量計 コリオリ質量流量計 - Proline Promass H 100](/__image/a/22133/k/997457e3a1e99f79809af57ace2705d31aa6d3f3/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Promass_H_100_8H1B_horiz___PP_01.jpg)
仕様一覧
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 %
体積流量 (液体): ±0.1 %
質量流量 (気体、タンタルのみ): ±0.5 %
密度 (液体): ±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)
-
測定物のプロセス温度
タンタル: –50~+150 °C (–58~+302 °F)
ジルコニウム: –50~+205 °C (–58~+401 °F) -
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
-
接液部材質
計測チューブ: タンタル 2.5W; 702 (UNS R60702)
接続: タンタル; 702 (UNS R60702)
アプリケーション
耐食性に優れたシングルチューブ構造のPromass Hは、高耐食性が求められるアプリケーション向けの流量計です。非常に小さい変換器ハウジングを採用したことにより、小さい設置面積で最大のパフォーマンスを提供します。Promass H 100はスペースの厳しいアプリケーション用にデザインされているため、システムインテグレータ、スキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。
この測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。
高耐食性が求められるアプリケーションにおける液体および気体の高精度計測。
機器の特長
計測チューブ材質:タンタル、ジルコニウム
呼び口径:8A~50A(3/8"~2")
流体温度:最高+205 °C(+401 °F)
堅牢かつ超コンパクトな変換器ハウジング
高い保護等級:IP69Kに適合
現場表示も可能
利点
高腐食性流体も安全に計測 – 高耐食性接液部
測定点の削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮
その場で現場操作が可能で専用のソフトウェアやハードウェアは不要 – 組み込まれたウェブサーバ
組み込み検証機能 – Heartbeat Technology
ビデオ
![Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 Xpert製品:困難なアプリケーションに対応](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Promass H 100 技術仕様書
日本語版 - 12/2015
コリオリ流量計 耐食性のある超小型変換器付きシングルチューブ流量計
EN JA 01/12/201510/06/2014言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
TI01106DJA_0215.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass H 100 PROFINET Operating Instructions
英語版 - 12/2015
Coriolis flowmeter
EN JA 01/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3.1 MB
ファイル名:
BA01428DEN_0115.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Promass H 100 技術仕様書
コリオリ流量計
耐食性のある超小型変換器付きシングルチューブ流量計EN JA 01/12/201510/06/2014言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
TI01106DJA_0215.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass H 100 PROFINET Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN JA 01/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3.1 MB
ファイル名:
BA01428DEN_0115.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass H 100 HART 取扱説明書
コリオリ流量計
EN JA 10/06/201401/03/2014言語:
日本語
バージョン:
01/03/2014
ファイルサイズ:
3.9 MB
ファイル名:
BA01189DJA_0114.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass H 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN JA 31/12/2014言語:
英語
バージョン:
31/12/2014
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
BA01184DEN_0114.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN JA 31/12/2014言語:
英語
バージョン:
31/12/2014
ファイルサイズ:
3.1 MB
ファイル名:
BA01177DEN_0114.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass H 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN JA 31/12/2014言語:
英語
バージョン:
31/12/2014
ファイルサイズ:
4.4 MB
ファイル名:
BA01250DEN_0114.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN JA 01/10/201701/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
GP01037DEN_0217.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promass 100 HART 機能説明書
コリオリ流量計
EN JA 01/10/201701/12/2015言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
GP01033DJA_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN JA 01/10/201701/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN JA 01/10/201723/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
GP01036DEN_0217.pdf
-