![コリオリ質量流量計 - Proline Promass G 100 / 8G1B - 最もコンパクトな高圧アプリケーション向け質量流量計 コリオリ質量流量計 - Proline Promass G 100 / 8G1B - 最もコンパクトな高圧アプリケーション向け質量流量計](/__image/a/633243/k/d99fa329550d867575ac931110daefa13e8dcfe9/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promass%20G%20100%20%2F%208G1B%20with%20cylindrical%20internal%20thread%20BSPP%20for%20measurement%20of%20liquids%20and%20gases%20in%20high-pressure%20applications%20-%20PP01.jpg)
仕様一覧
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.15 %
体積流量 (液体): ±0.15 %
質量流量 (気体): ±0.75 %
密度 (液体): ±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~18,000 kg/h (0~662 lb/min)
-
測定物のプロセス温度
–50~+150 °C (–58~+302 °F)
-
最大プロセス圧力
35 MPa (5080 psi)
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4435 (SUS316L相当)
接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
アプリケーション
Promass Gは35 MPa (5080psi)までの高圧アプリケーションにおける液体及び気体の安全且つ正確な測定を提供します。 破裂板およびネジ接続は、簡単且つ安全なインテグレーションを提供します。非常に小さい変換器ハウジングを採用したことにより、小さい設置面積で最大パのフォーマンスを提供します。Promass G 100はスペースの厳しいアプリケーション用にデザインされているため、システムインテグレータやスキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。
この測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。
高圧アプリケーションにおける液体および気体の高精度計測に。
機器特長
プロセス接続としての内ネジ
プロセス圧力: 最大35MPa(5080psi)
破裂板 もご用意
高堅牢性のウルトラコンパクトハウジング
M12プラグコネクタ
現場表示も可能
利点
-
簡単かつ安全なプロセス統合 - ネジ込み接続
-
測定点の削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)
-
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
-
省スペース変換器 - 小さい設置面積で最大限の機能を発揮
-
追加のソフトウェアやハードウェアなしで現場操作の時間節約が可能 - Web サーバー内蔵
-
検証機能を内蔵 - Heartbeat Technology
ビデオ
![Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 Xpert製品:困難なアプリケーションに対応](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Promass G 100 技術仕様書
日本語版 - 12/2015
コリオリ流量計 超小型変換器付きの高圧対応小型センサ
EN JA 01/12/201501/11/2014言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3 MB
ファイル名:
TI01189DJA_0215.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass G 100 HART 取扱説明書
日本語版 - 11/2014
コリオリ流量計
EN JA 01/11/2014言語:
日本語
バージョン:
01/11/2014
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
BA01346DJA_0114.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Promass G 100 技術仕様書
コリオリ流量計
超小型変換器付きの高圧対応小型センサEN JA 01/12/201501/11/2014言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3 MB
ファイル名:
TI01189DJA_0215.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass G 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN JA 01/11/2014言語:
英語
バージョン:
01/11/2014
ファイルサイズ:
3.6 MB
ファイル名:
BA01345DEN_0114.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass G 100 PROFINET Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN JA 01/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3.1 MB
ファイル名:
BA01433DEN_0115.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass G 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN JA 01/11/2014言語:
英語
バージョン:
01/11/2014
ファイルサイズ:
4.4 MB
ファイル名:
BA01348DEN_0114.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass G 100 HART 取扱説明書
コリオリ流量計
EN JA 01/11/2014言語:
日本語
バージョン:
01/11/2014
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
BA01346DJA_0114.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass G 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN JA 01/11/2014言語:
英語
バージョン:
01/11/2014
ファイルサイズ:
3.9 MB
ファイル名:
BA01347DEN_0114.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN JA 01/10/201701/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
GP01037DEN_0217.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promass 100 HART 機能説明書
コリオリ流量計
EN JA 01/10/201701/12/2015言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
GP01033DJA_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN JA 01/10/201701/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN JA 01/10/201723/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
GP01036DEN_0217.pdf
-