![コリオリ質量流量計 - Proline Promass A 100 - 小流量向けの小型変換器付きシングルチューブ流量計 コリオリ質量流量計 - Proline Promass A 100](/__image/a/22574/k/77addca77a783e4292d2d25225dd57f64337b82d/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Promass_A_100_8A1B_Front_Horiz___PP_01.jpg)
仕様一覧
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %
体積流量(液体):±0.1 %
質量流量(気体):±0.5 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.5 lb/min)
-
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C(–58~+401 °F)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K、40 MPa(5800 psi)
-
接液部材質
計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022)
接続:1.4539(SUS 890L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);1.4404(SUS 316または316L相当)
アプリケーション
Promass Aは、低圧および高圧における小流量の液体および気体の高精度測定機器です。非常に小さい変換器ハウジングを採用したことにより、小さい設置面積で最大のパフォーマンスを提供します。Promass A 100はシステムインテグレータ、スキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。サニタリ仕様のステンレス製小型ハウジングにより、非常に小さな装置にも取付け可能です。
この測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。
連続プロセス制御における少量液体または気体の高精度計測。
機器の特長
呼び口径:1 mm~4 mm(1/24"~1/8")
プロセス圧力:最大40 MPa(5800 psi)
流体温度:最高+205 °C(+401 °F)
堅牢かつ超コンパクトな変換器ハウジング
高い保護等級:IP69Kに適合
現場表示も可能
利点
最高のプロセス安全性 – 排水性に優れた計測チューブ設計
測定点の削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮
その場で現場操作が可能で専用のソフトウェアやハードウェアは不要 – 組み込まれたウェブサーバ
組み込み検証機能 – Heartbeat Technology
ビデオ
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Promass A 100 技術仕様書
日本語版 - 12/2015
コリオリ流量計 小流量向けの超小型変換器付きシングルチューブ流量計
EN JA 01/12/201510/06/201419/09/201301/04/2013言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3.5 MB
ファイル名:
TI01104DJA_0415.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass A 100 HART 取扱説明書
日本語版 - 04/2013
コリオリ流量計
EN JA 10/06/201401/04/2013言語:
日本語
バージョン:
01/04/2013
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
BA01187DJA_0214.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Promass A 100 技術仕様書
コリオリ流量計
小流量向けの超小型変換器付きシングルチューブ流量計EN JA 01/12/201510/06/201419/09/201301/04/2013言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3.5 MB
ファイル名:
TI01104DJA_0415.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass A 100 HART 取扱説明書
コリオリ流量計
EN JA 10/06/201401/04/2013言語:
日本語
バージョン:
01/04/2013
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
BA01187DJA_0214.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass A 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN JA 31/12/201401/04/2013言語:
英語
バージョン:
31/12/2014
ファイルサイズ:
4.3 MB
ファイル名:
BA01182DEN_0214.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass A 100 PROFINET Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN JA 01/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
BA01424DEN_0115.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass A 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN JA 01/04/2013言語:
英語
バージョン:
01/04/2013
ファイルサイズ:
2.9 MB
ファイル名:
BA01179DEN_0113.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promass A 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN JA 31/12/201419/09/2013言語:
英語
バージョン:
31/12/2014
ファイルサイズ:
4.5 MB
ファイル名:
BA01246DEN_0214.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN JA 01/10/201701/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
GP01037DEN_0217.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promass 100 HART 機能説明書
コリオリ流量計
EN JA 01/10/201701/12/2015言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
GP01033DJA_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN JA 01/10/201701/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN JA 01/10/201723/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
GP01036DEN_0217.pdf
-