仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
測定範囲
4 dm³/min~9600 m³/h (1~44,000 gal/min)
-
測定物のプロセス温度
–10~+110 °C (+14~+230 °F)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
-
接液部材質
ライニング: PTFE
電極: 1.4435 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル
アプリケーション
導電性液体の経済的な測定で実績のあるPromag Eは、ベーシックな化学産業およびプロセス産業のアプリケーションに最適なセンサです。非常に小さい変換器ハウジングを採用したことにより、小さい設置面積で最大のパフォーマンスを提供します。Promag E 100はシステムインテグレータ、スキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。Heartbeat Technologyは、常にコンプライアンスとプロセスの安全運用を可能にします。
双方向計測の測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。
化学産業およびプロセス産業の標準的な用途に最適です。
機器の特長
呼び口径:最大DN 600(24")
Zone 2防爆認定
ライニング材にPTFEを使用
堅牢かつ超コンパクトな変換器ハウジング
現場表示器を使用可能
利点
コストパフォーマンスに優れたセンサ – 標準的な要件に最適なソリューション
省エネルギータイプの流量測定 – 断面積の収縮により圧力損失なし
-
メンテナンスフリー - 可動部なし
省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮
その場で現場操作が可能で追加のソフトウェアやハードウェアは不要 – 組み込まれたウェブサーバ
組み込み検証機能 – Heartbeat Technology
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Promag E 100 技術仕様書
日本語版 - 12/2015
電磁流量計 コストパフォーマンスに優れた超小型変換器付き流量計
EN JA 01/10/201701/12/201502/06/2014言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
TI01159DJA_0215.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag E 100 HART 取扱説明書
日本語版 - 06/2014
電磁流量計
EN JA 01/10/201702/06/201401/06/2014言語:
日本語
バージョン:
01/06/2014
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
BA01305DJA_0114.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Promag E 100 技術仕様書
電磁流量計
コストパフォーマンスに優れた超小型変換器付き流量計EN JA 01/10/201701/12/201502/06/2014言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
TI01159DJA_0215.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag E 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/10/201702/06/2014言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
2.9 MB
ファイル名:
BA01306DEN_0217.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag E 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagneticflowmeter
EN JA 01/10/201702/06/2014言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
4.3 MB
ファイル名:
BA01307DEN_0217.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag E 100 PROFINET Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/10/201701/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
4.3 MB
ファイル名:
BA01423DEN_0217.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag E 100 HART 取扱説明書
電磁流量計
EN JA 01/10/201702/06/201401/06/2014言語:
日本語
バージョン:
01/06/2014
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
BA01305DJA_0114.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag E 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Electromagneticflowmeter
EN JA 01/10/201702/06/2014言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
4.4 MB
ファイル名:
BA01308DEN_0217.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 23/12/2015言語:
英語
バージョン:
23/12/2015
ファイルサイズ:
815 KB
ファイル名:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 23/12/2015言語:
英語
バージョン:
23/12/2015
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
GP01041DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 100 HART 機能説明書
電磁流量計
EN JA 01/12/2015言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
GP01038DJA_0115.pdf
-