仕様一覧
-
-
プロセス温度
-10°C...100°C
(14°F...212°F)
-
-
圧力測定範囲
10 kPa~1 MPa
(1.5~150 psi)
-
主要接液部
アロイC
SUS 316L相当
オプションコーティング:AuPt
-
-
-
計測セル
10 kPa...1 MPa
(1.5psi...150psi)
アプリケーション
結露に強いCONTITEセルを搭載し、コンパクトなDeltapilot FMB50伝送器は、食品・製薬などのサニタリプロセスに最適です。開放型または密閉型のタンクの液体およびペースト状測定物のレベル測定に用いられます。泡形成の影響は受けません。SIL2安全システムで使用することができます。
レベルおよび/または圧力測定用
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、フラッシュマウントサニタリ接続
プロセス温度:–10~+100 ℃(14~212 °F)、(最大30分間で+135 ℃(275 °F))
測定範囲:10 kPa~1 MPa(1.5~150 psi)
精度:±0.2%、±0.1%(オプション)
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、サニタリ認定
利点
結露に強い密封型CONTITE測定セルを搭載、高いリファレンス精度:±0.2%、オプション±0.1%、温度影響は最小限
ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
現場表示器を介した簡単なメニューガイド方式の設定、4~20mA HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
幅広い認証を取得済のため様々な国で使用可能
-
IO-Link通信
プラントのデジタル化をサポートするIO-Link通信
Lean セレクション
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
-
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
-
特性
静圧レベル測定用一体型圧力伝送器、フラッシュマウント型金属製CONTITE測定セル付:
完全気密、耐結露、耐侯、温度影響が小さい
-
供給電圧
4...20 mA HART
DC 10.5...45 V (非防爆):
Ex ia: DC 10.5...30 V
PROFIBUS PA:
DC 9...32 V (非防爆)
FOUNDATION フィールドバス:
DC 9...32 V (非防爆)
-
-
-
プロセス温度
-10°C...100°C
(14°F...212°F)
-
周囲温度
-40°C...85°C
(-40°F...185°F)
-
計測セル
10 kPa...1 MPa
(1.5psi...150psi)
-
-
-
-
-
プロセス接続
ネジ:
G1 1/2, MNPT1 1/2
フランジ:
DN40...DN100,
ASME 1 1/2"...4",
JIS 10K
-
サニタリプロセス接続
トリクランプ
DIN11851
DIN11864-1
NEUMO
バリベント
SMS
DRD
-
-
-
-
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
IO-Link
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、UK Ex
-
-
-
-
-
-
特徴
差圧・プロセス圧力機器におけるモジュールコンセプトによる部品の共用化(交換可能ディスプレイ、共通のエレクトロニックインサート)
診断機能
-
-
特性 / アプリケーション
静圧レベル測定用一体型圧力伝送器、フラッシュマウント型金属製CONTITE測定セル付:
完全気密、耐結露、耐候
-
特徴
差圧・プロセス圧力機器におけるモジュールコンセプトによる部品の共用化(交換可能ディスプレイ、共通のエレクトロニックインサート)
診断機能
気密型Contite計測セル(耐結露および耐候)
-
電源 / 通信
4...20 mA HART:
DC 10.5...45 V
Ex ia: DC 10.5...30 V
PROFIBUS PA /
FOUNDATION フィールドバス:
DC 9...32V(非防爆)
-
-
-
周囲温度
-40°C...85°C
(-40°F...185°F)
-
プロセス温度
-10°C...100°C
(14°F...212°F)
-
-
圧力測定範囲
10 kPa~1 MPa
(1.5~150 psi)
-
主要接液部
アロイC
SUS 316L相当
オプションコーティング:AuPt
-
プロセス接続
ネジ:
G1 1/2, MNPT1 1/2
フランジ:
DN40...DN100,
ASME 1 1/2"...4",
JIS 10K
-
サニタリプロセス接続
トリクランプ
DIN11851
DIN11864-1
NEUMO
バリベント
SMS
DRD
-
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
IO-Link
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI
-
-
-
-
-
-
-
アプリケーション限界
加圧する場合、2台の伝送器を用いての差圧計測が望ましい。
上部圧力比監視 : 静圧式
最もダウンロードされているファイル
-
Cerabar M、Deltapilot M
圧力/静圧式
IO-Link
|
EN
|
JA
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
31/07/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/08/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.6 MB
|
ファイル名:
|
BA02136PJA_0222-00.pdf
|
-
TI Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル計測
IO-Link、HART、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
01/07/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
3.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00437PJA_2424-00.pdf
|
143 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
TI Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル計測
IO-Link、HART、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
01/07/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
3.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00437PJA_2424-00.pdf
|
-
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M
Operating Instructions
PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
7.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00383PEN_0816.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
31/07/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/08/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.6 MB
|
ファイル名:
|
BA02136PJA_0222-00.pdf
|
-
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
3.7 MB
|
ファイル名:
|
BA00382PJA_2016.pdf
|
-
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
7.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00384PEN_0816.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
01/07/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/08/2022
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
ファイル名:
|
KA01523PJA_0222-00.pdf
|
-
Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル測定
HART
|
EN
|
JA
|
|
15/12/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
15/12/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
ファイル名:
|
KA01033PJA_1821-00.pdf
|
-
Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル測定
PROFIBUS PA
|
EN
|
JA
|
|
30/09/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/09/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
ファイル名:
|
KA01034PJA_0621-00.pdf
|
-
Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル測定
FOUNDATION フィールドバス
|
EN
|
JA
|
|
30/09/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/09/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
KA01035PJA_0621-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
ハウジングフィルタ VA, VMQ, F15, T17, 1個
-
カバー F15 SUS316L相当, ガスケット
-
ガラス窓付カバー F15 SUS316L相当, ガスケット
-
PC窓付カバー F15, SUS316L相当, ガスケット
-
F15錠締,ガラス窓付カバー,SUS316L相当,ガスケット
-
F15 錠締め付カバー SUS316L相当, ガスケット
-
カバー F30/31/34 アルミニウム, ガスケット
-
ガラス窓付カバー F30/31/34 アルミニウム, ガスケット
-
シーリング EPDM, F30/31/34, T14/15, 5個
-
ガスケット 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5個
-
ケーブルグランド M20 PA, Oリング VMQ
-
-
プラグ 2/7極, HAN7D, ガスケット
-
ケーブルグランド M20 PA, Oリング EPDM/PTFE
-
ケーブルグランド M20 金属, ガスケット
-
電線管口 G1/2, ガスケット, アダプタ
-
プラグバルブ, F30/F31, NBRシール
-
M12 plug, IO-Link, housing side
-
アース端子 T14/T15/T17, F30/F31
-
ディスプレイモジュールVU340, Cbar/Dbar/Dpilot M
-
電子部 FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55
-
ディスプレイホルダ Cbar/Dbar/Dpilot M
-
-
-
EPDM Oリング + 316L サポートリング, EHEDG, 1個
-
-
-
フラットシール 50x65x1 PTFE, FDA, 5個
-
ケーブル PE, 80インチ, 分離型ハウジング FMXXX/PMXXX
-
ケーブル PE, L=5m, 分離型ハウジング
-
ケーブル PE, L=10m, 分離型ハウジング
-
ケーブル FEP, L=5m, 分離型ハウジング
-
取付セット Cerabar, Deltapilot, Levelflex
-
アダプタ Uni, DIN11851 DN40, SUS316L相当
-
アダプタ UNI, DIN11851 DN50, SUS316L相当
-
アダプタ UNI, DRD DN50, 65mm, SUS316L相当
-
アダプタ UNI, クランプ 2", SUS316L相当
-
アダプタ Univ-/Variv N DN40-162 SUS316L相当
-
アダプタ UNI, DIN11851 DN40,SUS316L相当, 3.1
-
アダプタ UNI, DIN11851 DN50, 316L, 3.1
-
アダプタ UNI, DRD DN50, 65mm, 316L, 3.1
-
アダプタ UNI, Clamp 2", SUS316L相当, 3.1
-
アダプタ Univ-/Variv N DN40 SUS316L相当 3.1
-
Adapter Uni, Clamp 3", 316L
-
Weld-in adapter UNI D65, 316L
-
溶接アダプタ UNI D85, SUS316L相当
-
溶接アダプタ UNI D85, SUS316L相当, 3.1
-
溶接アダプタ UNI D65, SUS316L相当, 3.1
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当, 3.1
-
溶接アダプタ 6" D85, SUS316L相当
-
溶接アダプタ Uni 6" D85, SUS316L,3.1材料証明
-
-
溶接アダプタ DRD DN50, 316L, 3.1
-
-
溶接用ダミー, フランジ DRD DN50, 65mm
-
溶接用ダミー, アダプタ UNI D65/D85
-
溶接用ダミー, アダプタ UNI 6" D65
-
ブラインドプラグ 溶接アダプタ UNI D65/85
-
-
M12プラグコネクタ, 100度, 5mケーブル
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。