仕様一覧
-
入力
2 x ユニバーサル(電流、電圧、R、RTD、TC、抵抗)
-
出力
2 x アナログ(電流、電圧)
-
動作表示
液晶ディスプレイ
7セグメント
マルチカラー
バーグラフ
タグ/単位
エラー発生時には色が変化 -
電源
幅広い電源 AC/DC 24~230 V (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
アプリケーション
プロセス変換器によるアナログ測定値の表示、分析、演算。ループ電源供給機能により2線式センサへの電源供給が可能、ユニバーサル入力により、電流、電圧、 測温抵抗体、熱伝対の接続が可能です。 リミット値のモニタリングとリレー出力によるスイッチングが可能。 アナログ出力によりプロセス信号を伝送可能。 アプリケーションパッケージ "差圧" を利用すれば、差圧アプリケーションの設定が素早く、容易に行えます。
RMA42 プロセス変換器/表示器はプロセスとステータス信号に対するアナログ入力やアナログ/デジタル出力だけでなく、設定の際のインターフェースも兼ねます。 接続されているセンサは、RMA42に統合されている伝送器電源システム(LPS)により、電源供給を受けることができます。 すべての計測値、および計算された値は、表示、全出力、リレーおよびインターフェースに対する信号源として使用されます。
プラント、機器エンジニアリング、および建設
計器室および操作盤
プロセス制御、記録および管理
信号調整および信号変換
あふれ防止 (WHG)
利点
SIL 2 (オプション)
船級認定
1点 または 2点 演算値 またはリニアライゼーションテーブル
最小値/最大値の保存
5 桁 7 セグメントの LC ディスプレイ、バックライト付
1点 または 2点 ユニバーサル入力
リレー接点 2点 (オプション)
デジタルステータス出力 (オープンコレクタ)
ビデオ
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
旧機種
-
-
設置要領書(EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard RMA42
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
0 B
ファイル名:
71098917.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
RMA42T-
Einbauanleitung für den Austausch des CPU Karte inkl. Display RAM42
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
0 B
ファイル名:
71098914.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
RMA42X-HA
Einbauanleitung für den Austausch des Display des RMA42
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
0 B
ファイル名:
71098916.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Powerbaord des RMA42
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
0 B
ファイル名:
71098919.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Powerboard RMA42
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
0 B
ファイル名:
71098919.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
RMA42X-DA
Einbauanleitung für den Austausch des Display des RMA42
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
0 B
ファイル名:
71098915.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainbaord des RMA42
EN JA 30/01/2025言語:
英語
バージョン:
30/01/2025
ファイルサイズ:
0 B
ファイル名:
71098917.pdf
-