仕様一覧
-
プロセス温度
-200 °C ... 200 °C
(-328 °F ... 392 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
0.1MPa abs ... 2.45MPa abs
15 psi ... 17 psi
-
アプリケーション
フロートタンクゲージLT5シリーズは、あらゆる分野の産業で使用できます。
長年にわたる幅広いアプリケーションでの運転において、信頼性を実証済みです。
原油、灯油、軽油および重油等の石油類、食用油、パーム油、種油および動物油のような食用油製品の液面測定や、アスファルトのような高粘度液体の液面測定および化学薬品(腐食性薬品/有毒蒸気は液体シールポットを使用して密閉可能)の液面測定などに使用できます。
利点
-
液面測定に電源を必要としません。
-
再現性チェック機構内蔵
-
タンクサイドに取付けて直接読み取るので、タンク状態を間単に確認できます。
-
コーンループタンク、フローティングルーフタンク、カバードフローティングルーフタンク、球形タンクなどの多様なタンクに取付可能です。
-
アナログ、デジタル発信器と組み合わせて、在槽管理に使用可能です。
-
シンプルな構造による容易なメンテナンス
-
標準ガイドワイヤとアンカーによる容易な設置
Xpert セレクション
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
水素製造における高いプラント稼働率
Messer社は、水蒸気改質プラントで水素を製造しています。この施設には、圧力値が重要な役割を果たす保護装置や安全装置が数多く設置されています。
-
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
-
-
-
-
-
プロセス温度
-200 °C ... 200 °C
(-328 °F ... 392 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
0.1MPa abs ... 2.45MPa abs
15 psi ... 17 psi
-
-
-
-
-
3 ドキュメント
-
|
EN
|
JA
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
30/01/2020
|
|
|
|
04/10/2018
|
|
|
|
17/04/2018
|
|
|
|
01/08/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/03/2022
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
ファイル名:
|
TI01167GJA_0622-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
31/03/2022
|
|
|
|
20/12/2019
|
|
|
|
04/10/2018
|
|
|
|
17/04/2018
|
|
|
|
01/08/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
31/03/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.6 MB
|
ファイル名:
|
BA01264GJA_0622-00.pdf
|
-
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
06/10/2023
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
ファイル名:
|
KA01676GJA_0123-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
-
-
図面番号
オーダーコード
42
017860-0220
-
図面番号
オーダーコード
42
017860-0221
-
図面番号
オーダーコード
42
017860-0222
-
図面番号
オーダーコード
42
017860-0223
-
図面番号
オーダーコード
42
017860-0224
-
M & MM pointer assy., Level, Plastic
図面番号
オーダーコード
42
017860-0101
-
-
-
-
図面番号
オーダーコード
81
017860-5033
-
Conster spring, 20m (range 16m, 20m)
図面番号
オーダーコード
81
017860-5035
-
図面番号
オーダーコード
81
017860-5036
-
-
Conster drum small, metal, 20m
図面番号
オーダーコード
84
017860-0107
-
Conster drum small, metal, 30m
図面番号
オーダーコード
84
017860-0108
-
Conster drum large, aluminum
図面番号
オーダーコード
84
017860-0401
-
Conster drum large, aluminum
図面番号
オーダーコード
84
017860-0401
-
図面番号
オーダーコード
85
017860-0001
-
Indication gear assembly, 2.5m
図面番号
オーダーコード
85
017860-5401
-
Indication gear assembly, 5m
図面番号
オーダーコード
85
017860-5402
-
Indication gear assembly, 10m
図面番号
オーダーコード
85
017860-5403
-
Indication gear assembly, 16m
図面番号
オーダーコード
85
017860-5404
-
Indication gear assembly, 20m
図面番号
オーダーコード
85
017860-5405
-
図面番号
オーダーコード
42
017860-5407
-
図面番号
オーダーコード
80
017860-0213
-
図面番号
オーダーコード
80
017860-0213
-
-
Seal, front cover plastic LT5LP,11/12
図面番号
オーダーコード
21
017860-0119
-
Drain plug 1/4", SUS304,LP
図面番号
オーダーコード
80
017860-0056
-
-
図面番号
オーダーコード
20
017860-5450
-
ゲージヘッド ニップル, SUS316, LT5 LP/LT11
-
-
テープ押え, スプリング, 標準, ステンレス
-
図面番号
オーダーコード
83
017860-0113
-
図面番号
オーダーコード
83
017860-0111
-
Conster drum large, plastic,LT5LP, 11/12
図面番号
オーダーコード
84
017860-0106
-
図面番号
オーダーコード
84
017860-0109
-
図面番号
オーダーコード
84
017860-5123
-
Tape drum, crank unit, LP
図面番号
オーダーコード
84
017860-5124
-
Union joint, Rc1-1/2 SUS316
図面番号
オーダーコード
80
017860-5440
-
図面番号
オーダーコード
83
017860-0318
-
図面番号
オーダーコード
83
017860-0319
-
図面番号
オーダーコード
83
017860-0320
-
Seal metal for check handle
図面番号
オーダーコード
83
017860-0326
-
図面番号
オーダーコード
83
017871-1227
-
指示蓋, スチール/ガラス, LT5 中圧/高圧
-
-
Coupling, male,for gauge head, MP/HP
図面番号
オーダーコード
80
017871-1232
-
図面番号
オーダーコード
82
017860-0316
-
スプロケット + マグネットセット 高圧, NBR (LPG)
-
スプロケット + マグネットセット 高圧, CR (アンモニア)
-
スプロケット + マグネットセット 中圧, NBR (LPG)
-
スプロケット + マグネットセット 中圧, CR (アンモニア)
-
-
-
図面番号
オーダーコード
95
017860-0004
-
-
-
-
-
Check shaft assembly set, long, HP
図面番号
オーダーコード
83
017860-0322
-
図面番号
オーダーコード
84
017860-0311
-
測定テープ, CRT 5m (全長 L 13m)
-
Measuring tape FRT 5m (L 7m) + wire 9m
図面番号
オーダーコード
86
017860-0005
-
Meas. tape FRT 5m(L7m)+PFA coat wire 11m
図面番号
オーダーコード
86
017860-0006
-
Meas. tape FRT 10m(total L 12m)+wire 14m
図面番号
オーダーコード
86
017860-0007
-
Meas. tape FRT 10m(L12m)+PFAcoatwire 16m
図面番号
オーダーコード
86
017860-0008
-
Meas. tape FRT 20m (L 22m)+ wire 24m
図面番号
オーダーコード
86
017860-0011
-
Meas. tape FRT 20m(L22m)+PFAcoatwire 26m
図面番号
オーダーコード
86
017860-0012
-
Meas. tape FRT 30m(total L 32m)+wire 34m
図面番号
オーダーコード
86
017860-0013
-
Meas. tape FRT 30m,1.6mm 316 PTFE coated
図面番号
オーダーコード
86
017860-0014
-
Measuring tape, BT 30m (total L 75m)
図面番号
オーダーコード
86
017860-5210
-
Measuring tape, CRT 10m/BT 5m (L 24m)
図面番号
オーダーコード
86
017860-5302
-
Measuring tape, CRT 20m/BT 16m (L 45m)
図面番号
オーダーコード
86
017860-5304
-
Measuring tape, CRT 30m/BT 20m (L 65m)
図面番号
オーダーコード
86
017860-5305
-
Measuring tape, FRT 5m (L 7m), tape only
図面番号
オーダーコード
86
017860-5306
-
Measuring tape, FRT 10m(L12m), tape only
図面番号
オーダーコード
86
017860-5307
-
Measuring tape, FRT 20m(L 22m),tape only
図面番号
オーダーコード
86
017860-5309
-
図面番号
オーダーコード
86
017860-0210
-
図面番号
オーダーコード
86
017860-0211
-
Float LF400, SUS316, 5kg, LP
図面番号
オーダーコード
88
017860-7003
-
フロート LF140, PVC, 2.1kg, リングなし
-
フロート LF140, PVC, 2.4kg, リングなし
-
フロート LF140, SUS316, 2.1kg, リングなし
-
フロート LF140, SUS316, 2.4kg, リングなし
-
Float LF400, SUS316, 8kg, LP
図面番号
オーダーコード
88
017860-7010
-
Float HF400, SUS316, 8.3kg, MP/HP
図面番号
オーダーコード
88
017860-7001
-
図面番号
オーダーコード
101
70106015
-
O-ring, bearing, P8, silicon rubber, LP
図面番号
オーダーコード
101
017860-0709
-
SUS316 bearing, with o-ring 2 piece, LP
図面番号
オーダーコード
102
017860-1259
-
90' Sh.elbow ASME 1-1/2"Cl.150 RF Al.,LP
図面番号
オーダーコード
104
017860-0018
-
90' Sh.elbow Rp 1-1/2" SCS14, LP
図面番号
オーダーコード
104
017860-0482
-
90' Sheave elbow Rp 1-1/2 aluminum, LP
図面番号
オーダーコード
104
017860-5445
-
パッキン, エルボ SCS14低圧 ,V6502
図面番号
オーダーコード
101
70106014
-
SUS316L elbow roller, LP/MP
図面番号
オーダーコード
103
017860-0704
-
O-ring, bearing, PTFE, P10, HP
図面番号
オーダーコード
101
017860-0707
-
SUS316 bearing with 2 o-rings, HP
図面番号
オーダーコード
102
017860-0706
-
図面番号
オーダーコード
103
017860-0705
-
90’ Sh.elb ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP
図面番号
オーダーコード
104
017860-0020
-
135'Sh.elb ASME 1-1/2"Cl.300 RF iron HP
図面番号
オーダーコード
104
017860-0022
-
ワッシャ, ガイドノブ, 10K/20K/150lbs, SUS316
-
Washer, T-anchor, Cl.300, SUS316
図面番号
オーダーコード
91
017860-5333
-
パッキン, ガイドノブ, JIS 10K, V6502
-
Shaft, top-anchor, SUS316
図面番号
オーダーコード
93
017860-0808
-
Top-anchor, SUS316, socket weld-fix, LP
図面番号
オーダーコード
94
017860-0058
-
パッキン ガイドノブ (アルミニウムハウジンク),ネジ,V6502
-
パッキン, ガイドノブ, ねじ込み, V6502
-
Housing Cap, Aluminum, 1" threaded
図面番号
オーダーコード
92
017860-0030
-
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.150 RF alumi, LP
図面番号
オーダーコード
94
017860-0025
-
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.150 RF SUS316,LP
図面番号
オーダーコード
94
017860-0026
-
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP
図面番号
オーダーコード
94
017860-0027
-
Top anchor SUS316 threaded, PT1"
図面番号
オーダーコード
94
017860-0820
-
Top-anchor R1 aluminum (ADC6), LP
図面番号
オーダーコード
94
017860-5471
-
図面番号
オーダーコード
111
017860-0663
-
図面番号
オーダーコード
112
017860-5117
-
Valve SCS13 ASME 1-1/2" Cl.150 RF
図面番号
オーダーコード
113
017860-0033
-
Valve SCS13 ASME 1-1/2" Cl.300 RF
図面番号
オーダーコード
113
017860-0034
-
Measuring tape, FRT 30m(L 32m),tape only
図面番号
オーダーコード
86
017860-5310
-
図面番号
オーダーコード
86
017860-5501
-
図面番号
オーダーコード
86
017860-5502
-
図面番号
オーダーコード
86
017860-5503
-
図面番号
オーダーコード
86
017860-5504
-
図面番号
オーダーコード
86
017860-5505
-
Measuring wire, PFA coated, 5m
図面番号
オーダーコード
86
017860-5506
-
Measuring wire, PFA coated, 10m
図面番号
オーダーコード
86
017860-5507
-
Measuring wire, PFA coated, 16m
図面番号
オーダーコード
86
017860-5508
-
Measuring wire, PFA coated, 20m
図面番号
オーダーコード
86
017860-5509
-
Measuring wire, PFA coated, 30m
図面番号
オーダーコード
86
017860-5510
-
図面番号
オーダーコード
86
017860-5430
-
図面番号
オーダーコード
86
017860-5432
-
シールポット, エルボローラー用調整ボルト,PVC,2個/組
図面番号
オーダーコード
105
71134091
-
図面番号
オーダーコード
106
71134090
-
図面番号
オーダーコード
107
017860-0720
-
Seal liquid, parafin, 2 liter
図面番号
オーダーコード
107
017860-5452
-
シールポット PVC/PVC, JIS 10K 40A FF
図面番号
オーダーコード
108
52017100
-
シールポット SGP/AC4A, Rp 1-1/2"
図面番号
オーダーコード
108
52017103
-
シールポット SGP/AC4A, JIS 10K 40A RF
図面番号
オーダーコード
108
52017104
-
シールポット SUS316相当/SUS316相当, Rp 1-1/2"
図面番号
オーダーコード
108
52017110
-
シールポット SUS316相当/SUS316相, JIS 10K 40A RF
図面番号
オーダーコード
108
52017111
-
アルミニウム エルボカバー, パッキン, プラグ
図面番号
オーダーコード
101
56004354
-
ガイドワイヤ, 撚線, SUS316相当, 12m x 2
-
Guide wire, strand, PFA coated, 24m
図面番号
オーダーコード
87
017860-0047
-
Guide wire, strand, PFA coated, 36m
図面番号
オーダーコード
87
017860-0048
-
Guide wire, strand, PFA coated, 44m
図面番号
オーダーコード
87
017860-0049
-
Guide wire, strand, PFA coated, 64m
図面番号
オーダーコード
87
017860-0050
-
Guide wire, strand, PFA coated, 14m
図面番号
オーダーコード
87
017860-5464
-
Guide wire, strand, SUS316, 14m
図面番号
オーダーコード
87
017860-5516
-
Guide wire, strand, SUS316, 24m
図面番号
オーダーコード
87
017860-5517
-
Guide wire, strand, SUS316, 36m
図面番号
オーダーコード
87
017860-5518
-
Guide wire, strand, SUS316, 44m
図面番号
オーダーコード
87
017860-5519
-
Guide wire, strand, SUS316, 64m
図面番号
オーダーコード
87
017860-5520
-
Guide wire, solid, SUS316, 7m x 2
図面番号
オーダーコード
87
017860-5521
-
Guide wire, solid, SUS316, 12m x 2
図面番号
オーダーコード
87
017860-5522
-
Guide wire, solid, SUS316, 18m x 2
図面番号
オーダーコード
87
017860-5523
-
Guide wire, solid, SUS316, 22m x 2
図面番号
オーダーコード
87
017860-5524
-
Guide wire, solid, SUS316, 32m x 2
図面番号
オーダーコード
87
017860-5525
-
ボトムアンカー SS400, ボルト, ナット PVC
-
ボトムアンカー SUS316, ボルト, ナット PVC
-
Anchor hook SS400, bolt, nut SUS316L
図面番号
オーダーコード
87
017860-5441
-
Anchor hook SUS316, bolt, nut SUS316L
図面番号
オーダーコード
87
017860-5442
-
Wire guide socket, FRT instal. Rc 1-1/2
図面番号
オーダーコード
80
017860-0721
-
図面番号
オーダーコード
80
017860-5420
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。