-
技術仕様書(TI)
HAW569
日本語版 - 04/2022 |
サージアレスタ
HAW569 サージ防護デバイスは、過電圧によってフィールド機器内の電子機器が故障しないために使用されます。 信号ライン(例:4 ~20m A)、フィールドバスの通信ライン(HART, PA, FF)および電源ラインで発生する過電圧サージをグランドに安全に導くように動作します。保護ユニットのインピーダンス制約のない接続や障害電圧降下が発生しないことにより、保護する伝送器や電子機器の機能には影響を与えません。
HAW569 は、主に化学、製薬、水処理および食品産業のプロセスオートメーションや計測および通信技術に用いられます。
信号、通信ライン(Ex ia オプション)の保護、または信号、通信、電源ライン(Ex d オプション)の同時保護のためのコンパクトデバイス。
オプションにより SIL2 本質安全防爆対応
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Használati útmutató
HAW569-AA2B / -DA2B
Túlfeszültség-levezető
EN | JA | ||
31/12/2010
|
|
|
|
言語: |
ハンガリー語 |
バージョン: |
31/12/2010 |
ファイルサイズ: |
431.2 KB |
ファイル名: |
BA00304KHU_1310.pdf |
HAW569-CB2C Überspannungsschutz für Signal-/Versorgungsleitungen
zur Montage in Feldgehäusen
HAW569-CB2C Surge arrester for signal /supply lines for mounting in
field housing
EN | JA | ||
04/12/2015
|
|
|
|
31/12/2010
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
04/12/2015 |
ファイルサイズ: |
837.5 KB |
ファイル名: |
BA00305KA2_1415.pdf |
フィールド取付け用サージアレスタ
EN | JA | ||
11/03/2022
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
11/03/2022 |
ファイルサイズ: |
1.2 MB |
ファイル名: |
KA01576KJA_0122-00.pdf |
HAW562-DA2B CSA
言語: |
英語 |
バージョン: |
29/04/2020 |
ファイルサイズ: |
49.7 KB |
ファイル名: |
10000011324.pdf |
Surge arrester
ATEX, IECEx:
Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
EN | JA | ||
15/02/2023
|
|
|
|
01/12/2016
|
|
|
|
04/12/2015
|
|
|
|
02/05/2011
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
15/02/2023 |
ファイルサイズ: |
440 KB |
ファイル名: |
XA01003KEN_0423-00.pdf |
ATEX safety instructions for surge arrester HAW569Z, Designation
according to II 2(1)G (FISCO-Model)
EN | JA | ||
07/07/2005
|
|
|
|
01/10/2003
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
07/07/2005 |
ファイルサイズ: |
349.2 KB |
ファイル名: |
Xa036ra3.pdf |
Surge Protective Device
Ex ia IIC T6...T4 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>135 °C Da
Ex db IIC T6...T4 Gb
EN | JA | ||
30/08/2024
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
30/08/2024 |
ファイルサイズ: |
521.9 KB |
ファイル名: |
XA03350KEN_0124-00.pdf |
Technical documentation in other languages
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/07/2021 |
ファイルサイズ: |
478.5 KB |
ファイル名: |
SD02429R09EN_0121.pdf |