©Endress+Hauser
仕様一覧
-
精度
設定測定範囲の +/- 4mm または +/- 0.2 %
-
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
70 ... 250 kPa 絶対圧
(10 psi ... 36 psi)
-
最大測定距離
液体: 20 m (66 ft),
粉体: 10 m (33 ft)
-
アプリケーション
Prosonic FMU44センサは、液体、ペースト、スラッジおよび粗い粉粒体の非接触連続レベル計測およびオープンチャンネル(水路)および堰における流量計測に最適です。2線または4線式の変換器一体型伝送器は、貯蔵タンク、撹拌器、原料サイロおよびコンベヤーベルトのアプリケーションに適用可能です。ディスプレイに表示される反射波形を使って容易に診断することができます。リニアライゼーション機能(最高32点)により、距離、容積、流量の測定値をあらゆる単位で表示可能です。
非接触連続レベル/流量測定用2線または4線式機器
プロセス接続:フランジ
プロセス温度:-40~+80 °C(-40~+176 °F)
プロセス圧力:+70~+250 kPa(+10~+36 psi)
最大測定距離:液体20 m(66 ft)、粉粒体10 m(33 ft)
不感知距離:液体および粉粒体0.5 m(1.9 ft)
国際防爆認証
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
-
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
-
-
-
精度
設定測定範囲の +/- 4mm または +/- 0.2 %
-
周囲温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
-
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
70 ... 250 kPa 絶対圧
(10 psi ... 36 psi)
-
-
プロセス接続
フランジ
DN100、ASME 4"、JIS 10K 100
DN150、ASME 6"、JIS 10K 150
DN200、ASME 8"、JIS 10K 200
取付ブラケット
-
-
最大測定距離
液体: 20 m (66 ft),
粉体: 10 m (33 ft)
-
-
規格適合証明書/認証
ATEX, FM, CSA, INMETRO, NEPSI
-
アプリケーション限界
高速充填および排出速度:
FMU90 + FDU9x
レベルリミット検知:
FMU90 + FDU9x
-
-
-
-
精度
+/- 4 mm または設定測定範囲の +/- 0.2 %
-
周囲温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
-
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
70 ... 250 kPa 絶対圧
(10 psi ... 36 psi)
-
-
プロセス接続
フランジ
DN100、ASME 4"、JIS 10K 100
DN150、ASME 6"、JIS 10K 150
DN200、ASME 8"、JIS 10K 200
取付ブラケット
-
-
最大測定距離
液体: 20 m (66 ft)、
粉体: 10 m (33 ft)
-
-
規格適合証明書/認証
ATEX, FM, CSA, INMETRO, NEPSI
-
最もダウンロードされているファイル
-
Prosonic M FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44
技術仕様書
超音波式レベル計
非接触連続レベル計一体型伝送器
|
EN
|
JA
|
|
19/12/2014
|
|
|
|
26/06/2014
|
|
|
|
16/01/2013
|
|
|
|
04/04/2012
|
|
|
|
31/03/2011
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
19/12/2014
|
ファイルサイズ:
|
3.2 MB
|
ファイル名:
|
Ti00365fja_1714.pdf
|
122 ドキュメント
-
Prosonic M FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44
技術仕様書
超音波式レベル計
非接触連続レベル計一体型伝送器
|
EN
|
JA
|
|
19/12/2014
|
|
|
|
26/06/2014
|
|
|
|
16/01/2013
|
|
|
|
04/04/2012
|
|
|
|
31/03/2011
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
19/12/2014
|
ファイルサイズ:
|
3.2 MB
|
ファイル名:
|
Ti00365fja_1714.pdf
|
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
09/06/2022
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
09/06/2022
|
ファイルサイズ:
|
1.9 MB
|
ファイル名:
|
TI01460FJA_0121-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
09/06/2022
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
09/06/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.5 MB
|
ファイル名:
|
BA01965FJA_0122-00.pdf
|
-
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materials
|
EN
|
JA
|
|
02/04/2012
|
|
|
|
27/02/2009
|
|
|
|
30/05/2008
|
|
|
|
03/05/2007
|
|
|
|
13/04/2005
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
02/04/2012
|
ファイルサイズ:
|
3.7 MB
|
ファイル名:
|
BA00239FEN_1312.pdf
|
-
プロソニック M FMU 40/41/42/43
機能説明書
HART、PROFIBUS-PA、Foundation Fieldbus
超音波式レベル計
|
EN
|
JA
|
|
02/04/2012
|
|
|
|
01/09/2007
|
|
|
|
20/07/2006
|
|
|
|
14/02/2004
|
|
|
|
01/01/2002
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/01/2002
|
ファイルサイズ:
|
4.2 MB
|
ファイル名:
|
BA240fja_0502_0310.pdf
|
-
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materials
|
EN
|
JA
|
|
04/04/2012
|
|
|
|
27/02/2009
|
|
|
|
03/05/2007
|
|
|
|
07/08/2006
|
|
|
|
17/07/2006
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
04/04/2012
|
ファイルサイズ:
|
3.2 MB
|
ファイル名:
|
BA00238FEN_1312.pdf
|
-
プロソニック M FMU 40/41/42/43/44
取扱説明書
超音波レベル計測装置
4 ... 20 mA + HART
|
EN
|
JA
|
|
02/04/2012
|
|
|
|
01/01/2009
|
|
|
|
30/04/2007
|
|
|
|
07/08/2006
|
|
|
|
01/07/2006
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/02/2004
|
ファイルサイズ:
|
3.7 MB
|
ファイル名:
|
Ba237fja_0704_0911.pdf
|
-
FMU4x - Exchange of housing T12
Prosonic M FMU4x - Exchange of housing T12
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
16/04/2021
|
ファイルサイズ:
|
266.7 KB
|
ファイル名:
|
KA00570F00_A2.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
09/06/2022
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
09/06/2022
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
KA01426FJA_0122-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
Set of screws housing F12/T12/F23
図面番号
オーダーコード
12
535720-9020
-
-
Cover F12/T12 Alu, coated, gasket
図面番号
オーダーコード
20
517391-0011
-
窓付カバー F12/T12 アルミニウム, ガスケット
-
-
-
Oリング 113.9x3.63 EPDM, 5個
-
-
-
電源 DC10.5-32V (ハウジング F12)
-
電源部 AC90-250V (ハウジング F12), Ex only
-
電源部 CSA, DC10.5-32V (ハウジング F12)
-
電源部 CSA, AC90-250V (ハウジング F12)
-
4極端子, EEx ia, HART,T12,OVP
-
2極端子, EEx ia,PA/FF,T12,OVP
-
Power supply 90-250VAC (F12) v2, Non-Ex
-
電子部 FMU4x, Ex, 4線式, HART,v4.0
-
電子部 FMU4x, 危険場所, 2線式, HART, v4.02
-
電子部 FMU4x, Ex, PA, v4.0_2
-
Electronics FMU4x, Ex, FF, v4.02.2
-
ディスプレイ VU331, バージョン 3
-
-
-
-
-
アダプタ FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
-
-
-
-
-
取付ブラケット FHX40 1" / 2" パイプ
-
Protective cover for housing T12/F12, SS
-
-
Mounting bracket FAU 20_316TI
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。