©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
仕様一覧
-
精度
+/- 2 mm または、設定測定範囲1) の +/- 0.2 %
-
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70 ... 300 kPa
(10 psi ... 44 psi)
-
最大測定距離
液体: 5 m (16 ft)、
粉体: 2 m (6.6 ft)
-
アプリケーション
Prosonic FMU40センサは、液体、ペースト、スラッジおよび粗い粉粒体の非接触連続レベル計測およびオープンチャンネル(水路)および堰における流量計測に最適です。2線または4線式の変換器一体型伝送器は、貯蔵タンク、撹拌器、原料サイロおよびコンベヤーベルトのアプリケーションに適用可能です。ディスプレイに表示される反射波形を使って容易に診断することができます。リニアライゼーション機能(最高32点)により、距離、容積、流量の測定値をあらゆる単位で表示可能です。
非接触連続レベル/流量測定用2線または4線式機器
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度:-40~+80 °C(-40~+176 °F)
プロセス圧力:+70~+300 kPa(+10~+44 psi)
最大測定距離:液体5 m(16 ft)、粉粒体2 m(16 ft)
不感知距離:液体および粉粒体0.25 m(0.8 ft)
国際防爆認証
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
-
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
-
-
-
精度
+/- 2 mm または設定測定範囲の +/- 0.2 %
-
周囲温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
-
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70 ... 300 kPa
(10 psi ... 44 psi)
-
-
-
-
最大測定距離
液体: 5 m (16 ft),
粉体: 2 m (6.6 ft)
-
-
規格適合証明書/認証
ATEX, FM, CSA, INMETRO, NEPSI
-
アプリケーション限界
高い耐薬品性:
FMU42/FDU9x
泡/高乱流の可能性:
FMU41/FDU91
高速充填および排出速度:
FMU90 + FDU9x
レベルリミット検知:
FMU90 + FDU9x
-
-
-
-
精度
+/- 2 mm または、設定測定範囲1) の +/- 0.2 %
-
周囲温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
-
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70 ... 300 kPa
(10 psi ... 44 psi)
-
-
-
-
最大測定距離
液体: 5 m (16 ft)、
粉体: 2 m (6.6 ft)
-
-
規格適合証明書/認証
ATEX, FM, CSA, INMETRO, NEPSI
-
-
-
製品
小型超音波流量計
オープンチャネル用のコスト効率に優れたシステム
-
-
-
-
-
-
-
入力
2線 DC 16-36 V、
4線 DC 16-36 V、
AC 90-253 V 50/60Hz
-
デジタル通信
PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
-
最もダウンロードされているファイル
-
プロソニック M FMU 40/41/42/43
機能説明書
HART、PROFIBUS-PA、Foundation Fieldbus
超音波式レベル計
|
EN
|
JA
|
|
02/04/2012
|
|
|
|
01/09/2007
|
|
|
|
20/07/2006
|
|
|
|
14/02/2004
|
|
|
|
01/01/2002
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/01/2002
|
ファイルサイズ:
|
4.2 MB
|
ファイル名:
|
BA240fja_0502_0310.pdf
|
-
Prosonic M FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44
技術仕様書
超音波式レベル計
非接触連続レベル計一体型伝送器
|
EN
|
JA
|
|
19/12/2014
|
|
|
|
26/06/2014
|
|
|
|
16/01/2013
|
|
|
|
04/04/2012
|
|
|
|
31/03/2011
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
19/12/2014
|
ファイルサイズ:
|
3.2 MB
|
ファイル名:
|
Ti00365fja_1714.pdf
|
152 ドキュメント
-
Prosonic M FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44
技術仕様書
超音波式レベル計
非接触連続レベル計一体型伝送器
|
EN
|
JA
|
|
19/12/2014
|
|
|
|
26/06/2014
|
|
|
|
16/01/2013
|
|
|
|
04/04/2012
|
|
|
|
31/03/2011
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
19/12/2014
|
ファイルサイズ:
|
3.2 MB
|
ファイル名:
|
Ti00365fja_1714.pdf
|
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
09/06/2022
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
09/06/2022
|
ファイルサイズ:
|
2 MB
|
ファイル名:
|
TI01456FJA_0121-00.pdf
|
-
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materials
|
EN
|
JA
|
|
02/04/2012
|
|
|
|
27/02/2009
|
|
|
|
30/05/2008
|
|
|
|
03/05/2007
|
|
|
|
13/04/2005
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
02/04/2012
|
ファイルサイズ:
|
3.7 MB
|
ファイル名:
|
BA00239FEN_1312.pdf
|
-
プロソニック M FMU 40/41/42/43
機能説明書
HART、PROFIBUS-PA、Foundation Fieldbus
超音波式レベル計
|
EN
|
JA
|
|
02/04/2012
|
|
|
|
01/09/2007
|
|
|
|
20/07/2006
|
|
|
|
14/02/2004
|
|
|
|
01/01/2002
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/01/2002
|
ファイルサイズ:
|
4.2 MB
|
ファイル名:
|
BA240fja_0502_0310.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
09/06/2022
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
09/06/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.7 MB
|
ファイル名:
|
BA01961FJA_0122-00.pdf
|
-
プロソニック M FMU 40/41/42/43/44
取扱説明書
超音波レベル計測装置
4 ... 20 mA + HART
|
EN
|
JA
|
|
02/04/2012
|
|
|
|
01/01/2009
|
|
|
|
30/04/2007
|
|
|
|
07/08/2006
|
|
|
|
01/07/2006
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/02/2004
|
ファイルサイズ:
|
3.7 MB
|
ファイル名:
|
Ba237fja_0704_0911.pdf
|
-
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materials
|
EN
|
JA
|
|
04/04/2012
|
|
|
|
27/02/2009
|
|
|
|
03/05/2007
|
|
|
|
07/08/2006
|
|
|
|
17/07/2006
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
04/04/2012
|
ファイルサイズ:
|
3.2 MB
|
ファイル名:
|
BA00238FEN_1312.pdf
|
-
FMU4x - Exchange of housing T12
Prosonic M FMU4x - Exchange of housing T12
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
16/04/2021
|
ファイルサイズ:
|
266.7 KB
|
ファイル名:
|
KA00570F00_A2.pdf
|
-
Weather protection cover
Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12/T12/F23 housing.
|
EN
|
JA
|
|
27/06/2007
|
|
|
|
31/05/2007
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
27/06/2007
|
ファイルサイズ:
|
235.5 KB
|
ファイル名:
|
KA137Fa6_0607.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
Set of screws housing F12/T12/F23
図面番号
オーダーコード
12
535720-9020
-
-
Cover F12/T12 Alu, coated, gasket
図面番号
オーダーコード
20
517391-0011
-
Cover T3/T12 Alu, coated, gasket
図面番号
オーダーコード
25
518710-0020
-
窓付カバー F12/T12 アルミニウム, ガスケット
-
-
-
-
Oリング 113.9x3.63 EPDM, 5個
-
-
-
4極端子 Ex d, 2線式, HART, T12
-
2極端子, Ex d, 2線式, PA/FF, T12
-
電源 DC10.5-32V (ハウジング F12)
-
電源部 AC90-250V (ハウジング F12), Ex only
-
電源部 CSA, DC10.5-32V (ハウジング F12)
-
電源部 CSA, AC90-250V (ハウジング F12)
-
4極端子, EEx ia, HART,T12,OVP
-
2極端子, EEx ia,PA/FF,T12,OVP
-
Power supply 90-250VAC (F12) v2, Non-Ex
-
電子部 FMU4x, Ex, 4線式, HART,v4.0
-
電子部 FMU4x, 危険場所, 2線式, HART, v4.02
-
電子部 FMU4x, Ex, PA, v4.0_2
-
Electronics FMU4x, Ex, FF, v4.02.2
-
ディスプレイ VU331, バージョン 3
-
-
-
-
アダプタキット ハウジング F12, 2線式, FHX40
-
アダプタキット ハウジング F12, 4線, FHX40
-
-
アダプタ FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
-
-
取付ブラケット FHX40 1" / 2" パイプ
-
センササポート 500mm, SUS316L相当, 1.5"センサ
-
センササポート 1000mm, SUS316L相当, 1.5" センサ
-
取付ブラケット 250x400x120 G1-1/2
-
Protective cover for housing T12/F12, SS
-
Wall bracket for sensor support, ST