仕様一覧
-
-
プロセス温度
–40...+120 °C
(–40...+248 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...1.6MPa
(真空...232 psi)
-
最大測定距離
ロープ: 12 m (40 ft)
最小 DK >1.4
-
主要接液部
ローププローブ:
SUS304相当、SUS316相当、SUS316Ti相当、SUS316L相当、PEEK、PPS、PA
アプリケーション
Levelflex FMP56は、小型のサイロおよびタンクにおける一般的な粉粒体アプリケーション用に細長いサイロや小さい容器での計測を可能にするよう設計されました。FMP56ガイドレーダーは、障害物のある細いサイロや小さな容器内で、粉塵が舞い上がる状況でさえ、高い信頼性をご提供致します。Levelflex FMP56は、粉末状から粒状までの連続レベル測定に用いられます。粉塵、投入ノイズ、温度層やガス層等は、基本的に計測に影響を与えません。
利点
液面の波立ち、泡、または測定物の変動がある場合でも信頼性の高い計測
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
新しいマルチエコートラッキング評価による最高の信頼性
IEC 61508(最高SIL3)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
ライフサイクル全体で費用対効果の高い安全なプラント運転を実現するHeartbeat テクノロジー
制御 または 資産管理システムへのシームレスな統合と直感的なメニューガイド操作のコンセプト(オンサイトまたはコントロールシステム経由)
世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストによって時間とコストを削減
Lean セレクション
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
-
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
-
-
-
特性 / アプリケーション
12 kNまでの牽引力用ベーシックモデル
データメモリ内蔵、出荷前校正、次の環境での信頼性の高い計測: 粉塵の多い環境、細長いサイロ、小さい容器や障害物
-
特徴
Heartbeat Technology、
Bluetooth®設定、
SmartBlueアプリによる操作およびメンテナンス、
HistoROM、
RFIDタグにより識別が容易
-
電源 / 通信
2線式(HART/PROFIBUS PA/FOUNDATIONフィールドバス)、
4線式(HART)、
Bluetooth®ワイヤレステクノロジおよびアプリ(オプション)
-
-
周囲温度
-40...+80 °C
(-40...+176 °F)
-
プロセス温度
–40...+120 °C
(–40...+248 °F)
-
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...1.6MPa
(真空...232 psi)
-
主要接液部
ローププローブ:
SUS304相当、SUS316相当、SUS316Ti相当、SUS316L相当、PEEK、PPS、PA
-
-
-
最大測定距離
ロープ: 12 m (40 ft)
最小 DK >1.4
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
Bluetooth®ワイヤレステクノロジ
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、KC、EAC、UK Ex
-
-
選択項目
3 m/9 ftケーブル付き分離型センサ、
Bluetooth®を介したSmartBlueアプリによる遠隔操作
最もダウンロードされているファイル
-
Levelflex FMP5x
HART
機能説明書
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
28/04/2016
|
|
|
|
30/10/2014
|
|
|
|
26/02/2014
|
|
|
|
29/07/2011
|
|
|
|
01/10/2010
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
28/04/2016
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
ファイル名:
|
GP01000FJA_1616.pdf
|
-
Levelflex FMP56、FMP57
HART
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
05/04/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
17/11/2017
|
|
|
|
12/02/2015
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
05/04/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.4 MB
|
ファイル名:
|
KA01061FJA_1922-00.pdf
|
299 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.5 MB
|
ファイル名:
|
TI01004FJA_2724-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP56/FMP57
FOUNDATION フィールドバス
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
16/11/2017
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
6.1 MB
|
ファイル名:
|
BA01055FJA_0924-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP56/FMP57
HART
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
5.4 MB
|
ファイル名:
|
BA01004FJA_2424-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP56/FMP57
PROFIBUS PA
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
16/11/2017
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
5 MB
|
ファイル名:
|
BA01009FJA_2024-00.pdf
|
-
Levelflex FMP5x
HART
機能説明書
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
28/04/2016
|
|
|
|
30/10/2014
|
|
|
|
26/02/2014
|
|
|
|
29/07/2011
|
|
|
|
01/10/2010
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
28/04/2016
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
ファイル名:
|
GP01000FJA_1616.pdf
|
-
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Guided wave radar
|
EN
|
JA
|
|
30/10/2014
|
|
|
|
04/08/2011
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
30/10/2014
|
ファイルサイズ:
|
4.7 MB
|
ファイル名:
|
GP01001FEN_1314.pdf
|
-
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Guided wave radar
|
EN
|
JA
|
|
09/06/2015
|
|
|
|
27/04/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
09/06/2015
|
ファイルサイズ:
|
3.5 MB
|
ファイル名:
|
GP01015FEN_0215.pdf
|
-
Levelflex FMP56、FMP57
PROFIBUS PA
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
05/04/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
17/11/2017
|
|
|
|
12/02/2015
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
05/04/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.3 MB
|
ファイル名:
|
KA01073FJA_1722-00.pdf
|
-
Levelflex FMP56、FMP57
HART
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
05/04/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
17/11/2017
|
|
|
|
12/02/2015
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
05/04/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.4 MB
|
ファイル名:
|
KA01061FJA_1922-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
ハウジングフィルタ SUS316L相当, GT18, 1セット
-
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
-
-
カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
-
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
-
ガラス窓付カバー GT19 PBT, EPDM
-
-
カバー GT19 PBT, 端子 Ex, EPDM
-
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
-
-
カバー GT19 PBT, 端子, OVP, EPDM
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex d, HNBR
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
-
カバー GT18 316L, 端子, OVP, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
-
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
-
Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
-
Blind plug M20, Alu, Ex d
-
Blind plug M20, 316L, Ex d
-
I/O モジュール 2線式, 4-20mA, HART, Ex, V2
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール, 2線式, 4-20mA, HART, PFS,Ex,V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/Oモジュール,レベル,2線式,4-20mA,HART,Ex,LP,V2
-
I/Oモジュール レベル,4線式 DC,4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/Oモジュール レベル, 2線式 2x4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/Oモジュール レベル,4線式 AC,4-20mA,HART,Ex,V2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
-
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
-
ウェイト FMP5x, ロープ 4mm 1/6", 316L
-
ノードロックワッシャ DIN25201-A4, M6, 5個
-
-
-
HF 同軸ケーブル L=6m/18t, プラグ
-
HF 同軸ケーブル L=9m/27t, プラグ
-
スペアパーツセット - レトロフィットキット FHX50
-
-
シーリングリング DIN7603-A 27x32, FA, 5個
-
-
-
-
-
取付セット Cerabar, Deltapilot, Levelflex
-
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。