仕様一覧
-
精度
ロッドプローブ:
+/- 2 mm(0.08 in)
ローププローブ:
+/- 2 mm(0.08 in)
コアキシャルプローブ:
+/- 2 mm(0.08 in)
-
-
-
最大測定距離
ロッド: 4 m
最小 DK >1.4
ロープ: 10 m
最小 DK >1.4
コアキシャル: 6 m
最小 DK >1.4
-
主要接液部
ロッドプローブ:
SUS 316L相当、PTFE、PFA
ローププローブ:
SUS 316相当、SUS 316L相当、PTFE、PFA
コアキシャルプローブ:
SUS 316L相当、PTFE、PFA
アプリケーション
Levelflex FMP55ガイドレーダーは、センサーフュージョン(SensorFusion)を備えているため、世界で初めて、静電容量とガイドレーダーの組み合わせによる計測を実現しました。エマルジョン層においてさえ、得られる計測値の安全性を向上させ、レベル測定値と界面測定値を同時に確実に出力します。これによりFMP55は、特に石油・ガス産業、化学産業および石油化学産業において、界面測定の新しいスタンダードとなる可能性を持っています。
ロッドプローブ、ローププローブまたはコアキシャルプローブバーション
プロセス接続:ネジ込みまたはフランジ
プロセス温度:-50 ~ +200°C(-58 ~ +392°F)
プロセス圧力:-0.1 ~ +4 MPa(-14.5 ~ +580 psi)
最大測定範囲:ロッド4 m(13 ft)、ロープ10 m(33 ft)、コアキシャル6 m(20 ft)
精度:ロッド±2 mm(0.08")
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、船級認定
利点
液面の波立ち、泡、または測定物の変動がある場合でも信頼性の高い計測
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
新しいマルチエコートラッキング評価による最高の信頼性
IEC 61508(最高SIL3)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
ライフサイクル全体で費用対効果の高い安全なプラント運転を実現するHeartbeat テクノロジー
制御 または 資産管理システムへのシームレスな統合と直感的なメニューガイド操作のコンセプト(オンサイトまたはコントロールシステム経由)
世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストによって時間とコストを削減
Xpert セレクション
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
-
-
特性 / アプリケーション
プレミアムデバイス マルチパラメータ (静電容量およびガイドレーダー)
ロッドプローブ、ローププローブ、コアキシャルプローブ
データメモリ内蔵、工場出荷前校正済み、信頼性の高い計測: 動きのある計測面 + 泡、測定物の変更にも対応。
-
界面計測
界面 液体/ 液体 およびエマルジョンのある界面;
界面および全体レベルの同時計測
-
特徴
Heartbeat Technology、
Bluetooth®設定、
SmartBlueアプリによる操作およびメンテナンス、
HistoROM、
RFIDタグにより識別が容易
-
電源 / 通信
2線式(HART/PROFIBUS PA/FOUNDATIONフィールドバス)
4線式(HART)
Bluetooth®ワイヤレステクノロジおよびアプリ(オプション)
-
精度
ロッドプローブ:
+/- 2 mm(0.08 in)
ローププローブ:
+/- 2 mm(0.08 in)
コアキシャルプローブ:
+/- 2 mm(0.08 in)
-
周囲温度
-40...+80 °C
(-40...+176 °F)
-
-
-
主要接液部
ロッドプローブ:
SUS 316L相当、PTFE、PFA
ローププローブ:
SUS 316相当、SUS 316L相当、PTFE、PFA
コアキシャルプローブ:
SUS 316L相当、PTFE、PFA
-
プロセス接続
フランジ:
ASME 1 1/2"...6"、
DN50...DN150、
JIS 10K
-
センサ長
ロッドプローブ: 4 m
ローププローブ: 10 m
コアキシャルプローブ: 6 m
-
最大測定距離
ロッド: 4 m
最小 DK >1.4
ロープ: 10 m
最小 DK >1.4
コアキシャル: 6 m
最小 DK >1.4
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
Bluetooth®ワイヤレステクノロジ
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、KC、EAC、JPN Ex、UK Ex
-
-
設計認証
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
ASME B31.1, B31.3
AD2000
-
-
選択項目
3 m/9 ftケーブル付き分離型センサ、
Bluetooth®を介したSmartBlueアプリによる遠隔操作
最もダウンロードされているファイル
-
TI Levelflex FMP55
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
06/12/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.3 MB
|
ファイル名:
|
TI01003FJA_2824-00.pdf
|
-
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Guided wave radar
|
EN
|
JA
|
|
09/06/2015
|
|
|
|
27/04/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
09/06/2015
|
ファイルサイズ:
|
3.5 MB
|
ファイル名:
|
GP01015FEN_0215.pdf
|
318 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
06/12/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.3 MB
|
ファイル名:
|
TI01003FJA_2824-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP55
FOUNDATION フィールドバス
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
6.2 MB
|
ファイル名:
|
BA01054FJA_0924-00.pdf
|
-
Levelflex / Levelflex M
Zentrierscheibe / Centering disk (PFA)
Mounting Instructions
Accessory
|
EN
|
JA
|
|
29/09/2017
|
|
|
|
27/02/2014
|
|
|
|
25/04/2012
|
|
|
|
08/02/2011
|
|
|
|
24/09/2010
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
29/09/2017
|
ファイルサイズ:
|
82.6 KB
|
ファイル名:
|
BA00378FA2_1717.pdf
|
-
BA Levelflex FMP56/FMP57
HART
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
5.4 MB
|
ファイル名:
|
BA01004FJA_2424-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
5.4 MB
|
ファイル名:
|
BA01003FJA_2424-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP55
PROFIBUS PA
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
16/11/2017
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
5 MB
|
ファイル名:
|
BA01008FJA_2024-00.pdf
|
-
Levelflex FMP5x
HART
機能説明書
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
28/04/2016
|
|
|
|
30/10/2014
|
|
|
|
26/02/2014
|
|
|
|
29/07/2011
|
|
|
|
01/10/2010
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
28/04/2016
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
ファイル名:
|
GP01000FJA_1616.pdf
|
-
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Guided wave radar
|
EN
|
JA
|
|
30/10/2014
|
|
|
|
04/08/2011
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
30/10/2014
|
ファイルサイズ:
|
4.7 MB
|
ファイル名:
|
GP01001FEN_1314.pdf
|
-
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Guided wave radar
|
EN
|
JA
|
|
09/06/2015
|
|
|
|
27/04/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
09/06/2015
|
ファイルサイズ:
|
3.5 MB
|
ファイル名:
|
GP01015FEN_0215.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
ハウジングフィルタ SUS316L相当, GT18, 1セット
-
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
-
-
カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
-
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
-
ガラス窓付カバー GT19 PBT, EPDM
-
-
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
-
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex d, HNBR
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex, HNBR
-
カバー GT19 PBT, 端子 Ex, EPDM
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
-
カバー GT18 316L, 端子, OVP, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
-
カバー GT19 PBT, 端子, OVP, EPDM
-
Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
-
Blind plug M20, Alu, Ex d
-
Blind plug M20, 316L, Ex d
-
I/O モジュール 2線式, 4-20mA, HART, Ex, V2
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール, 2線式, 4-20mA, HART, PFS,Ex,V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/Oモジュール,レベル,2線式,4-20mA,HART,Ex,LP,V2
-
I/Oモジュール レベル,4線式 DC,4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/Oモジュール レベル, 2線式 2x4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/Oモジュール レベル,4線式 AC,4-20mA,HART,Ex,V2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HF 同軸ケーブル L=6m/18t, プラグ
-
スペアパーツセット - レトロフィットキット FHX50
-
-
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
-
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
-
-
-
-
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
-
-
-
Centering star PFA 37mm/16mm
-
ロープセンタリングスター, PEEK, 48-95mm, 1個
-
ロープセンタリングスター, PEEK, 48-95mm, 5個
-
-
取付セット Cerabar, Deltapilot, Levelflex
-
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
-
Centering star PFA 37mm/12mm
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。