仕様一覧
-
精度
ロッドプローブ :+/- 2 mm
ローププローブ <= 15 m : +/- 2 mm
ローププローブ > 15 m : +/- 10 mm
コアキシャルプローブ: +/- 2 mm
-
-
-
最大測定距離
ロッド: 10 m 最少 DK>1.6
ロープ: 25 m...30 m 最少 DK>1.6;
30m...45 m 最少 DK>1.9
コアキシャルプローブ: 6 m 最少 DK>1.4
-
主要接液部
ロッドプローブ:
SUS316L相当、アロイ C、セラミック
ローププローブ:
SUS316相当、SUS316L相当、アロイ C、セラミック
コアキシャルプローブ:
SUS316L相当、アロイ C、セラミック、PFA
アプリケーション
Levelflex FMP51 は、プロセス産業における高温、高圧などの厳しいプロセス条件下でもレベル測定が可能です。FMP51 は、液面が波立って、荒れている場合や泡のある場合、また測定に影響を及ぼすタンクバッフルがある場合でも、信頼性の高い計測をご提供します。Levelflex FMP51 は、液体、ペースト、スラリーの連続レベル計測および界面計測に用いられます。計測は測定物の変化、温度変化、ガスの存在、ベーパーによって基本的に影響を受けません。
ロッドプローブ、ローププローブまたはコアキシャルプローブバーション
プロセス接続:ネジ込みまたはフランジ
プロセス温度:-50~+200 °C(-40~+392 °F)
プロセス圧力:-0.1~+4 MPa(-14.5~+58 psi)
最大測定範囲:ロッド10 m(33 ft)、ロープ45 m(148 ft)、コアキシャル6 m(20 ft)
精度:±2 mm(0.08")
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、船級認定、5点リニアリティプロトコル
利点
液面の波立ち、泡、または測定物の変動および粉塵が舞っている状態でも信頼性の高い計測
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
新しいマルチエコートラッキング評価による最高の信頼性
IEC 61508(最高SIL3)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
ライフサイクル全体で費用対効果の高い安全なプラント運転を実現するHeartbeat テクノロジー
制御 または 資産管理システムへのシームレスな統合と直感的なメニューガイド操作のコンセプト(オンサイトまたはコントロールシステム経由)
世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストによって時間とコストを削減
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
-
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
-
特性 / アプリケーション
プレミアムデバイス
ロッドプローブ、ローププローブ、コアキシャルプローブ
データメモリ内蔵、工場出荷前校正、信頼性の高い計測: 動きのある計測面 + 泡、測定物の変動にも対応
-
界面計測
はっきり認識できる界面/液体
界面およびレベルの同時計測
-
特徴
Heartbeat Technology、
Bluetooth®設定、
SmartBlueアプリによる操作およびメンテナンス、
HistoROM、
RFIDタグにより識別が容易
-
電源 / 通信
2線式(HART/PROFIBUS PA/FOUNDATIONフィールドバス)
4線式(HART)
Bluetooth®ワイヤレステクノロジおよびアプリ(オプション)
-
精度
ロッドプローブ :+/- 2 mm
ローププローブ <= 15 m : +/- 2 mm
ローププローブ > 15 m : +/- 10 mm
コアキシャルプローブ: +/- 2 mm
-
-
-
-
主要接液部
ロッドプローブ:
SUS316L相当、アロイ C、セラミック
ローププローブ:
SUS316相当、SUS316L相当、アロイ C、セラミック
コアキシャルプローブ:
SUS316L相当、アロイ C、セラミック、PFA
-
プロセス接続
ネジ:
G3/4...G1 1/2;
MNPT 3/4...MNPT1 1/2
フランジ:
ASME 1 1/2"...8",
DN50...DN 200,
JIS 10K
-
センサ長
ロッドプローブ: 10 m
ローププローブ: 45 m
コアキシャルプローブ: 6 m
-
最大測定距離
ロッド: 10 m 最少 DK>1.6
ロープ: 25 m...30 m 最少 DK>1.6;
30m...45 m 最少 DK>1.9
コアキシャルプローブ: 6 m 最少 DK>1.4
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
Bluetooth®ワイヤレステクノロジ
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、KC、EAC、JPN Ex、UK Ex
-
-
設計認証
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
ASME B31.1, B31.3
AD2000
-
-
選択項目
3 m/9 ftケーブル付き分離型センサ、
ガスタイトフィードスルー、
Bluetooth®を介したSmartBlueアプリによる遠隔操作
-
最もダウンロードされているファイル
-
TI Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
04/03/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
5.9 MB
|
ファイル名:
|
TI01001FJA_3024-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
PROFIBUS PA
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
16/11/2017
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
5.7 MB
|
ファイル名:
|
BA01006FJA_2124-00.pdf
|
350 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
TI Levelflex FMP51
Modbus
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
28/02/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.5 MB
|
ファイル名:
|
TI01454FJA_0424-00.pdf
|
-
TI Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
22/02/2023
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
04/03/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
5.9 MB
|
ファイル名:
|
TI01001FJA_3024-00.pdf
|
-
Levelflex / Levelflex M
Zentrierscheibe / Centering disk (PFA)
Mounting Instructions
Accessory
|
EN
|
JA
|
|
29/09/2017
|
|
|
|
27/02/2014
|
|
|
|
25/04/2012
|
|
|
|
08/02/2011
|
|
|
|
24/09/2010
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
29/09/2017
|
ファイルサイズ:
|
82.6 KB
|
ファイル名:
|
BA00378FA2_1717.pdf
|
-
BA Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
PROFIBUS PA
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
16/11/2017
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
5.7 MB
|
ファイル名:
|
BA01006FJA_2124-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
27/02/2014
|
|
|
|
24/09/2010
|
|
|
|
03/12/2008
|
|
|
|
02/04/2008
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
27/02/2014
|
ファイルサイズ:
|
99.3 KB
|
ファイル名:
|
BA00377FA2_1414.pdf
|
-
BA Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
HART
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
13/12/2022
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
6.2 MB
|
ファイル名:
|
BA01001FJA_2524-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP51
Modbus
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
12/04/2022
|
|
|
|
04/03/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
5.3 MB
|
ファイル名:
|
BA01957FJA_0324-00.pdf
|
-
BA Levelflex FMP51/FMP52/FMP54
FOUNDATION フィールドバス
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2024
|
|
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
12/04/2018
|
|
|
|
16/11/2017
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/10/2024
|
ファイルサイズ:
|
6.9 MB
|
ファイル名:
|
BA01052FJA_0924-00.pdf
|
-
Levelflex FMP5x
HART
機能説明書
ガイドレーダーレベル計
|
EN
|
JA
|
|
28/04/2016
|
|
|
|
30/10/2014
|
|
|
|
26/02/2014
|
|
|
|
29/07/2011
|
|
|
|
01/10/2010
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
28/04/2016
|
ファイルサイズ:
|
4 MB
|
ファイル名:
|
GP01000FJA_1616.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
ハウジングフィルタ SUS316L相当, GT18, 1セット
-
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
-
-
カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
-
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
-
ガラス窓付カバー GT19 PBT, EPDM
-
-
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
-
-
カバー GT18 SUS316L相当, FVMQ
-
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, FVMQ
-
-
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, FVMQ
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex d, HNBR
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex, HNBR
-
カバー GT19 PBT, 端子 Ex, EPDM
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
-
カバー GT18 316L, 端子, OVP, HNBR
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
-
カバー GT19 PBT, 端子, OVP, EPDM
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子 Ex, FVMQ
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子 Ex d, FVMQ
-
カバー GT18 SUS316L相当, 端子, OVP, FVMQ
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex, FVMQ
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, FVMQ
-
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, FVMQ
-
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
-
-
Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
-
Blind plug M20, Alu, Ex d
-
Blind plug M20, 316L, Ex d
-
I/O モジュール 2線式, 4-20mA, HART, Ex, V2
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール レベル, 2線式 4-20mA,HART,Ex,V1
-
I/O モジュール, 2線式, 4-20mA, HART, PFS,Ex,V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA, PFS, Ex, V1
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
-
I/Oモジュール,レベル,2線式,4-20mA,HART,Ex,LP,V2
-
I/Oモジュール レベル,4線式 DC,4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/Oモジュール レベル, 2線式 2x4-20mA,HART,Ex,V2
-
I/Oモジュール レベル,4線式 AC,4-20mA,HART,Ex,V2
-
-
-
スペアパーツセット - レトロフィットキット FHX50
-
-
-
-
-
-
-
-
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
-
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
-
Oリング 7.59x 2.62, FKM バイトン, 5個
-
O-リング 7,59x 2,62 EPDM, 5個
-
O-リング 7,59x 2,62 FFKM カルレッツ, 1個
-
O-リング 10,77x 2,62 EPDM, 5個
-
O-リング 10,77x 2,62 FKM バイトン, 5個
-
O-リング 10,77x 2,62 , FFKMカルレッツ, 1個
-
Oリング 10.77x2.62 FVMQ, 5個
-
ウェイト FMP5x, ロープ 4mm 1/6", 316L
-
ロープセンタリングディスク d=75mm/2.95", 316L
-
ロープセンタリングウェイト d=45mm, h=60mm, 316L
-
ロープセンタリングウェイト d=75mm, h=30mm, 316L
-
ロープセンタリングウェイト d=95mm, h=30mm, 316L
-
-
-
HF 同軸ケーブル L=6m/18t, プラグ
-
HF 同軸ケーブル L=9m/27t, プラグ
-
-
ノードロックワッシャ DIN25201-A4, M10, 5個
-
シーリングリング DIN7603-A 27x32, FA, 5個
-
シーリングリング DIN7603-A 48x55 FA, 5個
-
-
-
-
ロープセンタリングスター, PEEK, 48-95mm, 1個
-
ロープセンタリングスター, PEEK, 48-95mm, 5個
-
ロッド センタリングスター d=48-95mm, PEEK
-
-
取付セット Cerabar, Deltapilot, Levelflex
-
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
-
センタリングディスク PEEK 48-95mm/1.89-3.74in
-
Centering star PFA 37mm/16mm
-
Centering star PFA 37mm/12mm
-
Centering star PFA 16.4mm/8mm
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。