仕様一覧
-
精度
標準:0.2%
オプション:0.1% -
プロセス温度
PEケーブル: -10°C...70°C
/ 14°F…158°F
FEPケーブル: -10°C...80°C / 14°F…176°F -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
4MPa (600 psi)
-
圧力測定範囲
10 kPa~1 MPa
(1.5~150 psi) -
主要接液部
アロイ C
SUS316L相当
ケーブル (PE/FEP)
オプションコーティング AuPt
オプションコーティング AuRh -
最大測定距離
100 m(328 ft)H2O
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
ゴールド-ラジウム
PE、FEP -
計測セル
10 kPa...1 MPa
(1.5psi...150psi)
アプリケーション
Deltapilot FMB52は固定されたプロセス接続を含むケーブルタイプのレベル計です。CONTITEセル測定セル搭載の本機器は主としてプロセスおよび水処理産業で使用されます。開放型または密閉型のタンクの液体およびペースト状測定物のレベル測定に用いられ、泡形成の影響を受けません。SIL2安全システムで使用することができます。
レベル測定用
プロセス接続:ネジ込みおよびフランジ
プロセス温度:PEケーブル使用時-10~+70 °C(14~158°F)、FEPケーブル使用時-10~+80 °C(14~176 °F)
測定範囲:10 kPa~1 MPa / 100m H2O(1.5~150 psi / 300ft H2O)
精度:±0.2%、±0.1%(オプション)
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、飲料水認証
利点
結露に強い密封型CONTITE測定セルを搭載、高いリファレンス精度:±0.2%、オプション±0.1%、温度影響は最小限
ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
容易で確実なメニューガイド操作:現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
幅広い認証を取得済のため様々な国で使用可能
ビデオ
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
旧機種
-
-
適用分野(FA)
圧力測定
日本語版 - 07/2023
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
言語:
日本語
バージョン:
05/07/2023
ファイルサイズ:
6 MB
ファイル名:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5 -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitter -
-
-
設置要領書(EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN JA 22/06/2015言語:
英語
バージョン:
22/06/2015
ファイルサイズ:
282.8 KB
ファイル名:
EA01131PA2_0115.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Harting plug HAN7D Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
EN JA 11/04/2012言語:
英語
バージョン:
11/04/2012
ファイルサイズ:
292.8 KB
ファイル名:
EA0006PA2_0810.pdf
-