仕様一覧
-
精度
標準:0.2%
オプション:0.1% -
プロセス温度
-10°C...85°C
(14°F...212°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
4MPa (600 psi)
-
圧力測定範囲
10 kPa~1 MPa
(1.5~150 psi) -
主要接液部
アロイC
SUS 316L相当
オプションコーティング:AuPt -
最大測定距離
100m (328ft) H2O
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC
ゴールド-ラジウム -
計測セル
10 kPa...1 MPa
(1.5psi...150psi)
アプリケーション
Deltapilot FMB51は固定されたプロセス接続のロッドタイプのレベル計です。CONTITE測定セル搭載の本機器は主として水処理産業で使用されます。開放型または密閉型のタンクの液体およびペースト状測定物のレベル測定に用いられ、泡形成の影響を受けません。SIL2安全システムで使用することができます。
レベル測定用
プロセス接続:ネジ込みおよびフランジ
プロセス温度:-10~+85 °C(+14~+185 °F)
測定範囲:10 kPa~1 MPa / 100m H2O(1.5~150 psi / 300 ft H2O)
精度:±0.2%、±0.1%(オプション)
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、飲料水認証
利点
結露に強い密封型CONTITE測定セルを搭載、高いリファレンス精度:±0.2%、オプション±0.1%、温度影響は最小限
ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
容易で確実なメニューガイド操作:現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
幅広い認証を取得済のため様々な国で使用可能
ビデオ
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
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
英語版 - 08/2024
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
-
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitter -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5 -
-
-
設置要領書(EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN JA 22/06/2015言語:
英語
バージョン:
22/06/2015
ファイルサイズ:
282.8 KB
ファイル名:
EA01131PA2_0115.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Harting plug HAN7D Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
EN JA 11/04/2012言語:
英語
バージョン:
11/04/2012
ファイルサイズ:
292.8 KB
ファイル名:
EA0006PA2_0810.pdf
-