仕様一覧
-
プロセス温度
最高 50°C
(最高 122°F) -
プロセス圧力
最大 600 kPa
(最大87psi)
アプリケーション
Flowfit CUA250は濁度測定用のプロセスおよび流通ホルダです。水溶性測定物の連続インライン濁度測定により水中の懸濁物をリアルタイムで特定でき、動作状態の検知と監視および制御アプリケーションに利用されます。
Flowfit CUA250は濁度センサTurbimax CUS31およびCUS41用の流通ホルダです。主に以下のアプリケーションで使用されます:
公共廃水、および産業廃水の放流監視
廃水処理における沈殿モニタリング(凝固および凝集)
産業用水のリサイクル
フィルタ効率およびフィルタ破裂監視
洗浄サイクルの監視
浮上処理監視
冷却水、製品のパイプラインなど、閉流路の監視
利点
標準配管に簡単に取付可能な流通ホルダ
個々のアプリケーション要件に合わせてセンサの向きを調節可能
スプレー洗浄機器等を洗浄ノズルへに接続することによりセンサのメンテナンス頻度を低減
フランジアダプタにより標準のDN 50フランジへの取付けが可能
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Technical Information FlowFit W CUA 250 / CUA 120
Adapter for flow assembly and flange mounting,
optionally available with spray functionEN JA 01/02/1998言語:
英語
バージョン:
01/02/1998
ファイルサイズ:
140 KB
ファイル名:
ti096cen.pdf
-
-
-
製造者宣言
Product family: FlowFit W
Product root: CUA250-
Declaration number: HE_01030_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN JA 04/09/2018言語:
英語
バージョン:
04/09/2018
ファイルサイズ:
86.5 KB
ファイル名:
HE_01030_01.18.pdf
-