-
技術仕様書(TI)
TI Viomax CAS51D
日本語版 - 09/2024 |
分光吸光度または硝酸測定用吸光度センサ
0.01~20 mg/l / 0.1~50 mg/l NO3-N
0.04~80 mg/l / 0.4~200 mg/l NO3
0~50 1/m / 0~250 1/m / 0~1000 1/m SAC
0~75 mg/l / 0~375 mg/l / 0~1500 mg/l COD/BOD (254nm)
0~30 mg/l / 0~150 mg/l / 0~600 mg/l TOC/DOC (254nm)
5~50 °C(41~120 °F)
Viomax CAS51Dは、さまざまなプロセス条件で自動運転を可能にする高性能センサです。プロセスに浸漬して測定できます。独自の設計により優れた堅牢性を備え、自動洗浄機能によりメンテナンスを簡素化できます。CAS51Dは、Memosensデジタルテクノロジにより、プロセスとデータの整合性を最大限に高めるとともに、操作も容易です。Viomax CAS51Dはラボでの校正が可能で、メンテナンス予測を容易にします。
Viomax CAS51Dは、飲料水、プロセス水、廃水処理アプリケーション、および公共施設において硝酸/SAC測定に使用されます。
取水口および排水口の有機物負荷または硝酸測定
CODeqまたはTOCeqの決定
処理プロセスの監視、制御、最適化
曝気槽および脱窒処理段階の硝酸監視
優れたコストパフォーマンス:操作が容易で測定に化学薬品を使用しないため、安全で環境にやさしく、運転コストを削減します。
極めて迅速な応答時間:センサの測定値が信頼性の高いリアルタイムのプロセス情報を提供します。
設定が容易:センサは工場出荷時に校正されています。
プラントの自動運転が可能:インテリジェントな設計と自動エア洗浄機能により、可用性を最大限に高めメンテナンスの手間を最小化します。
開放型水槽に完全対応:Flexdip CYH112ホルダとCYA112浸漬パイプを組み合わせることにより、迅速かつ柔軟ににセンサを設置できます。
配管に完全対応:様々な流通ホルダが用意されているためプラントへの組込みが容易です。
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
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
言語: |
英語 |
バージョン: |
29/01/2013 |
ファイルサイズ: |
1.8 MB |
ファイル名: |
BA00498CEN_0113.pdf |
for the CAV01 flow assembly
EN | JA | ||
14/08/2023
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/08/2023 |
ファイルサイズ: |
977.1 KB |
ファイル名: |
EA01477CEN_0123-00.pdf |
Experts in Liquid Analysis
言語: |
英語 |
バージョン: |
24/09/2024 |
ファイルサイズ: |
4.2 MB |
ファイル名: |
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf |
Esperti nell'analisi dei liquidi
言語: |
イタリア語 |
バージョン: |
21/03/2017 |
ファイルサイズ: |
26.5 MB |
ファイル名: |
FA00012CIT_18.17.pdf |
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
21/09/2022 |
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
ファイル名: |
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf |
Experts en analyses physico-chimiques
言語: |
French |
バージョン: |
20/12/2023 |
ファイルサイズ: |
9.7 MB |
ファイル名: |
Analyseurs-Preleveurs-FA00012CFR.pdf |
Kompetenz in Flüssigkeitsanalyse
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
18/01/2023 |
ファイルサイズ: |
4.8 MB |
ファイル名: |
FA00012CDE_Analyzer_20.22_LowRes.pdf |
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
言語: |
トルコ語 |
バージョン: |
23/11/2023 |
ファイルサイズ: |
7.2 MB |
ファイル名: |
FA01088C56TR01.23.pdf |