![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/at1.jpg)
![タンクゲージ - アナログ発信器 AT1 アナログ発信器 AT1](/__image/a/112082/k/3757586a5726336f0d51bf811eec149e5d188fcb/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Analogue_Transmitter_AT1_PP_1.jpg)
アプリケーション
AT-1は、LT シリーズ液面計に取付けて使用するように設計されています。主な機能は4…20mA アナログ出力と警報接点信号出力です。
許容周囲温度: 防水防塵型=-20 to +60°C
耐圧防爆型=-10 to +40°C (精度保証範囲0~+40℃)
利点
タンクレベルをアナログ信号で出力する発信器です。
最大で警報、調節用接点信号 が6 点迄出力可能です。
原理・構造が簡単で、保守が容易に行えます。
危険場所でも使用可能な防爆仕様のご用意もあります。
旧機種
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
TI アナログ発信器 AT1000 AT1
ポテンショメータ式
EN JA 28/06/202407/01/201403/06/201301/12/2011言語:
日本語
バージョン:
28/06/2024
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI00460GJA_0424-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Operating Instractions AT1 Operating Instractions AT1000
Tank Gauging
EN JA 01/07/2007言語:
日本語
バージョン:
01/07/2007
ファイルサイズ:
739.1 KB
ファイル名:
BA1011N08ja07.07.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA アナログ発信器 AT1000 AT1
ポテンショメータ式
EN JA 29/06/202407/01/201403/06/201301/12/2011言語:
日本語
バージョン:
29/06/2024
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
BA00414GJA_0424-00.pdf
-
-
-
防爆
Product family: Sakura
Product root: AT1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex d言語:
日本語
バージョン:
01/04/2023
ファイルサイズ:
194.2 KB
ファイル名:
TIIS_T63217_AT1_C1-42_2023.pdf
-