キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
概要

水蒸気メタン改質および二酸化炭素回収向けのプロセス計装

二酸化炭素回収を伴う水蒸気メタン改質(SMR)で特に問題となるのが、使用する計装です。条件が過酷なため、ハステロイやインコネルなどの特殊素材や、センサの保護コーティングが必要となります。また、多相流の正確な測定が必須です。プロセスの効率と安全性を確保するには、微量の汚染物質を検出する高感度なガスアナライザが必要です。さらに、多数の機器からのデータを統合するためには、できればクラウドベースのソリューションを活用した堅牢な分散制御システムが必要となります。

パラメータ

重要なプロセスパラメータ

改質器圧力の安全な監視

システムの整合性を維持し、漏れや破裂を防止するには、改質器内の圧力監視が不可欠です。

蒸気ボイラー効率の維持

効率的に水蒸気を発生させるには、蒸気発生器および冷却器内の水位を適切に維持することが重要です。

正確な 改質器温度測定

堅牢かつコストパフォーマンスに優れたセンサで 改質器チューブ内の高温測定を行うことで、効率性と高い信頼性が生まれます。

流入する天然ガスおよび合成ガスの組成測定

正確な気体分析により、多組成測定が可能になり、 改質器の効率向上につながります。

圧力測定

Endress+Hauserの圧力伝送器で 改質器の安全性を確保

触媒層、フィルタ、制御バルブの圧力低下を監視するためには、差圧伝送器が不可欠です。差圧伝送器は、閉塞や付着物の特定に役立ちます。PMD75Bには以下の特長があります。

  • 非常に狭い圧力範囲でも正確かつ信頼性の高い測定
  • 機器の操作が簡単で、最低限のトレーニングしか必要としないため時間を短縮
  • 長いメンテナンス周期

0 / 0 件の製品をすべて表示

レベル測定

ガイドレーダーレベル計による安定したレベル測定

ガイドレーダーレベル計(GWR)機器は、高温/高圧の蒸気ドラムや容器内でのレベル測定に適しています。ガイドレーダーレベル計は高精度で、プロセス条件の変化の影響を受けません。

  • 測定物の特性やプロセス条件が変化しても信頼性の高い測定を実現
  • 新しいマルチエコートラッキング評価による最高の信頼性
  • 制御システムまたはアセットマネジメントシステムへのシームレスな統合、および各言語の直観的なメニューガイド方式の操作コンセプト(現場での機器操作または制御システムを介した操作)
  • 世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストによって時間とコストを削減

0 / 0 件の製品をすべて表示

温度測定

改質器内の多目的な温度測定

高温環境での使用に優れる熱電対には、特定の温度範囲や環境に適合するさまざまなタイプ(K、N、Sなど)が用意されており、SMRプロセスの箇所に応じて適切な熱電対を柔軟に選択できます。弊社のTC15温度計には、以下の特長があります。

  • センサヘッドの標準化とモジュール構造により高度な柔軟性を実現(DIN EN 50446に準拠)、ユーザー固有の挿入長が選択可能
  • インサートの互換性およびDIN 43772に準拠した設計
  • 伸長型ネック構造によりヘッド部の伝送器を熱から保護
  • レデュース型/テーパー型の先端形状による高速応答を実現

0 / 0 件の製品をすべて表示

ガス分析

高精度なラマンガスアナライザにより改質器の効率を改善

ラマン分光計を使用することで、改質器内のガス組成のリアルタイムかつ継続的な監視が可能です。これにより、迅速なプロセス調整が可能になり、効率の最適化やエネルギー消費量の削減につながります。弊社のRxn5ガスアナライザには、以下の特長があります。

  • 一度の測定で複数の気体種類(H2、CO、CO2、CH4)を同時に識別して定量化
  • 包括的な分析により、反応動力学やプロセス効率に関する貴重な情報を提供
  • 反応プロセスを阻害しない非浸漬型技術

0 / 0 件の製品をすべて表示

プロジェクトを計画中ですか?お客様の課題について、弊社のエキスパートにご相談ください。

お近くのEndress+Hauserエキスパートが、あらゆる段階においてお客様をサポートいたします。

注釈

関連ソリューション

サステナブルで効率的な水素製造のパートナーとして弊社が最適である理由をご紹介します。