石油・ガス産業における正確な排水監視
油分を含んだ排水処理を最適化し、法規制を完全に遵守しつつ運用コストを削減
製油所の責任者は、製品品質を維持し、運用収益性に注意を払いながら、プラントが環境に及ぼす影響を最小限に抑える必要があります。これらを実現するには、排水の水質を継続的に監視することが非常に重要です。排水を監視することで、排水や表層油水からの油の分離、および下流の処理工程が正常に行われているか、そして処理済みの排水をプロセス水として再利用したり、排出したりできるかといった情報が取得できます。
油分を含んだ排水の 質の高い監視を可能にするスマート ソリューション
Endress+Hauserは、製油所の関連するすべての排水パラメータを高い信頼性で監視する、設置が簡単ですぐに測定が可能なソリューションを提供します。MemosensおよびLiquilineテクノロジーを搭載した業界トップの測定機器を使用することで、排水品質のトレーサブルかつ正確な管理が可能になるだけでなく、ダウンタイムを最小限に短縮し、お客様のメンテナンスストラテジーに柔軟に適合可能な優れたメンテナンスコンセプトを実装できます。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
私たちEndress+Hauserは、排水の品質を正確に判定する石油・ガス産業専用の測定パネルを開発しています。表示される測定値に基づいて、安全かつリソース効率よく、目標達成に必要なレベルまで排水を処理できます。すべての測定値を中央の一か所で提供するパネルは、お客様のプラント専用に作製され、設置や設定も容易に行えます。メンテナンスにも手間がかかりませんが、必要に応じてさまざまなサービスも受けられます。
すぐに測定可能なソリューションを導入することで、計画段階を合理化し、お客様の運用コストを完全に見える化します。15分もあれば、お客様の要件に合わせて監視パネルを設定できます。
排水品質監視に必要なセンサ、ホルダ、変換器、バルブ、配管などはすべてパネルへの取付けおよび接続が完了しています。お客様自身にお願いすることは、パネルの壁への取付けと、電気および水系統の接続のみです。
柔軟なスケーラビリティ、CEマーク、製品の品質保証に必要なすべての関連ドキュメントにより、日々変化する石油・ガス業界の遵守要件への高いレベルでの対応が可能になります。
Endress+Hauser独自のMemosensおよびLiquilineテクノロジーには、 耐湿、事前校正済みセンサ、予測機能といった特長があります。校正やメンテナンスが必要な場合は通知されるため、事前にスケジュールを作成する必要がなくなり、メンテナンスコストも削減できます。
機器のライフサイクル全体にわたって、実地での専門的なサポートを継続的に受けることができ、必要に応じて産業IoT接続を活用したリモート監視に拡張することも可能です。
Endress+Hauserのご提供するもの
パネルは、油分を含んだ排水および表層油水の正確な監視に必要なすべての測定点があらかじめ取り付けられたプレートです。すべての測定機器は複雑な設定を必要とせず、稼働開始直後から正確かつ信頼性の高い測定を行います。Endress+Hauserの石油・ガス産業分野の技術者にご相談いただければ、お客様の製油所に最適な排水監視のターンキーソリューション、およびプロジェクトのあらゆるフェーズにおいて優れたサポートやアドバイスをご提供します。
ハードウェアおよびソフトウェア
お客様の要件に応じてパネルを迅速にカスタマイズできるオンラインコンフィギュレータ
最新のLiquilineマルチパラメータ変換器で、1つの変換器当たり最大8つのセンサを接続して必要な排水水質パラメータを監視可能
Memosensテクノロジーを搭載した事前校正済みセンサにより、センサ交換時のダウンタイムを最小化
パラメータ監視:pH/ORP、導電率、酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、オルトリン酸、硝酸、COD, TOC, TP, SAC等の演算パラメータ、必要に応じて分光法も使用可能
自動洗浄機能およびサンプル採取バルブもご用意...
お客様の要件に応じてパネルを迅速にカスタマイズできるオンラインコンフィギュレータ
最新のLiquilineマルチパラメータ変換器で、1つの変換器当たり最大8つのセンサを接続して必要な排水水質パラメータを監視可能
Memosensテクノロジーを搭載した事前校正済みセンサにより、センサ交換時のダウンタイムを最小化
パラメータ監視:pH/ORP、導電率、酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、オルトリン酸、硝酸、COD, TOC, TP, SAC等の演算パラメータ、必要に応じて分光法も使用可能
自動洗浄機能およびサンプル採取バルブもご用意
PVCパイプを採用した堅牢な設計
既存の通信ネットワークへのシームレスな統合(PROFINET、Profibus DP、Modbus TCP、EtherNet/IP、Webサーバとクラウド接続によるリモート監視)
搭載されたHeartbeat Technologyおよびセンサ診断機能により、全測定点の状態監視メンテナンスと容易な検証を実現
提供のハイライト
製品
Memosens COS81D
Memosens COS81Dは発酵、不活性、飲料水製造などのサニタリおよび滅菌要件が非常に厳しいアプリケーションに最適な溶存酸素センサです。
詳細情報
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
ダウンロード
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
For the love of quality water
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Measuring cabinets and containers
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
石油・ガス産業向け受払用メータリングスキッド
液化石油製品向けのトラックおよび鉄道車両用の正確かつ安全な取引計量用アプリケーションを実現する、Endress+Hauserの石油・ガス産業向けソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
石油タンカー用アンローディングシステム
石油・ガス産業分野において、桟橋の処理能力を向上し、船舶からの液体のアンローディング効率を改善するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けの蒸気/水分析システム(SWAS)
石油・ガス産業向けの蒸気/水分析システム(SWAS)
蒸気発生器(ボイラー)の水質をどのように管理していらっしゃいますか? Endress+Hauserのスマートかつ信頼性の高い蒸気/水分析システム(SWAS)をご紹介します。
石油・ガス製造におけるユーティリティ向けの水質監視
石油・ガス製造におけるユーティリティ向けの水質監視
Endress+Hauserのターンキーソリューションにより、石油・ガスのプロセスに関する法規を順守するとともに、効率的かつシンプルなプロセス水の水質監視を実現できます。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
石油・ガス産業のガススイートニングプロセスに効率性、低コスト性、および優れた長期操作安定性をもたらすEndress+HauserのH2SおよびCO2アナライザソリューションをご紹介します。
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
ローリー積載時のLNG組成測定
LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定
ベースロードの重要な取引輸送中にLNG組成を正確に測定し、OPEXを削減する方法について説明します。
天然ガスパイプライン中の H2 S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
船舶の排ガススクラバーの洗浄水監視
お客様または顧客の運航船舶において、排ガス洗浄システム(EGCS)の洗浄水の水質監視が必要ではありませんか?各種規制要件に適合する堅牢なスクラバー水質監視システムをご紹介します。
タンクランダウン時のLNG組成測定
Endress+HauserのラマンアナライザーシステムによるLNG組成測定が、いかに液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させるかをご覧ください。
船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム
燃料タンクには、毎日大量のバンカー燃料が注入されています。バンカー燃料の計量にわずかな誤差があるだけで、不正確な請求による望ましくない追加コストが発生します。透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューションをご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる