キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
食品および飲料産業における発生蒸気の監視

食品および飲料製造向けの蒸気/水分析システム(SWAS) 

付着物や腐食を防止するSWASソリューションで お客様の蒸気発生器を管理

蒸気アプリケーションは、食品製造の一部です。最小限のエネルギー消費でのスムーズな操業と機器の保護のためには、給水の純度を測定し、ドキュメント化する必要があります。管理が不十分な場合、機器の損傷、プロセスダウンタイム、および保証対象外での使用を招くおそれがあります。省スペースなSWAS Compactシステムを代表とするEndress+Hauserのスマートソリューションは、重要なパラメータの最先端技術での測定と、冷却水およびサンプル水の消費を大幅に抑えることでの操業コストの削減を同時に実現します。

  • 従来のSWASシステムとの比較で、SWAS Compactは水の消費量を最大70%削減

         

    食品および飲料産業に最適化された高性能なSWAS Compactシステムは、最高の信頼性、可用性、トレーサビリティを発揮するとともに、サンプル水と冷却水の消費も最小限に抑えます。これらの特性は、洗練されたセンサ配置を実現する特許取得済みの流通ホルダによって支えられています。効率的な蒸気/水監視によって低コスト、省リソースの食品製造を可能にします。

Endress+Hauserの食品および飲料産業における発生蒸気モニタシステム ©Endress+Hauser

Endress+Hauserの効率的な監視システムにより、食品加工における信頼性が高く安全な蒸気発生を実現

食品および飲料産業における蒸気/水分析用SWAS Compactソリューション ©Endress+Hauser

SWAS Compact - 食品および飲料製造向けの省スペースな蒸気/水分析システム(SWAS)

食品および飲料製造における蒸気発生のプロセス ©Endress+Hauser

食品および飲料加工における蒸気発生のプロセス

Endress+Hauserの効率的な監視システムにより、食品加工における信頼性が高く安全な蒸気発生を実現

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。

純水は、食品および飲料産業における製品の安全保証とOPEX削減の必須条件です。水の純度が重要となるのは、食品の実際の製造だけでなく、製造工程においての産業用蒸気発生などのユーティリティプロセスについても同様です。水質が、厳格な食品加工基準や、タービン、ボイラー、配管設備の製造者保証の要件を継続的に満たしている必要があり、それをすべてドキュメント化する必要もあります。弊社のターンキーSWASソリューションは、メンテナンスコストの削減、プロセスダウンタイムの最小化、および蒸気発生器の長寿命化を支援します。

  • 操作とメンテナンスが容易、かつお客様の要件を完璧に満たした一体型システムを活用することで、労働時間を削減できます。弊社のいずれのSWASパネルでも、効率が高く、CEマークによって保証された、法令を厳格に遵守した監視が可能です。

  • 単一のパネルソリューションでpH、溶存酸素、導電率、酸導電率の分析が可能な一体型ターンキーSWAS Compactシステムをご活用ください。製造を中断することなく、重要なプロセス点からリアルタイムの正確なデータを取得できます。

  • SWAS Compactパネルに採用されている、弊社が特許を取得した測定センサの配置により、サンプル量は僅か10 l/hで済み、冷却水とエネルギーは同様のシステムと比較して70%削減されるため、経費を節約できます。

  • 各種インターフェイス、アナログ、デジタル、または産業IoT接続により、すべてのSWASソリューションを既存のPLCに容易かつシームレスに統合できます。

  • 弊社の蒸気/水分析システムにより、いつでも水質を証明できる安全なデータ管理が可能になります。プラグアンドプレイで簡単に接続できるため、現場ですぐに使用できます。
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
MVOのマネージング・ディレクターは、Endress+Hauser のソリューションに大変満足しています。

Endress+HauserのSWAS Compactソリューションにより、運用の信頼性が大幅に向上し、少ない労力で検証義務を果たすことができました。

Simon Gutensohn氏, マネージング・ディレクター
Milchverwertung Ostallgäu eG
  • Endress+Hauserのご提供するもの

    SWAS Compactパネルに代表されるEndress+Hauserの蒸気発生器用スマート監視ソリューションは、最新技術を駆使し、重要なあらゆるパラメータを一元的に測定します。これにより、腐食や付着物から機器を保護します。Endress+HauserのSWASソリューションは、過去数十年にわたる数多くの事例でその性能が証明されています。プロセス接続に接続するだけですぐに使用可能なターンキーソリューションをご入手いただければ、それで準備は完了です。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • 一般的かつ重要なあらゆるパラメータについて水質を分析:pH/ORP、溶存酸素、導電率(合計値、陽イオン/酸、微分)、濁度、TOCなど。その他のパラメータおよびラインナップ以外のセンサも対応可能。

    • 1台のユーザーフレンドリーなLiquiline変換器で、最大8つのパラメータ測定が可能。

    • 最高温度240 °C(460 °F)、最大圧力5 MPa(725 psi)の範囲において、合計導電率、酸/陽イオンおよび微分導電率、溶存酸素、pHの測定が1つの機器で可能なターンキーSWAS Compactシステム。

    • 最大32...

  • サービス

    • コンサルティング

    • プロジェクト管理

    • 工場受入試験(FAT)

    • 現地受入試験(SAT)

    • 認証(CE)

    • 経験豊富なEndress+Hauserのサービスエンジニアによる設定作業

    • シングルソースで全世界を網羅する取付け、メンテナンス、およびサービス

ダウンロード

    蒸気回路における信頼性の高い水質

    SWAS Compactで腐食とデポジットの堆積を最小限に抑える

    Maximum operational safety in water/steam circuits

    Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する