キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

主要機器ベンダー(MIV)

Endress+Hauserの幅広い機器とサービスのラインナップにより、プロジェクトの複雑さの軽減、時間とコストの削減が可能

主要機器ベンダー(MIV)としてEndress+Hauserを信頼していただくことにより、水処理プロジェクトの管理が改善します。

主要機器ベンダー(MIV)との提携により、水処理産業のプロジェクトをスケジュール通りかつ予算内で完了させるためのサポートを提供できます。そして、測定機器はプロジェクト全体のごく一部にすぎないとしても、プラントの長期的な成功にとって極めて重要です。適切な機器を選定することで、水の安全性と効率的なプロセスが約束されます。Endress+Hauserなどの主要機器ベンダー(MIV)と提携することにより、選定と実装のプロセスが各段に容易になります。

重要な事実

最大30 %

プロジェクトコストを削減

MIV(Main Instrument Vendor)アプローチと従来のアプローチを比較した場合。

包括的な調達 ©Endress+Hauser
インサイト

包括的な調達

複数の機器サプライヤが関与すると、プロジェクトが複雑になり、調整作業が増加して、間違いや遅延の可能性が高まり、期限や予算の問題が生じることがあります。

この分野の当社の専門知識

Endress+HauserをMIVとして採用していただくことで、包括的なプロジェクト製品を専門的かつ一括して提供することが可能になります。

  • プロジェクトの調整に必要な複雑さを軽減し、時間を削減
  • 変換器から計測機器まで、関連するすべての計装を1つのサプライヤが提供
  • アクセサリおよび関連するサービスは、必要に応じて選択可能
フレキシブルな提携 ©Endress+Hauser
インサイト

フレキシブルな提携

Endress+Hauserの専任エンジニアが、特にプロジェクトの計画段階で、複数のパートナーを統合および調整することにより、プロジェクトの複雑さを軽減して、お客様をサポートします。

この分野の当社の専門知識

Endress+Hauserの専任スペシャリストチームがお客様のチームと連絡を取り、プロジェクトの開始時から緊密に連携して、最適なプロジェクトの遂行と継続的なサポートを提供します。

  • 詳細な要件計画のためにプロジェクトのライフサイクルの早い段階でEndress+Hauserチームが参加
  • エンジニアリングおよび設定のエキスパートが最適なソリューションの決定を支援
  • 隠れたコストとリスクを削減するために、上流側に適合する技術的ソリューション計画
継続的なサポート ©Fotolia
インサイト

継続的なサポート

複数のパートナーがプロジェクトに関与している場合、メンテナンス、修理、操作の複雑さが増す可能性があります。

この分野の当社の専門知識

プロジェクト全体を通してお客様と連携し、包括的なソリューションの設計および実装のサポートを行った当社のスペシャリストチームは、プロジェクトが完了した後も引き続きお客様を支援することができます。

  • 包括的なサービスラインナップにより、メンテナンスコストの最適化が可能
  • 効果的な介入措置のために全プロジェクトの文書化
  • 問題のタイムリーかつ効率的な解決にEndress+Hauserが貢献

利点

水処理産業プロジェクトのMIVとしてEndress+Hauserをお選びいただくことで、スムーズなプロジェクト実行だけでなく、プラントのライフサイクル全体にわたるコスト削減が実現します。そして、当社エキスパートの産業およびアプリケーションに関する深い知識と彼らのプロジェクト管理ノウハウを頼りにすることで、確実に期限や予算を守ることが可能になります。

重要な事実

4週間

のプロジェクトスケジュール短縮を実現

800台の機器を発注する場合、Endress+Hauserの電子データ交換システムを使用すると、従来の方法と比較してプロジェクトスケジュールを4週間短縮できます。

重要な事実

80%

の時間短縮を実現

800台の機器を選定する場合、Endress+Hauserのエンジニアリングツールを使用すれば、従来の方法と比較してCAD図面などのドキュメントの作成時間を80%短縮できます。

重要な事実

25,000

US$を削減

プロジェクトにおける機器のコストが700,000US$の場合、MIVとして当社を採用するとスペアパーツのコストを25,000US$削減することができます。

焦点

Endress+Hauserは、次のサポートをご提供。

先進的な主要機器ベンダー(MIV)としてEndress+Hauserは、FEED(Front End Engineering Design)から操作、関連するすべてのサービスに至るまで計装ソリューション一式を提供し、プロジェクトのライフサイクル全体で大幅な効率化を実現します。

  • 幅広い製品により、相違が制限され、実装の複雑さの軽減、コスト削減が可能
  • ライフサイクル全体とその後の提携を可能にする包括的なサービスラインナップ
  • 経験豊富なプロジェクトマネージャーによる最適なプロジェクトの設計と実行

注釈