医薬品製造サービスを通じて、プラント事業者は最適なメンテナンスと最大の生産性の間でバランスを取る必要があります。不適切なメンテナンスに起因する予期しない運転停止は、コストのかかるダウンタイムを引き起こすだけでなく、公衆衛生に多大な影響を与える医薬品不足を招く恐れがあります。逆に、不必要なメンテナンスにより追加のコストが発生する可能性があります。当社の医薬品製造サービスは、的を絞った介入と可用性の最大化を見据えたリスクベースのメンテナンス戦略に対応します。
重要な事実
90%
の不適合率が
校正管理の最適化によって削減可能(年間)
各種サービスによりサポートされる医薬品製造分野
バイオプロセスの概要 >>> Applicatorで詳細をご確認ください。
水精製プロセス >>> Applicatorで詳細をご確認ください。

インストールベース分析
機器は信頼性の高いプラント操業を約束するために不可欠ですが、往々にしてプラントのメンテナンス計画に含まれていないことがあります。老朽化や陳腐化は、プラントの性能および可用性の低下につながる可能性があります。さらに、製造の複雑さが増すにつれて、メンテナンス作業の労力の調整がプラント事業者にとって継続的な課題になっています。
この分野の当社の専門知識
当社のインストールベース分析により、メンテナンスルーチンの定着化を図り、重要なアセットを事前に特定し、最適な意思決定のために必要な情報、ならびにプロセス可用性を改善してダウンタイムのリスクを最小化する方法について知見を提供することができます。
- 最適にメンテナンスされた機器を使用可能
- 運用能力の維持
- メンテナンス作業と生産性の間で最良のバランス調整

校正間隔の改善
計測機器の信頼性は向上していますが、これが校正間隔の仕様に反映されることはほとんどなく、頻繁な手動介入によって非効率性とリスクの増大につながっています。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser は、過去の校正結果と統計的手法に基づいて動的に校正間隔を決定することで、間隔の延長、故障の予測、信頼性の向上を図ることができます。
- 安全に校正間隔を延長
- 機器の故障を予測することで、計画外の運転停止を回避
- プラント可用性の維持

校正管理のサポート
特に、さまざまな校正プロバイダーや計測技術が関与している場合、校正の管理はプラント事業者にとって困難になることがあります。
この分野の当社の専門知識
単一窓口と統合されたテクノロジーを提供するEndress+Hauser の管理校正サービスにより、校正管理の複雑さが解消されます。
- 単一窓口で校正サービスの外部委託
- 作業スケジュールおよび校正間隔の改善により、最高の可用性を実現
- 隠れた校正コストの明示により、大幅なコスト削減が可能
利点
当社の担当者とともに医薬品製造の効率性と継続性を確保してください。当社の担当者が専門サービスを提供し、お客様のプロセス改善をサポートします。
重要な事実
60カ国以上
60カ国以上でエンドレスハウザーの校正サービスエンジニアがお客様をサポートしています。
重要な事実
3.000
1つの医薬品製造現場では、エンドレスハウザーが単一窓口として1年間で3,000回の校正を管理しました。
重要な事実
3,100万台
エンドレスハウザーのデータベースには3,100万台のエンドレスハウザー製機器が登録されており、ユーザーの皆様に完全な透明性をお約束します。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
Endress+Hauserのエキスパートとの緊密で継続的なサービスパートナーシップにより、最適なプラント性能と可用性を実現し、ビジネス価値を最大限に高めることができます。当社のリスクベースのメンテナンス戦略により、お客様は機器の重要度に基づいて的を絞った測定点のメンテナンスと校正介入ができるため、生産性に対するコストの最適化が可能です。
- 焦点を絞ったメンテナンス戦略に対応するための重要なアセットのインストールベース分析
- 信頼できる長期的かつ専門的なサービス提携により、継続的な製造を実現
- 規格に完全に準拠し、コスト効率と可用性を高めるために校正間隔を最適化
- 継続的な改善のための詳細なレポートや有用な情報を提供する管理サービス
- 最適な製造管理のための完全に透明性のあるメンテナンスおよび校正の介入措置