蒸気消費の最適化は、ユーティリティにおける継続的な課題となっています。主なコスト推進要因である蒸気の取得と使用を厳密に監視するためだけでなく、コアプロセスへの熱伝達効率を最大化し、同時に熱交換器、配管、計装機器を湿気や圧力の急上昇から保護するために、プラント管理者は蒸気が100%の乾燥飽和状態であることを確認する必要もあります。Endress+Hauserのテクノロジーと専門知識により、これらのさまざまな必須事項に対応することが可能です。
重要な事実
90%
の乾き度 により、従来のDP(差圧)および渦流量計での体積および質量の測定では 5% の測定誤差と、10% のエネルギー損失が生じます。 (右側の画像は、凝縮液がパイプの壁を上っていくときに、サイトグラスを通して見た乾き度 90%の湿り蒸気を示しています。)
蒸気消費における重要な測定点
Applicator : シェルアンドチューブ式熱交換器を用いた蒸気消費のプロセスフロー図
Applicator : プレート式熱交換器を用いたプロセスにおけるユーティリティ蒸気消費のプロセスフロー図

Applicator : シェルアンドチューブ式熱交換器を用いた蒸気消費のプロセスフロー図

Applicator : プレート式熱交換器を用いたプロセスにおけるユーティリティ蒸気消費のプロセスフロー図

あらゆるプロセス変数の正確で信頼性の高い測定
あらゆる工業プロセスにおける蒸気の効率的な使用は、複数のプロセスパラメータの正確な測定と監視に左右されます。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser は、流量、圧力、温度、分析、レベルなど、あらゆる蒸気プロセス変数に対応する計装の包括的な製品ラインナップを提供し、それによって蒸気から発生する熱を効率的にプロセスに利用できるようにサポートします。
- 多変数渦流量計Proline Prowirl F 200を使用して湿り蒸気を検出し、蒸気の質量とエネルギーの計算から乾き度を特定することが可能
- 圧力伝送器 Cerabar M PMP51などのセンサを使用して、蒸気供給圧力を監視
- 堅牢な測温抵抗体Pt100を備えた溶接タイプのOmnigrad温度計(TR15およびTH15)を使用して、蒸気供給温度を確認
- 濁度センサ Turbimaxまたは、導電率センサ Condumaxを使用して復水の品質を判定し、化学薬品のコスト削減のために復水を再利用できるか確認

熱交換器と製品の保護
熱交換器はブレークスルーに対して脆弱な可能性があり、その結果として蒸気との直接接触が生じると、作業員と製品の両方にリスクをもたらします。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserの技術は、熱交換器の保護を強化し、不具合が発生した場合の迅速な介入を可能にします。
- 濁度センサ Turbimaxを使用した復水の濁度検証により、伝熱面の破損を確認
- 直ちに問題を検知することにより、可用性の最大化と生産損失を最小限に抑えることが可能
- 熱交換器の損傷またはウォーターハンマーによる破壊のリスクを軽減するため、熱交換器流入口における蒸気の乾き度を確認

熱交換器の効率検証
マグネタイトまたはその他の物質が蒸気側に付着すること、そして、変質した製品が製品側に付着することの両方によって熱交換器の効率が損なわれ、コスト効率に多大な影響を及ぼします。
この分野の当社の専門知識
エネルギーおよびアプリケーションデータマネージャとして機能するEndress+HauserのMemograph Mは、熱交換器の消費とエネルギー性能のリアルタイムでの監視と視覚化を可能にします。
- 熱交換器の性能をリアルタイムで監視
- 熱交換器効率のドリフトを迅速に検出
- 介入措置の最適化により、生産効率と信頼性を最大限に高めることが可能
.jpg)
エネルギー測定性能試験
ユーティリティプラントの管理者にとって重要な課題となっているのは、蒸気消費の効率を特定するために使用される測定の信頼性を確保することです。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserは、蒸気の消費効率測定精度の確認と検証を行うためのエネルギー測定性能試験サービスを提供しています。エネルギー測定ループ内のすべてのコンポーネントを確認して、測定精度を向上させる方法について明確な提案をするとともに、当社の専門技術者がプロセスの中断を最小限に抑えて、または中断することなく、フィールド機器の現場校正と検証を行います。
- エネルギー測定ループ全体において実証された精度での蒸気測定が可能
- 蒸気消費量と品質を最適化して生産効率を向上
- 問題の早期特定によるダウンタイムの削減と安全性の向上
利点
エネルギー管理やユーティリティ管理に関する日々の課題を深く理解することが、蒸気関連の製品およびサービスの焦点となっています。Endress+Hauserは、あらゆるプロセス変数に対して高精度で信頼性の高い計装を実現する包括的な製品ラインナップとともに、完全な透明性、ならびにエネルギー管理規格および環境管理規格への準拠を保証するサービスとソリューションを提供します。Endress+Hauserをお選びいただくことで、蒸気消費の安全性、可用性、透明性、効率が向上します。
重要な事実
5~15%
包括的なエネルギー監視ソリューションにより、標準的なエネルギー消費量を5~15%節減可能
重要な事実
24時間365日
蒸気システムのライフサイクル全体にわたる一貫した操作の安全性
重要な事実
60年以上
にわたるユーティリティの経験
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
蒸気消費量の測定における比類のない精度の実現から、最も重要な効率KPIを特定するためのサポートまで、Endress+Hauserは最適な蒸気管理のための最適なパートナーとなります。当社の包括的な計測機器および監視システムにより、蒸気は100%の乾燥飽和状態でプロセスに到達し、効率的な熱伝達と最適な機器の安全性が保証されます。
- 2線テクノロジーを使用し、乾き度によってインライン補正された正確な測定により、蒸気システムの精度の高い質量とエネルギー収支のバランス調整が可能
- 診断、検証、監視機能(Heartbeat Technology)が装備されたEndress+Hauserの計装機器を使用することにより、エネルギー管理(ISO 50001)および環境管理(ISO 140001)規格に準拠
- 湿り蒸気と乾き蒸気の直接測定、国際規格(IAPWS- IF97/ASME)に従って補正
- 湿り蒸気と乾き蒸気の直接測定、国際規格IAPWS- IF97/ASMEに従って補正
- プロセスに伝達されるエネルギーの監視により、効率のチェックと改善が可能