バイオ医薬品製造 - 既存プロセスのさらなる改善
プラットフォームの品質を継続的に改善し、リスクを低減しながら現行のバイオプロセスからさらなる価値を創出
@Lonza
概要
バイオ医薬品業界における継続的なプロセス改善の追求
おめでとうございます!お客様は新しい標的分子の開発に成功し、それを市場に投入しました。では、次のタスクは何でしょうか?新商品の発表直後から、供給品質を低下させることなく効率改善、コスト削減、収率最大化を達成するには開発されたプロセスをどのように最適化するかに焦点が移ります。
長期にわたって競争力を維持し成果を達成するためには、イノベーションとプロセス改善への取組みが不可欠です。しかし、一度プロセスやメソッドが確立されてしまうと、関連リスクやコンプライアンスの課題により、僅かな変更を加えることも困難になります。では、何から始めれば良いのでしょう?
©iStock
Biopharma 4.0
Biopharma 4.0の革新技術でプロセスを改善
Biopharma 4.0は、製品規格の向上や費用の削減など、バイオ医薬品製造工程改善のための大きな可能性を提供します。Biopharma 4.0はQbDおよびPATフレームワークにより、Industry 4.0デジタルトランスフォーメーションの原理をバイオ医薬品産業に取り入れます。Biopharma 4.0は、リアルタイム監視とプロセス制御を備えた、自動化されたスマートファクトリーの実現を目的としています。ラマン分光計 やデジタルMemosensテクノロジー といったBiopharma 4.0ツールの実装により、プロセスの相違の早期識別や予知保全が可能になります。
Endress+Hauserの測定技術は、 主要なプロセスまたは品質管理ツールとして使用されない(申請書が更新されない)限り、コンプライアンスに影響を及ぼすことなく、規制当局が承認したバイオプロセスの監視に適用できます。これにより、バッチエラーなどを低減しつつ、製品の品質と収率を安定させることが可能になります。製造者と患者の双方に利益をもたらす新技術での既存プロセスの強化が、規制当局によって強く推奨されています。
チュートリアル
当社のインライン分析技術についてご紹介します
当社のインライン測定システムの基礎となる測定原理についてご興味をお持ちですか?短いチュートリアルが掲載された以下のページをご覧ください。
Quality & Compliance
プラントの安全性を高め、製品の品質を確保し、運用を最適化します。ラマン分光法により、ラボからプロセスまで、サンプルの組成および分子構造をリアルタイムで測定します。
関連トピックス
Memosens 2.0デジタル技術による液体分析業務の利便性、およびプロセス安全性の向上
関連トピックス
Liquilineプラットフォームにより、在庫コストの削減、設置時間の節減、操作上の安全性確保を追求するための効率的な選定が可能になります。
/
©Endress+Hauser
当社の製品ラインナップ
当社のバイオプロセス向けの分析用製品ラインナップをすべてご紹介します
Endress+Hauserは、世界クラスのラマンシステム(Kaiser ラマンテクノロジーを利用した分光計、プローブ、オプティック、アクセサリ)や液体分析用デジタル分析システム(フォトメータ、変換器、Memosensセンサ、Memobaseソフトウェア、アセンブリ)など、バイオプロセス測定計装向けにさまざまな製品をご用意しています。これらの製品は、Endress+Hauserの広範なグローバルサービスおよびサポートネットワークによってサポートされる校正機器、ソリューション、およびモデリングサービスで補完されます。
eBookをダウンロードし、現場での実績が豊富な当社のインライン測定ツールが、お客様のバイオプロセスをどのように最適化するのかをご覧ください。
©Endress+Hauser
完全なプロセスの見える化に基づいたデータドリブンの意思決定
プロセス改善の第一歩は、アップストリームとダウンストリームの両方のアプリケーションにおいて重要な測定パラメータを注意深く監視し、正確に制御することから始まります。24時間365日休まず稼働するインラインプロセス測定は、バイオリアクターのパフォーマンスに関する貴重な情報を提供し、基礎的なプロセスの振舞いと細胞機能のより深い考察を可能にします。プロセスの見える化をこのレベルまで進めることで、プロセス条件や効率を最適化するための許容誤差の微調整や、その他のデータドリブンの意思決定ができるようになります。ラマンシステム および液体分析 デジタルセンサを含むEndress+Hauserの包括的な測定システムは、Biopharma 4.0プロセス改善プログラムツールセットへの実装に最適なツールです。
アップストリームおよびダウンストリームの成功事例をご紹介します。
©Endress+Hauser
アップストリームの成功事例 - 培養プロセスのリアルタイム制御を成功させたNicro社の事例をご紹介します
Nicro社が培養プロセスでの長時間にわたるサンプル分析から重要なパラメータのリアルタイム監視に移行した事例をご紹介します。結果として、オフラインサンプリングの必要なく代謝物質のインラインプロセス監視を可能にすることによってプロセス制御が改善され、生産の最適化と収率の向上が実現しました。
©Endress+Hauser
ダウンストリームの成功事例 - Alvotech社が貴重なUF/DFプロセス情報をどのように取得しているのかをご紹介します
Alvotech社がUF/DF時のタンパク質精製プロセスのリアルタイム監視を実施し、バイオシミラー製造のダウンストリームを改善した事例をご紹介します。結果として、Alvotech社はコスト削減、より高速な処理、より積極的な意思決定を実現し、効率改善に成功しました。
製品ハイライト
リアルタイム化学組成測定用の製品を選択
Kaiser ラマンテクノロジーを活用したバイオプロセスにおけるラマン分光法の先駆者であるEndress+Hauserは、実際の現場にラマン分光計を最も多く取り付け、多くのお客様のアプリケーションを成功に導いてきました。優れたラマン分光計、サンプリングプローブ、およびオプティックアクセサリで構成される当社の包括的なラマンシステムは、バイオプロセスアプリケーションの厳しい要件を満たすよう完璧に設計されています。これらのイノベーションは、ラボからプロセスまで、バッチから継続運用までのアップストリームおよびダウンストリームバイオプロセスにおいて、信頼性の高いリアルタイムの化学組成分析の基準を押し上げました。プロセス改善の取組みを活性化させる、優れたラマン製品の一部をご紹介します。
/
分析プロセスパラメータの測定用製品を選択
pH、細胞増殖、導電率、溶存酸素といった主要なプロセスパラメータの正確かつ一貫した測定値を取得するために、Endress+Hauserはラボ、パイロット、プロセスでの拡張性を念頭に設計されたさまざまなフォトメータ、変換器、デジタルセンサ、およびホルダをご用意しております。当社の機器は、Heartbeat Technology と内蔵された予知保全機能を特長としています。優れた製品の一部をご紹介します。
/
お問合せ
お客様のプロセス改善の課題について、当社のライフサイエンス産業エキスパートにご相談ください
インライン測定技術がアップストリームまたはダウンストリームのバイオプロセスをどのように改善するのかという疑問をお持ちですか? Endress+Hauserがその疑問を解決します。
有望な機会
お客様のすべての重要な目標を達成
バイオテクノロジー業界において、こんにちのプロセス分析技術(PAT)およびプロセス開発に従事する科学者は、革新的なソリューションを絶えず探求しています。これらの科学者の使命は、製品開発の加速、ラボから生産までのシームレスな拡張、おおよび収率増加のための既存プロセスの改善です。
バイオプロセスに関する正確な情報の取得と厳格なパラメータ制御により、収率、製品品質、および市場投入時間を改善
さまざまなバイオリアクターを使用した製造に容易に移転できる、スケーラブルなプロセスを構築します。
バイオプロセスのリアルタイム監視および制御により、収率、品質、コンプライアンスを改善します。
ラマン分光システム
当社のラマン分光システムは、カイザー社のラマンテクノロジーを採用しており、サンプルの抽出、準備、破壊を必要とせず、非侵襲的に物質の化学組成を分析することができます。
水質分析計
浄水/廃水、飲料、乳製品、化学製品、医薬品には、日々の水質分析が欠かせません。当社の幅広い製品ラインナップから、お客様のプロセスニーズに最も適した機器をお選びいただけます。
ライフサイエンス:プロセスエクセレンスを実現する革新的な技術
Endress+Hauserとのパートナーシップにより、リスクを最小限に抑えながら、ベンチトップから製造への移行を加速できます。
成功事例
お客様は何故エンドレスハウザーを選ばれているのでしょう。さまざまな産業における成功事例、アプリケーションノート、ホワイトペーパーをご覧ください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる