キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

大規模イベントにおける中央飲料供給システム

ミュンヘン・オクトーバーフェストのPschorrテントに設置されたEndress+Hauserの電磁流量計 Picomag

2010年以降、Paulaner Brewery(パウラーナ醸造所)グループは、オクトーバーフェストのテントにビールを供給するための地下環状パイプラインを使用してきました。Pschorr(プショール)醸造所は今年、新しいBräurosl(ブロイロスル)テントに世界初となる、テントに直接設置された中央ビール供給システム用の地上真空断熱配管(VIP)を取り付けました。Endress+Hauserの計測機器により、飲料供給に関係するほとんどのパラメータを確実に監視することができます。

Bräurosl(ブロイロスル)イベント用テントのビール供給システム ©Endress+Hauser

ミュンヘン・オクトーバーフェストのPschorr(プショール)テントにある飲料供給システムの説明図

Bierant©に設置された電磁流量計 Picomagおよびレベル計 Liquicap M ©Endress+Hauser

呼び口径20Aの流量計 Picomagにより、移送配管からサーバータップに流れるビールの量が監視されます。左上には、レベルの連続監視を行うLiquicap M FMI51があります。

ミュンヘン・オクトーバーフェストのPschorr(プショール)テントにある飲料供給システムの説明図

改善結果 

  • 毎時14,400リットルのビールが6つのサーバータップに供給されます。4つのいわゆるBierant©に配置された8台の Picomag流量計は、移送配管からサーバータップに流れるビールの量を監視します。

  • 他の30台のPicomag流量計は、樽からサーバータップまでのノンアルコール飲料の流量を監視します。

  • モジュールシステムのため、取付けと取外しの時間が50%短縮

  • すべてのPicomagの内蔵型IO-Linkインターフェースにより、一般的なフィールドバスシステムへの統合およびクラウド接続が容易

Uwe Daebel氏、Paulaner Brewery グループ

「Endress+Hauserは、未来に向けた革新的なコンセプトを実現するための信頼できるパートナーです。計装機器が重要な役割を果たしています」

Uwe Daebel氏, 醸造技術者
技術サポートおよびパッケージ開発, Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA

お客様の抱える課題

既存の地下環状配管は、場所に縛られており、気象条件に左右されます。これにより、現場の設計に関する柔軟性が失われ、修理やメンテナンス作業の実施が困難になります。

Endress+Hauserのソリューション

Endress+Hauserのポケットサイズ電磁流量計である38台のPicomagにより、サーバータップに流れるビールおよびノンアルコール飲料の量が監視されます。Picomagは、CIP洗浄のために重要な値となる温度と導電率も同時に監視します。さらに、この流量計には標準仕様で内蔵型のIO-Linkインターフェースが装備されているため、一般的なフィールドバスシステムへの統合が容易です。クラウド接続も容易に確立できます。