キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

CNGコンプレッサーでの最適な計測

エジプトで拡大するCNG充填ネットワーク

エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。ガソリンを提供する既存の燃料ステーションに天然ガス車への充填サービスを追加しながら、新しい天然ガス充填ステーションを建設する予定です。

電動モーター付きCNGコンプレッサー

改善点  

  • コンパクトな設計の圧力伝送器PMP21は、その小さな設置必要スペースにより、スキッド内のスペース削減に貢献します。

  • 機械的な可動部がないため、フロートスイッチに比べメンテナンスフリーで、長期安定性に優れています。

  • Endress+Hauserは、流量計測用CNGmass、圧力伝送器Cerabar(FundamanetalおよびExtendedセグメント)、温度センサiTEMP、レベルスイッチLiquiphantなど、すべての測定パラメータを提供するワンストップショップサプライヤーです。

  • 大型プロジェクトの厳しいスケジュールもこなせるサプライヤーであり、プロジェクトが行われる国でのローカルなプレゼンスとサポートも可能です。

KwangShin CEO Harry Kwon

Endress+Hauserは、さまざまなテクノロジーとセグメンテーションにより、最も要求の厳しい高性能製品から目的にフィットする製品まで、あらゆるプロジェクトに対応できる良きパートナーです。

Harry Kwon, CEO
KwangShin

お客様の課題

KwangShinは、このプロジェクトに競争力がありながらも要求を満たす最適な計測器と標準化を必要としていました。彼らは、スキッドの計測機器の設置面積を減らすことを望んでいました。

Endress+Hauserのソリューション

  • 圧力伝送器Cerabar PMP21は、コンパクトな形状で、用途に合っていること、防爆認証があることが選ばれた理由です。

  • 最近発売されたレベルスイッチLiquiphant FTL41は、実証済みの技術に基づき、必要な防爆認証を取得した目的に適った機器です。