キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

ラマン分光によるダウンストリームプロセスの監視:バイオシミラーの事例

Alvotech社がタンパク質精製プロセス監視のため、限外ろ過/透析ろ過(UF/DF)をモニタリング

バイオ製薬会社Alvotechが、バイオシミラーのダウンストリームプロセスを改善させた事例をご紹介します。タンパク質精製プロセスのリアルタイム監視をUF/DFで実現し、その結果、コスト削減、プロセスの高速化、効率化につながるより迅速な意思決定を実現しました。

ダウンストリームバイオプロセスに関するAlvotech社の成功事例 ©Endress+Hauser

導入のメリット

  • コスト削減:人件費、バッファコスト、オフライン分析の手間を減らし、大幅なコスト削減が可能

  • 時間短縮:UF/DFのリアルタイム監視・調整により、処理の中断がなくなり、合理化が実現

  • プロセスの最適化:即時で分析結果が得られることで、迅速なフィードバックが可能になり、全体の効率が向上

Adrianna Milewska, PhD, Alvotechの写真

ラマンの魅力は、その万能性にあります。UF/DFに組み込むことで、タンパク質凝集をリアルタイムで検出したり、濃度の変化を監視でき、オペレーションががらりと変わります。

Adrianna Milewska, PhD
PAT Lead, Alvotech

お客様の課題

ダウンストリームプロセスの改善には、全体のスリム化とサイクル短縮に対応できるPATが必要です。しかし実現には多くの技術的な問題を抱えています。組成測定が抽出での分析に依存していること、応答時間の遅さ、標準範囲の狭さ、バックグラウンド干渉などなど。アップストリームプロセスの肥大によって精製プロセス全体が複雑化すると、それに対処できる革新的なダウンストリームソリューションが必要になります。

Endress+Hauserのソリューション

アップストリームおよびダウンストリームプロセスの改善へラマン分光計の有効性を検証するため、Alvotech社はEndress+Hauserを選択しました。選ばれたシステムはダウンストリームの流路に合わせ調整されており、信号増幅と低ノイズ技術の活用で、より早く結果を返します。システムは、以下のコンポーネントで構成されています。

  • Raman Rxn2アナライザ

  • Rxn-10プローブ

  • ラマンフローアセンブリ