キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

逆浸透膜処理水の自動投入システム

Proline Promass E 300流量計とRA33バッチコントローラ。完璧な組合せ

Proline Promass E 300流量計とRA33バッチコントローラによる逆浸透膜処理水投入の自動化なら、誤差0.2%未満の高精度を達成できます。この自動化ソリューションによって、手動プロセスの排除、誤差の低減、およびダウンタイムの最小化が可能になり、生産性と原料計画が改善されます。主な改良点には、リニアコントロールバルブによる精度向上、デジタルシステムとの統合、データ保存およびバッチ印刷の自動化が含まれます。

逆浸透膜処理水の自動調整投入システム ©Endress+Hauser

特長   

  • 誤差0.2%未満のシステム精度

  • 手動介入が不要な自動運転

  • 原料使用の計画精度と安定性を改善

  • 製造プラントのダウンタイムを低減し、バッチあたりの運転時間を50%短縮

  • お客様のデジタルシステムとシームレスに統合

課題

逆浸透膜処理水の正確な投入は、極めて重要です。従来のオペレータによる手動投入や容量の手動監視では、製造プロセスにおいて制御不能な誤差が発生し、原料がムダになることがありました。この手動プロセスを自動化し、プラントのダウンタイムを最小限に留めることが課題でした。新しい自動プロセスは、システム精度を向上し、最大偏差を0.2%に収めることが求められました。

Endress+Hauserのソリューション

この課題を克服するには、高いシステム精度とデータ保存を実現し、投入プロセス全体を自動化する必要がありました。そのためProline Promass E 300流量計、ポンプ、バルブ、およびRA33バッチコントローラの特性に基づいて、運転プロセスがすべて再計算され、新たに再設計されました。