キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
製品写真:1/4"(6.35 mm)および1/2"(12.7 mm)ラマン浸漬オプティック、左上向き

ラマン浸漬オプティック

ラボにおける、液体、スラリー、半固体のin situ分析の性能を引き出します。

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 接続可能なサンプリングプローブ

    Raman Rxn-10プローブ

  • 接液部材質

    金属:標準仕様はC276アロイ(ご要望に応じて、SUS 316L相当ステンレスまたはグレード2チタン)
    ウィンドウ:高純度サファイア、独自の非ろう付け構造のコンプレッションフィッティング

アプリケーション

ラマン浸漬オプティックの固定焦点設計により、優れた信号性能とともに長期的な測定安定性が実現します。これは、移設可能性の高い高性能ラマン測定に不可欠です。Rxn-10プローブに対応する浸漬オプティックでは、可動部品が使用されないため、常に焦点が合った状態になります。ラマン浸漬オプティックは、反応容器、ラボ用リアクタ、またはプロセスストリームでの使用に適しており、その接液部コンポーネントは過酷な環境下でも耐腐食性を発揮します。

  • 医薬品:原薬単位操作、反応解析、晶析、終点検出、溶媒交換

  • 化学製品:材料識別、反応解析、重合、架橋、混合

  • 食品・飲料:混合、精製、天然成分および合成成分

  • 開発ラボ:さまざまなin situ分析、実現可能性の調査、モデル開発(または類似のもの)

利点

  • ラボ環境での液体、スラリー、半固体の迅速な測定に最適

  • 優れた信号性能

  • 直径1/4” および1/2” を選択可能

  • ユーザー調整可能な部品なし

  • 過酷な環境下(酸性溶液を含む)でも耐腐食性のある接液部コンポーネント

  • ラマン分光法 - 高度な光学分析技術

    プラントの安全性を高め、製品の品質を確保し、運用を最適化します。ラマン分光法により、ラボからプロセスまで、サンプルの組成および分子構造をリアルタイムで測定します。

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products