キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Raman data library dashboard for real-time spectral data visualization

Raman data library software

Enhance productivity and ensure data integrity with customizable, user-friendly spectral analysis software

KRDL
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    ラマン分光法

  • 用途

    データの収集、表示、検索、アーカイブ保存
    Raman RunTimeからのリアルアイムデータインポート
    プロセスのトレンド表示と視覚化
    プロジェクトベースのデータ編成
    モデリング準備のためのデータマッチング
    定量的ピークモデリングによるピークおよび領域分析
    ケモメトリクスプログラムへのコンテキスト化されたエクスポート
    cGxPバージョン
    スペクトルデータのトレーサビリティ
    ユーザー管理
    電子記録の保存
    電子署名
    監査履歴

  • 適用分野

    シングルステーションライセンス
    Raman Data Libraryは、アプリケーション開発や日常的な監視のために標準的なPCからデータを表示、整理、分析、モデル化するためのソフトウェアです。Raman Rxnアナライザの制御も可能です。
    cGxPバージョンでは、スペクトルデータのトレーサビリティ、ユーザー管理、電子記録の保存、電子署名、監査履歴により、独立したFDA 21 CFR Part 11の準拠が容易になります。
    また、集中ユーザー管理(例:Microsoft Active Directory™)との接続も可能です。
    このソフトウエアには、機能が制限されたCoreバージョン、またはすべての機能を備えたcGxPバージョンがあります。
    Raman Data Libraryは、Raman RunTime v6.4以上、そして、Raman Rxn2およびRxn4アナライザに対応しています。

  • オペレーティングシステム

    Microsoft Windows 10(Professional 64ビット)

  • プロセッサタイプ

    Intel Core i5または同等のプロセッサ

  • メインメモリ

    16 GB

  • ハードディスク容量

    必要なディスク容量:10 GB、データベースサイズに応じて異なる

  • モニタ解像度、表示

    画面サイズ:24" 以上、解像度1920 x 1080以上(デスクトップ)
    画面サイズ:13" 以上、解像度1920 x 1080以上(ノートパソコン)
    ディスプレイ縦横比100%

  • 入力

    データのインポート、Raman RunTimeまたはレガシーソフトウェアからのSPC、またはRaman RunTimeからのOPC-UA

  • 出力

    RDLはRaman RunTimeと双方向通信が可能(入力と出力の両方)

  • データベース

    Raman Data Libraryは、安全な組み込みデータベースを使用します。サードパーティー製のデータベースSQLiteは、すべての機能を備えたRDBMS(Relational Database Management System、リレーショナルデータベース管理システム)を提供します。

  • 商標登録

    Microsoft
    Windows
    その他のブランド名および製品名はすべて当該企業や組織の登録商標です。