キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品写真:ラマン電気光学(EO)ファイバーケーブル、EOコネクタおよびRxn-10プローブ付き

ラマン電気光学(EO)光ファイバーケーブル

レーザーの安全性を最大限に高め、設置が容易になるように設計された革新的なラマン光ファイバー

KFOC1
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    ラマン分光法

  • 周囲温度

    範囲:
    -40~70 °C / -40~158 °F

  • 光ファイバーケーブル

    長さ:5000 mm / 196.86 inch(特別な長さも使用可能)
    曲げ半径:152.4 mm / 6 inch