キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
左上から側面を撮影したシングルユース向けRaman光学システムの製品写真

シングルユース向けRaman光学システム

無菌状態を維持し、シングルユースバイオ医薬品の開発および製造における信頼性を保証

KRSU1
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    ラマン分光法

  • レーザー波長

    785 nm、1000 nm

  • 接続可能なサンプリングプローブ

    Raman Rxn-10プローブ

  • サンプルインタフェース

    温度:0~100 °C / 32~212 °F

  • 長さ

    寸法は、シングルユースのバイオリアクタベンダーポートとフィッティングタイプに応じて異なります。 

  • 直径

    寸法は、シングルユースのバイオリアクタベンダーポートとフィッティングタイプに応じて異なります。 

  • 滅菌方法

    ガンマ滅菌可能