キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
ダウンストリームバイオプロセス向けのラマンマイクロフローセルの写真

ラマンフローセル

ダウンストリームバイオプロセスのコストを削減し、より安全性の高い患者アウトカムを実現

KRFC
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    ラマン分光法

  • 温度

    動作:
    0~40 °C /32~104 °F
    保管:
    -20~+60 °C / -4~+140 °F

  • 相対湿度

    保管:
    < 90 % 結露無き事

  • ユニット寸法(幅x高さx奥行き)

    46 x 25 x 11 mm
    1.8 x 1.0 x 0.4 inch

  • サンプリングプローブ適合性

    Raman Rxn-10

  • サンプリングオプティック適合性

    マイクロフローベンチ

  • 圧力

    最大圧力:4.8 barg / 70 psig

  • 接液部材質

    本体:SUS 316L相当ステンレス
    ウィンドウ:バイオプロセス用に最適化された独自の材質
    表面仕上げ:Ra 15 inch(電解研磨)からASME BPE SF4仕上げ
    接着剤:USPクラスVIおよびISO 10993に準拠

  • 滅菌方法

    CIP/SIP

  • プロセス接続

    5/16-24 フラット底面フェルール
    最大 3/16 inch OD 配管

  • 流体経路厚さ

    2.5 mm

  • 流量条件

    層流

  • フローセル最大体積流量

    15 mL/min