キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
バイオプロセス向けの使い捨てラマン分光バイオスリーブ

ラマンバイオスリーブ

メンテナンスと洗浄の負担を減らすとともに、無菌性とスペクトル品質を保持

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    ラマン分光法

  • 温度


    -30~+150 °C / -22~+302 °F

  • サンプリングプローブ適合性

    Raman Rxn-10

  • サンプリングオプティック適合性

    バイオマルチオプティック

  • 圧力

    最大圧力:13.8 barg / 200 psig

  • 接液部材質

    本体:SUS 316L相当ステンレス
    ウィンドウ:バイオプロセス用に最適化された独自の材質
    表面仕上げ:Ra 15 inch(電解研磨)からASME BPE SF4仕上げ
    接着剤:USPクラスVIおよびISO 10993に準拠

  • 浸漬長

    120または220 mm
    4.73または8.67 inch

  • 浸漬直径

    12 mm
    0.48 inch

  • 滅菌方法

    オートクレーブ、ガンマ線照射

  • プロセス接続

    PG13.5