キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

産業用温度センサ

さまざまな産業アプリケーションに対応し、信頼性が高く正確な温度測定が可能なコンパクトでモジュール式の産業用温度計

産業用温度センサ – Endress+Hauser
32 製品
フィルタ X icon

産業用温度計

Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorではアプリケーションパラメータから個別の機器選定ができます。

産業用温度センサについて

当社の産業用温度計の柔軟な構成には、さまざまなセンサ構造、サーモウェル、接続ハウジング、温度伝送器の幅広い製品ラインナップが含まれます。当社の適応性の高い製品は、比類のない多様性と、工業プロセスにおけるお客様のアプリケーションに最適な適合性を提供します。長年にわたる経験とアプリケーションに関する広範なノウハウにより、Endress+Hauserの産業用温度センサはすべてのお客様のニーズにお応えします。

  

モジュール式産業用温度計

当社のiTHERM ModuLineシリーズは、産業アプリケーション向けの最新世代のモジュール式温度計です。管理しやすい製品数で、ほぼすべてのプロセスおよびお客様の要件に対応することができます。革新的な技術により、プロセス効率の改善、プラントや製品の安全性向上といった付加価値が提供されます。たとえば、デュアルシール機能やiTHERM QuickNeckなどがあります。この製品ラインナップは、国際規格に準拠した認証を取得しています。

製品ラインナップの説明

産業用温度センサの幅広い当社製品ラインナップには、以下の特長があります。

  • さまざまなセンサ構造 - あらゆるアプリケーションに最適な測定性能
  • サーモウェル付き温度計 - 交換/再校正が容易かつ安全
  • サーモウェルのない温度計。測定物との直接接触:最速の応答時間および最高の精度
  • 伝送器付き/なしの温度計
  • ディスプレイ付き/なしの温度計
  • ネジ、コンプレッションフィッティング、フランジ式のプロセス接続
  • 組立型サーモウェルまたはバーストック型サーモウェル

アプリケーション

当社の幅広い産業用温度計は、電力・エネルギー、化学、石油・ガス、その他の産業のコアプロセス、ならびに水処理・排水処理、蒸気などの周辺プロセスの両方に使用されます。

  • 製造プロセスおよびリアクタの温度制御
  • 工業プロセスにおける温度監視
  • 流体、気体、または粉粒体の温度測定
  • リアクタ、配管、熱交換器、タンク、容器で使用

利点

  • 産業アプリケーション向けの最も完全な産業用温度センサの製品ラインナップ
  • モジュール構造により、柔軟な製品選択とあらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供
  • PROFINET、PROFIBUS、FOUNDATIONフィールドバス、HARTなど、あらゆるタイプの統合に適した通信プロトコルを選択可能
  • 個々のアプリケーション要件に適合する各種のセンサ構造:
    iTHERM QuickSens:最適なプロセス制御を実現する最速の応答時間
    iTHERM StrongSens
    :卓説した耐振動性(> 60g)によりプラントの安全性が最大限に向上
  • 危険場所で使用するための国際認証を取得(例:SIL、ATEX、IEC、INMETRO、CSA、NEPSI)