キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Product picture resistance thermometer TST434

RTD Thermometer TST434

TST434
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    測温抵抗体

  • 特性 / アプリケーション

    メートル法
    周囲温度測定用プローブ
    ネックなし

  • サーモウェル / 保護管

    無し (サーモウェルとの併用無し)

  • 保護管/インサート外径

    20.0 mm(0.79'')

  • 保護管/サーモウェルの材質

    Aluminium

  • 測定温度レンジ

    PT 100:
    -30 °C ...100 °C
    (-22 °F ...212 °F)

  • 最大プロセス圧力 (静的)

    20 °Cの時: 0.1 MPa (15 psi)

  • 精度

    クラス A(IEC 60751基準)
    クラス B(IEC 60751基準)

  • 組込型伝送器

    あり(4~20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATIONフィールドバス)

  • 認証

    SIL (伝送器のみ)