キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

iTHERM TrustSens self-calibration monitoring

Automated temperature calibration solution: iTHERM TrustSens thermometers, FDM software, data manager Memograph M RSG45

71488114
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
カートへの設定後に価格が表示されます

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

Memograph M RSG45
データマネジャー

高機能データマネジャーMemograph Mは、プロセス値を処理するための柔軟で強力なシステムです。Memograph Mでは、直感的な操作により、各種アプリケーションに迅速かつ容易に適応できます。測定されたプロセス値は、ディスプレイにわかりやすく表示され、安全に記録されます。また、リミット値の監視やデータ集計も可能です。一般的な通信プロトコルを使用して、測定値と計算値を上位システムに簡単に送信でき、各プラントモジュールの相互接続が可能です。ディスプレイ無しのDINレールバージョンも選択可能。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 測定原理

    データマネージャ

  • 測定原理

    エナジーマネージャ

  • 機能

    安全なデータ記録と信号解析
    可視化
    機器セットアップ用Webサーバー内蔵
    HART(R) transparency、HARTモデムとしてのRSG45
    Eメールによる通知
    100ms スキャンレート
    モジュラー設計で簡単拡張
    Field Data Managerソフトウェアによるデータの読み出しと処理
    瞬時値表示用OPCサーバー(オプション)

  • 入力

    20 アナログ (最大) (U、I、TC、RTD、周波数、パルス)
    20 HART (最大) (HART、4…20mA)
    14 デジタル (最大) (コントロール、イベントおよび入力カウンタ)

  • 出力

    12 × リレー (max)
    2xアナログ (max) (I、パルス)
    1 × 変換器電源

  • インターフェース

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP スレーブ
    Modbus RTU/TCP マスター
    Profibus DP
    PROFINET デバイス
    EtherNet/IP アダプタ

  • 保存/記録

    内部メモリ
    SDカード
    USBフラッシュドライブ

  • 動作表示

    TFT 7" カラーグラフィックディスプレイ
    TFT 7" タッチパネル付きカラーグラフィックディスプレイ

  • ハウジング

    亜鉛ダイキャスト枠付きパネル取付
    ステンレス枠付きパネル取付
    デスクトップハウジング
    フィールドハウジング

  • 電源

    AC 100...230 V +/-10%
    AC/DC 24V (-10%; +15%)

  • 認証

    CE
    EAC
    UL(USおよびCA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL認可
    PROFINET認証

  • ソフトウェアパッケージ

    バッチソフトウェア
    排水ソフトウェア
    リモートアラームソフトウェア
    エネルギーソフトウェア (水 + 蒸気)
    排水 + 豪雨排水 + リモートアラーム
    リモートアラームソフトウェア + エネルギーソフトウェア (水 + 蒸気)

  • 測定原理

    エナジーマネージャ

  • 測定原理

    エナジーマネージャ

  • 機能

    水および蒸気の質量流量およびエネルギー演算

  • 計算

    質量/熱量
    熱量差

  • アプリケーション数

    8

  • 計算基準

    IAPWS-97

  • 通信

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP スレーブ
    Modbus RTU/TCP マスター
    Profibus DP
    PROFINET デバイス
    EtherNet/IP アダプタ

  • 電源

    定義されていません

  • ループ電源

    DC 24 V +/-15%

  • 保護等級

    IP65 (フロントパネル)

  • 入力

    0...20 ユニバーサル
    HART
    6…14 デジタル

  • 出力

    2 アナログ

  • 寸法 (WxHxD)

    195.2 x 149.2 x 227.1 mm(7.69" x 5.87" x 8.94")

  • オペレーション

    現場でのナビゲータ、WebサーバーおよびFieldCare/DeviceCare経由

  • 動作表示

    7“ TFT

  • ソフトウェア機能

    質量流量およびエネルギー計算

  • 認証

    CE
    EAC
    UL(USおよびCA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL認可
    PROFINET認証

iTHERM TrustSens TM371
コンパクト温度計

受賞歴のある当社のiTHERM TrustSens TM371サニタリ測温抵抗体には、世界初の自己校正機能付きPt100センサユニットが組み込まれています。Heartbeat Technologyを搭載したサニタリ温度伝送器は、不適合が検出されないというリスクを効果的に排除し、食品、飲料、ライフサイエンス産業のアプリケーションにおいて製品の安全性およびプロセス効率の向上、生産ダウンタイムの削減を実現します。本機器はFDAおよびGMP規制に準拠し、Netilionクラウドベースのインダストリー4.0エコシステムに統合されます。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 測定原理

    測温抵抗体

  • 特性 / アプリケーション

    自動校正機能付き
    メートル法
    一体型温度プローブ
    サニタリ設計
    ライフサイエンス、食品・飲料

  • サーモウェル / 保護管

    保護管無しバージョン
    保護管付きバージョン
    Tピース/エルボ付き保護管バージョン

  • インサート / プローブ

    交換インサートなし

  • 保護管/インサート外径

    6.0 mm (0.24'')
    9.0 mm (0.35'')
    12.7 mm (0.5")

  • 最大浸漬長 要問合わせ

    最大 900.00 mm (35.4'')

  • 保護管/サーモウェルの材質

    1.4435 デルタフェライト < 1%
    SUS316L相当

  • プロセス接続

    コンプレッションフィッティング
    溶接アダプタ
    クランプ接続 ISO2852準拠
    ネジパイプジョイント DIN 11851準拠
    無菌ネジパイプジョイント DIN 11864-1準拠
    金属シールシステム
    Liquiphantアダプタ用ネジ ISO 228準拠
    APV インライン
    バリベント
    インゴールド
    SMS 1147
    Neumo バイオコントロール
    TT411 エルボサーモウェル DIN11865準拠

  • 先端チップ部の形状

    ストレート
    段付

  • 表面粗さ Ra

    0.76 μm (29.92 μin)
    0.38 μm (14.96 μin)
    0.38 μm (14.96 μin) 電解研磨済み

  • 測定温度レンジ

    Pt100:
    -40~160 °C (-40~320 °F)、
    オプションで190 °C (374 °F)まで
    自動校正の基準点

  • 最大プロセス圧力 (静的)

    20 ℃の時: 4 MPa (580 psi)

  • 応答時間

    t50 = 2.5 秒
    t90 = 5.4 秒

  • 組込型伝送器

    無し (4-20mA 信号, HART)

  • 防爆認定

    CSA C/US IS, I/1+2/A-F
    CSA C/US 一般仕様
    UK II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC Da/Db
    ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC T6 Da/Db