キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Liquiphant FTL51H - 音叉式

音叉式
レベルスイッチ
Liquiphant FTL51H

食品産業およびライフサイエンス産業で特に危険場所に適したコンパクトな音叉式液体用レベルリミットスイッチ

FTL51H
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    音叉 液体

  • 特性 / アプリケーション

    サニタリ/無菌アプリケーション用のレベルスイッチ
    食品・飲料およびライフサイエンス産業向け
    最長3 m (9.85 ft)の伸長パイプ
    モジュール設計で完全溶接のハウジングコンセプト、
    各種認証に対応

  • 特徴

    プラグアンドプレイ機能、
    表面仕上: 機械研磨または電解研磨、
    密度/濃度測定、
    IEC 61508 準拠の SIL2/3

  • 電源 / 通信

    PROFIBUS PA、
    AC 19~.253V、
    DC-PNP 10~55V、
    AC 19~253V または DC 19~55V、リレーDPDT、
    8/16mA、
    NAMUR、
    PFM

  • 周囲温度

    -50 °C~+70 °C
    (-58 °F~+158 °F)

  • プロセス温度

    -50 °C~+150 °C
    (-58 °F~+302 °F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    真空 ... 6.4 MPa
    (真空 ... 928 psi)

  • 最小密度

    0.5g/cm³
    (0.4g/cm³ オプション)

  • 主要接液部

    SUS316L相当

  • プロセス接続

    ネジ (溶接アダプタ用):
    G3/4A、G1A、
    フランジ:
    DN25~DN100、
    ASME 1"~4"、
    JIS 25A~100A

  • サニタリプロセス接続

    トリクランプ、
    DIN 11851、DIN11864-1
    Ingold、
    フラッシュマウント、
    DRD、
    SMS1145、
    バリベント (Varinline)

  • センサ長

    ショートチューブ (Liquiphant II)
    148mm~3000mm (6.00~118")

  • 通信 

    PROFIBUS PA

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX、IEC Ex、FM、CSA C/US、TIIS、
    INMETRO Ex、NEPSI Ex

  • 安全認証

    溢れ防止 WHG、
    SIL 2/ SIL 3

  • 設計認証

    試験成績書 EN10204-3.1、
    CoC ASME BPE、
    cGMP要件に適合、
    EU 食品接触材料 (EC) 1935/2004、
    US 食品接触材料 FDA CFR 21、
    CN 食品接触材料 GB 4806、
    ASME B31.3 適合宣言書、
    AD2000、
    CRN認定

  • 衛生規格適合証明書

    3-A、
    EHEDG、
    CoC-ASME BPE

  • 船級認定

    GL/ABS/DNV

  • 選択項目

    カスタマイズ設定 (密度)

  • コンポーネント

    FTL325P/FTL375P インタフェース PFM
    FTL325N/FTL375N インタフェース NAMUR

  • 後継機種

    FTL63

  • 測定原理

    音叉式密度測定

  • 特性 / アプリケーション

    サニタリ/無菌アプリケーションにおける
    密度測定用レベルスイッチ.
    食品・飲料およびライフサイエンス産業向け.
    最大3 m (9.85 ft)の伸長パイプ.
    モジュール式&完全溶接ハウジング.
    各種認証に対応.

  • 電源 / 通信

    デンシティコンピュータ FML621経由

  • 周囲温度

    -40~70°C (-40~158°F)

  • プロセス温度

    0~80°C (32~176°F)

  • プロセス圧力

    0~2.5 MPa (0~362 psi)

  • 接液部

    SUS316L相当

  • サニタリ

    3A
    EHEDG

  • センサ長

    ショートチューブ (Liquiphant II)
    148mm~3000mm (6.00~118")

  • 出力

    パルス

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI

  • 特徴

    デンシティコンピュータ FML621との組み合わせ
    による密度/濃度測定、
    表面仕上げ:機械研磨 (最大 0.3 µm)

  • コンポーネント

    密度コンピュータ FML621