キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

複雑なアプリケーション向けの非接触型流量計

過酷な条件下でも信頼性と柔軟性が高く、メンテナンスフリーのクランプオン式流量測定が必要な場合に最適

写真:Proline Prosonic Flow P 500

お客様の測定点は危険場所に配置されていますか?高い安全度水準(SIL)が必要ですか?あるいはプロセス温度が170 °C(338 °F)を超えていますか?特に要件の厳しいアプリケーションでは、極めて堅牢な計装機器が必要です。Prosonic Flow P 500は、過酷な条件下でもメンテナンスフリーの長期運転を実現できるように設計されています。弊社のクランプオン式流量計のすべての標準機能に加え、複雑なアプリケーションに容易に対処できるように、以下の製品機能が追加されています。

利点

  • 信頼性の高い測定性能 – 実績のあるセンサとメンテナンスフリーの取付システムの組合せにより、最高550 °C(1022 °F)までの高温アプリケーションでも長期的に安定した信号を提供
  • 液体炭化水素の比較可能な流量情報 – オプションの石油アプリケーションパッケージにより、標準体積を計算し、複数の製品が流れるパイプラインで製品を識別
  • 高い安全基準 – Prosonic Flow P 500は、IEC 61508の機能安全要件に準拠して開発され、危険場所用の国際認定を取得

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

高温でも信頼性の高い操作

Prosonic Flow P 500には、温度が170 °C(338 °F)を上回るアプリケーション向けに、オプションとして最高550 °C(1022 °F)まで高精度測定が可能な高温センサが用意されています。センサと計測チューブの直接カップリングおよび非常に小さいカップリングエリアにより、極めて堅牢な測定が可能であり、確実に熱的に隔離しておくこともできます。

写真:クランプオン高温センサ ©Endress+Hauser

高温アプリケーション

高温センサにより、原油、コーカー原料、FCCおよびHCS熱分解装置、常圧蒸留装置、真空蒸留装置など、石油&ガス産業のさまざまなアプリケーションにおいて信頼性の高い測定結果を得ることができます。化学産業における例としては、セパレーター、蒸留、発熱プロセスなどがあります。電力とエネルギー産業では、溶融塩や熱媒体油を使用するCSPアプリケーションや冷却水の配管に利用できます。

写真:断熱配管に設置されたクランプオンセンサ ©Endress+Hauser
断熱配管に設置されたクランプオンセンサ

液体炭化水素の把握が容易

Prosonic Flow P 500の石油アプリケーションパッケージ(PAP)では、液体炭化水素の標準体積を計算して、比較可能な流量情報を取得できます。これを行うために、PAPで適切な液体を選択し、追加の温度測定を実施します。このようにして測定物流量のバランスを取り、漏れを検知できます。PAPのもう1つの大きな利点は、複数の製品が流れるパイプラインで液体炭化水素を識別できることです。

Endress+HauserのSILロゴ ©Endress+Hauser

最高レベルの安全基準

多くのアプリケーションでは、安全性が最も重要な優先事項です。Prosonic Flow P 500は最高レベルの安全基準を満たしており、IEC 61508の機能安全要件(SIL)に準拠して開発されました。さらに、流量計は危険場所用の国際認定(ATEX、IECEx、FM/CSA、EAC、UK Ex、INMETRO、NEPSI、JPN)を取得しており、設置後すぐに安全関連のアプリケーションで使用することができます。

写真:Prosonic Flow P 500の設定作業 ©Endress+Hauser
Prosonic Flow P 500の設定作業

幅広いアプリケーションに対応

豊富な機能と認定により、Prosonic Flow P 500は、タンクの水抜き、水攻法、液体炭化水素の測定など、石油産業の特に要件の厳しいアプリケーションにおいて、お客様に最適なサポートを提供できます。クランプオン式流量計を高温センサと組み合わせて使用すると、化学産業の熱媒体油アプリケーションやバッチ生産において、信頼性の高い正確な測定値を取得できます。

写真:PET製造プラントに設置された高温センサ付きProsonic Flow P 500 ©Endress+Hauser
PET製造プラントに設置された高温センサ付きProsonic Flow P 500

アプリケーション事例:プラントの加熱システム

ポリエチレンテレフタレート(PET)製造プラントの加熱システムのエネルギー効率を最適化するには、サーマルオイル(260°C/500°F)の体積流量を正確に測定することが不可欠です。課題は2つ、プロセスを中断せずに流量測定を実施できること、高温でも信頼性のある性能を維持すること。Prosonic Flow P 500はこの解決に最適です。最大550°C(1022°F)まで対応可能な非挿入型の高温センサを、プラントの運転を中断することなく配管の外側に取り付けられます。

クランプオン製品ラインナップ

最大限の柔軟性:プロセスの中断がない非接触測定用クランプオン式流量計 – ライフサイクル全体にわたってメンテナンスフリー、その他多数のメリットを提供

/

さらに詳しく知りたい方は

下記フォームからお問い合わせください。

注釈

関連内容