電磁流量計
あらゆる産業のすべての導電性液体に対応可能な実績ある流量測定技術
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
比較する
最大測定誤差
体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量 (オプション) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック
測定範囲
4 dm³/min~9600 m³/h (1 gal/min~44 000 gal/min)
測定物のプロセス温度
ライニング材質 PFA: –20~+150 °C (–4~+302 °F) ライニング材質 PFA 高温: –20~+180 °C (–4~+356 °F) ライニング材質 PTFE: –40~+130 °C (–40~+266 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
接液部材質
ライニング: PFA; PTFE 電極: 1.4435 (SUS F316L 相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル; 白金; チタン
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
測定範囲
0.06 dm³/min~600 m³/h (0.015~2650 gal/min)
測定物のプロセス温度
–20~+150 °C (–4~+302 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
接液部材質
ライニング:PFA 電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル;白金 プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ シール:Oリングシール(EPDM、FKM、カルレッツ)、無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン) アースリング:ステンレス1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
最大測定誤差
体積流量(標準):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s(0.04 in/s) 体積流量(オプション):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s(0.08 in/s)、フラットスペック
測定範囲
0.5 m³/h~263,000 m³/h (2.5gal/min~1,665 Mgal/d)
測定物のプロセス温度
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F) ライニング材質:ポリウレタン:–20~+50 °C(–4~+122 °F) ライニング材質:PTFE:–20~+90 °C(–4~+194 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
接液部材質
ライニング:ポリウレタン;ハードラバー、PTFE 電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック
測定範囲
0.5 m³/h~263,000 m³/h (2.5gal/min~1,665 Mgal/d)
測定物のプロセス温度
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F) ライニング材質:ポリウレタン:-20~+50 °C(-4~+122 °F) ライニング材質:PTFE:-20~+90 °C(-4~+194 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
接液部材質
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F) ライニング材質:ポリウレタン:–20~+50 °C(–4~+122 °F) ライニング材質:PTFE:–20~+90 °C(–4~+194 °F) 電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
最大測定誤差
体積流量 (標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
測定範囲
9 dm³/min~282 m³/h (2.5 gal/min~1250 gal/min)
測定物のプロセス温度
ライニング材質 ポリアミド: 0~+60°C (+32~+140°F)
最大プロセス圧力
PN 16, Class 150, 10K
接液部材質
ライニング材質 ポリアミド: 0~+60°C (+32~+140°F) 電極: 1.4435 (SUS316L相当)
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
測定範囲
4 dm³/min~9600 m³/h (1~44,000 gal/min)
測定物のプロセス温度
–10~+110 °C (+14~+230 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
接液部材質
ライニング: PTFE 電極: 1.4435 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル
最大測定誤差
体積流量: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
測定範囲
0.06 dm³/min~300 m³/h (0.015~80 gal/min)
測定物のプロセス温度
–20~+150 °C (–4~+302 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
接液部材質
ライニング:PFA 電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル;白金 プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ シール:Oリングシール(EPDM、FKM、カルレッツ)、無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン) アースリング:ステンレス1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
最大測定誤差
体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量 (オプション) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
測定範囲
0.06 dm³/min~600 m³/h (0.015 gal/min~2 650 gal/min)
測定物のプロセス温度
–20~+150 °C (–4~+302 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
接液部材質
ライニング:PFA 電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル;白金 プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ シール:Oリングシール(EPDM、FKM、カルレッツ)、無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン) アースリング:ステンレス1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
最大測定誤差
体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s) 体積流量 (オプション) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
測定範囲
0.06 dm³/min~600 m³/h (0.015 gal/min~2 650 gal/min)
測定物のプロセス温度
–20~+150 °C (–4~+302 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
接液部材質
ライニング:PFA 電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル;白金 プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ シール:Oリングシール(EPDM、FKM、カルレッツ)、無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン) アースリング:ステンレス1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
最大測定誤差
体積流量 (標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
測定範囲
0.06 dm³/min~600 m³/h(0.015~2650 gal/min)
測定物のプロセス温度
-20~+150 °C(-4~+302 °F)
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
接液部材質
ライニング:PFA 電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22 プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ シール:無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン)
電磁流量計について
電磁流量測定は、60年以上にわたってあらゆる産業において利用されてきた方法です。この方法は、水、酸、アルカリ、懸濁液など、すべての導電性液体に適用できます。代表的なアプリケーションとなるのは、流体、充填、添加の監視、ならびに保税アプリケーションの高精度測定です。1977年以降、Endress+Hauserが販売した300万台の電磁流量計は、メンテナンスが不要でプロセスへのシームレスなシステム統合を実現しています。 下の「製品ファインダへ 」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、電磁流量計の幅広い製品ラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ 」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。
産業環境においては、電磁流量計は主に水管理と水処理、ライフサイエンス、食品産業で使用されます。トンネル建設と鉱業においては堅牢な電磁流量計が、固形分を含む研磨性の鉱石スラリー、砂水混合物、充填材または粉粒体を必要な精度で測定するための唯一の選択肢となることが少なくありません。
©Endress+Hauser
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
Endress + Hauserは、Frost&Sullivan により電磁流量計の世界的リーダーとして評価され、グローバルマーケットリーダーシップ賞を受賞しました。
最新の流量測定技術 – Proline 300/500
Endress + Hauserは、Frost&Sullivan により電磁流量計の世界的リーダーとして評価され、グローバルマーケットリーダーシップ賞を受賞しました。
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
最新の流量測定技術 – Proline 300/500
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
電磁流量計の測定原理
ファラデーの電磁誘導の法則では、磁界で動いている金属棒が電圧を誘起するとされています。このダイナモ原理は、電磁流量計の作動方法にも影響を与えます。
流体の帯電粒子が、2つの磁場コイルによって発生した人工的な磁界を横切ると電圧が生じます。2つの測定電極により測定されたこの電圧は、流速、したがって流量と正比例します。
交互に極性変化するパルス直流電流により磁界が発生します。これにより安定したゼロ点が確保され、多相流や不均一な液体、導電率が低い場合にも影響を受けることなく流量測定が行われます。
利点
測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。 固形分を含む流体(例:鉱石スラリー、セルロースパルプ)の測定も可能 幅広い呼び口径(呼び口径2~3000 mm、1/12~120") 制限されていない配管径:CIP/SIP洗浄可能、ピグ洗浄可能 可動部なし、メンテナンスフリー
流量計総合カタログ
液体・気体・蒸気の流量測定技術
ダウンロード
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
ダウンロード
当社の革新的な流量計 Promagにより、測定精度が向上し、プロセスに関する有用な情報の取得が可能になり、プロセス効率、製品品質、メンテナンス計画が改善されます。
流速分布や取付位置に関係なく、圧力損失のない、信頼性の高い測定を保証します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる