![超音波式レベルセンサ - Prosonic FDU91 Prosonic FDU91 超音波センサ](/__image/a/34307/k/f551244a6ac1269b078eb49eb9296050073faa5b/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Prosonic_FDU91_PP.jpg)
仕様一覧
-
精度
測定距離の+/- 2 mm + 0.17%
-
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70 ... 400 kPa
(10 psi ... 58 psi) -
最大測定距離
液体: 10 m (33 ft)、
粉体: 5 m (16 ft) -
主要接液部
PVDF (完全溶接 IP68 / NEMA6P)
アプリケーション
超音波センサFDU91は、液体、ペースト、スラッジ、パウダーから粗い粉粒体までの非接触連続レベル計測に使用します。さらに、本センサはオープンチャネル(水路)および堰における流量計測にも使用できます。計測は比誘電率、密度または湿度の影響を受けにくく、また、セルフクリーニング機能により付着物の影響も受けません。危険場所にも最適で、最大測定範囲は、液体の場合10 m(33 ft)、粉粒体の場合5 m(16 ft)です。
サイロ、ベルト、原料サイロ、粉砕機における液体や粗い粉粒体の非接触連続レベル計測に使用するセンサです。さらに、本センサはオープンチャネル(水路)および堰における流量計測にも使用できます。通常は、高さの低い測定場所で使用されます。
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度:-40~+80 °C(-40~+176 °F)
プロセス圧力:+70~+400 kPa(+10~+58 psi)
最大測定範囲:液体10 m(33 ft)、粉粒体5 m(16 ft)
不感知距離:0.3 m(1 ft)
国際防爆認証
利点
センサに内蔵された温度測定機能により、温度変化がある環境でもより正確なtime-of-flight(飛行伝播時間)測定を実現
密閉シール構造のPVDFセンサにより化学薬液による耐食にも高耐性
センサ/変換器分離構造のため、センサのみを厳しい環境下に設置可能(最大分離距離300 mまで)
セルフクリーニング機能による付着物の削減
FMU90/FMU95変換器のセンサ自動認識機能により初期設定を簡略化
耐候性、防水性(IP68)
氷結対策としてヒーターをセンサに組み込む(オプション)ことにより信頼性の高い測定を実現
ビデオ
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
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
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Prosonic S FDU91
日本語版 - 05/2021
超音波測定技術
EN JA 31/05/202114/09/2020言語:
日本語
バージョン:
31/05/2021
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
TI01470FJA_0221.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Prosonic S FDU91
超音波測定技術
EN JA 31/05/202114/09/2020言語:
日本語
バージョン:
31/05/2021
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
TI01470FJA_0221.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
カーファギーベンチュリ QV302~QV316
流量測定
EN JA 18/05/2022言語:
日本語
バージョン:
18/05/2022
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
TI01681FJA_0122-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
FAU40 調節ユニット
ケーブル接続式超音波またはマイクロ波センサの取付け用アクセサリ
EN JA 01/03/202106/09/200501/07/2003言語:
日本語
バージョン:
01/03/2021
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
TI00179FJA_1021.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN JA 27/06/202222/01/2015言語:
英語
バージョン:
27/06/2022
ファイルサイズ:
429.4 KB
ファイル名:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN JA 27/06/202222/01/2015言語:
英語
バージョン:
27/06/2022
ファイルサイズ:
413.2 KB
ファイル名:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb言語:
英語
バージョン:
20/12/2021
ファイルサイズ:
401.3 KB
ファイル名:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C Db言語:
英語
バージョン:
20/12/2021
ファイルサイズ:
416.7 KB
ファイル名:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-