©Endress+Hauser
コリオリ質量流量計 - Proline Promass F 100 / 8F1B - 液体または気体の高精度流量計測用
仕様一覧
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %(標準)、0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h(0~80,840 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F)
接液部材質
計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当);1.4404(SUS 316または316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022) 接続:1.4404(SUS 316または316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022)
アプリケーション
Promass Fは、さまざまなプロセスコンディションにおいて高精度な計測が行える機器として、長年ご好評を得ています。Promass Fはさまざまなアプリケーションに適用可能です。非常に小さい変換器ハウジングを採用したことにより、小さい設置面積で最大のパフォーマンスを提供します。Promass F 100はシステムインテグレータ、スキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。サニタリ仕様のステンレス製小型ハウジングにより、非常に小さな装置にも取付け可能です。
利点
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない
測定点の削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮
その場で現場操作が可能で専用のソフトウェアやハードウェアは不要 – 組み込まれたウェブサーバ
組み込み検証機能 – Heartbeat Technology
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
厳しい測定条件下でも信頼性の高い流量測定
Schluchseewerk AGは、ヴェーアにある揚水発電所のタービン効率を記録して最適化したいと考えていました。Endress+Hauserは、クランプオン式超音波流量計を使用した最適なソリューションを提供しました。
全文を読む
効果的な排水測定
Hofbrauhaus Freising(ホフブロイハウス・フライジング)は、ほとんど立ち入ることのできない立坑内において、電磁流量計Promag L 400を使用して排水サンプリングを行っています。
全文を読む
Simplified quality control in distilleries
Waldbrand Destillerie uses Teqwave to continuously measure the alcohol concentration. The device can compensate for cross-influences and can be adapted to beverage-specific properties
全文を読む
製品
超小型変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計. さまざまな厳しいプロセス条件下で、液体および気体の高精度計測が可能.
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). 測定物温度:最高+240 ℃(+464 °F). 呼び口径:8~250 mm(³⁄₈~10").
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %(標準)、0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4301/1.4307 (SUS304L相当)、耐食性
変換器ハウジングの材質
小型: AlSi10Mg、コーティング 小型/超小型: 1.4301 (SUS304相当)、1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
標準: IP66/67、Type 4X 容器 オプション: IP69
表示 / 操作
4行表示、バックライト(現場操作なし) ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能
出力
4‐20 mA HART (アクティブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
船級認定と認証
ABS (アメリカ船級協会) BV (ビューロ・ベリタス) LR (ロイド・レジスター) BV認定 CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
超小型変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計. さまざまな厳しいプロセス条件下で、液体および気体の高精度計測が可能.
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). 測定物温度:最高+240 ℃(+464 °F). 呼び口径:8~250 mm(³⁄₈~10").
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %(標準)、0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4301/1.4307 (SUS304L相当)、耐食性
変換器ハウジングの材質
小型: AlSi10Mg、コーティング 小型/超小型: 1.4301 (SUS304相当)、1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
標準: IP66/67、Type 4X 容器 オプション: IP69
表示 / 操作
4行表示、バックライト(現場操作なし) ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能
出力
4‐20 mA HART (アクティブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
船級認定と認証
ABS (アメリカ船級協会) BV (ビューロ・ベリタス) LR (ロイド・レジスター) BV認定 CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
超小型変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計. さまざまな厳しいプロセス条件下で、液体および気体の高精度計測が可能.
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). 測定物温度:最高+240 ℃(+464 °F). 呼び口径:8~250 mm(³⁄₈~10").
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %(標準)、0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4301/1.4307 (SUS304L相当)、耐食性
変換器ハウジングの材質
小型: AlSi10Mg、コーティング 小型/超小型: 1.4301 (SUS304相当)、1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
標準: IP66/67、Type 4X 容器 オプション: IP69
表示 / 操作
現場操作なし ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能
出力
4‐20 mA HART (アクティブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
船級認定と認証
ABS (アメリカ船級協会) BV (ビューロ・ベリタス) LR (ロイド・レジスター) BV認定 CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
超小型変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計. さまざまな厳しいプロセス条件下で、液体および気体の高精度計測が可能.
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). 測定物温度:最高+240 ℃(+464 °F). 呼び口径:8~250 mm(³⁄₈~10").
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.
接液部材質
計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当);1.4404(SUS 316または316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022) 接続:1.4404(SUS 316または316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %(標準)、0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h(0~80,840 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F)
周囲温度レンジ
標準:–40~+60 °C(–40~+140 °F) オプション:–50~+60 °C(–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4301/1.4307(SUS 304L相当)、耐食性
変換器ハウジングの材質
小型:AlSi10Mg、コーティング 小型/超小型:1.4301(SUS 304相当)、1.4404(SUS 316L相当)
保護等級
標準:IP66/67、Type 4X容器 オプション:IP69
表示 / 操作
4行表示、バックライト(現場操作なし) ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能
出力
4~20 mA HART(アクティブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
船級認定と認証
ABS (アメリカ船級協会) BV (ビューロ・ベリタス) LR (ロイド・レジスター) BV認定、CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI;EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
最もダウンロードされているファイル
Proline Promass F 100
コリオリ流量計
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
01/11/2024
01/01/2021
01/02/2018
02/10/2017
01/12/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
7 MB
ファイル名:
TI01034DJA_0821.pdf
Proline Promass F 100
コリオリ流量計
HART
EN
JA
DE FR IT PL PT RU ZH
01/11/2024
01/01/2021
02/10/2017
10/06/2014
01/04/2013
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
6.1 MB
ファイル名:
BA01168DJA_0421.pdf
160 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/01/2021
01/02/2018
02/10/2017
01/12/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
7 MB
ファイル名:
TI01034DJA_0821.pdf
EN
JA
ドイツ語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/01/2021
02/10/2017
10/06/2014
01/04/2013
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
6.1 MB
ファイル名:
BA01168DJA_0421.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/01/2021
02/10/2017
01/04/2013
01/06/2012
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
4.5 MB
ファイル名:
BA01057DJA_0421.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/01/2021
02/10/2017
31/12/2014
19/09/2013
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
5.4 MB
ファイル名:
BA01249DJA_0421.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/01/2021
02/10/2017
01/12/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
5.8 MB
ファイル名:
BA01427DJA_0321.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/01/2021
02/10/2017
31/12/2014
01/04/2013
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
5.5 MB
ファイル名:
BA01065DJA_0521.pdf
Proline Promass 100
PROFINET
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/10/2017
01/12/2015
言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
GP01037DEN_0217.pdf
Proline Promass 100
HART
機能説明書
コリオリ流量計
EN
JA
ドイツ語 ポーランド語
01/10/2017
01/12/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
GP01033DJA_0115.pdf
Proline Promass 100
PROFIBUS DP
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/10/2017
01/12/2015
言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
GP01034DEN_0217.pdf
Proline Promass 100
EtherNet/IP
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/10/2017
23/12/2015
言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
GP01036DEN_0217.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
セット T-DAT, 100/300/400/500
キット カバー, 一体型, ステンレス 1.4301
Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301
キット カバー, ガラス窓, 一体型, アルミニウム
キット カバー, ガラス窓, 一体型, 1.4301
キット カバー, ガラス窓, 超小型, 1.4301
キット ハウジング ガスケット, 一体型, アルミニウム
キット ハウジング ガスケット, 一体型, ステンレス
キット ハウジングガスケット, 超小型, ステンレス
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
Kit 2xケーブルグランド G1/2" INOX Ex
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット 2xケーブルグランド NPT1/2" INOX Ex
Promassセンサ, スチームジャケット, DK8003
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる